- 概覽
- 產品
概覽
嚴苛的製造、加工及商業環境仰賴 Allen-Bradley® 工業馬達控制產品,以確保營運高效運作。我們的馬達控制解決方案涵蓋完整的馬達控制系統產品組合,專為各產業的低壓及中壓應用設計。這些馬達控制產品依據全球 NEMA 和 IEC 標準打造,有助於提升生產力、最大化運轉時間、增強安全性並改善能源效率。
電子馬達起動器
固態軟啟動器
電氣接觸器
智慧型馬達控制中心
適用於可擴充、高效工業自動化的馬達控制解決方案
探索一系列可協同運作的產品,打造完整的馬達控制系統,包括馬達控制器、啟動器、接觸器、馬達控制中心及軟啟動器。這些馬達控制解決方案經過工程設計,可最佳化馬達效能、提升安全性、簡化操作並符合全球標準,支援各種工業應用的可靠運作。
工業馬達控制應用
工業馬達控制解決方案支援各行各業的廣泛應用,這些產業對可靠且高效的馬達運作至關重要,包括:
- 製造: 電力生產線、輸送帶、包裝設備及物料處理系統。
- 加工: 控制食品與飲料、化學及水處理設施中的幫浦、攪拌機、壓縮機、風扇及其他製程關鍵設備。
- 能源與基礎設施: 管理用於發電、公用事業、再生能源及其他關鍵基礎設施應用的馬達。
- 工業自動化: 全面提升自動化系統中的馬達效能、設備保護、操作安全及能源效率。
工業自動化的智慧型馬達控制解決方案
探索一套完整的智慧型硬體、先進軟體及專業服務,專為最佳化馬達控制效能、提升診斷能力並簡化整體工業自動化流程而設計。
馬達控制系統常見問答
有哪些類型的Allen-Bradley®馬達控制產品可供選擇?
軟啟動器如何提升馬達效能?
低壓MCC與中壓MCC之間的區別在於其額定電壓範圍。低壓MCC通常適用於額定電壓高達1000V的應用,而中壓MCC則適用於額定電壓超過1000V且通常不超過15000V的應用。此外,兩者在設計、元件選擇、保護機制及應用場景上也有所不同。
Allen-Bradley® 馬達控制產品能否與自動化系統整合?
有哪些軟體工具可用於設定馬達控制產品?
馬達控制系統由哪些元件組成?
我該如何為我的應用選擇合適的馬達控制解決方案?
馬達控制系統在工業應用中應用於哪些地方?
透過正確的資源和支援簡化您的流程
技術文件中心
技術規格、手冊和安裝說明。
遠端技術支援
產品專家提供即時線上和電話支援。
PartnerNetwork
由工程專家和業界領先供應商組成的團隊。
文獻資料庫
支援 Rockwell Automation、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 產品、服務和解決方案的出版物。
知識庫
涵蓋各種產品和技術問答的資料庫。
立即聯繫Rockwell Automation專家
我們協助您更快啟動、降低風險並最大化成果。讓我們攜手打造更智慧的未來。
根據您的活動
產品
顯示
1
-
1
關於
0
結果
FLEXLINE 3500 馬達控制中心 | IEC 61439 標準-2
FLEXLINE 低壓 IEC 馬達控制中心(MCCs)。專為工業馬達控制、配電及開關設備需求而設計。符合 IEC 61439 標準第 1 及第 2 部分。
Bulletin 100-K 微型接觸器
我們的 Bulletin 100-K IEC 微型接觸器專為面板空間有限的商業和輕工業應用而設計。這些微型設備寬度為45mm,比標準 IEC 接觸器更淺,對面板深度的要求更低。
Bulletin 100Q-C 電容切換接觸器
我們的 Bulletin 100Q 電容器切換接觸器專為切換電容器組而設計。前置電阻元件可限制嚴重的高湧入電流,從而減少對接觸器和電容器的應力。我們的接觸器結構緊湊且經濟實惠,並且不使用空心電抗器。
Bulletin 500 馬達負載頂部配線
我們的 Bulletin 500 AC 接觸器提供頂部接線結構,規格從 NEMA 尺寸 00~9。所有電源連接都位於接觸器頂部,可切換 AC 馬達負載,適用於不需要過載保護或已另行提供過載保護的場合。