Loading

真空接觸器
Allen-Bradley

我們的 Bulletin 1102C/1104C 和 Bulletin 1502 NEMA 中壓真空接觸器可在惡劣、骯髒的環境中提供馬達控制系統的可靠性。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
概述
  • 真空接觸器
真空接觸器
Chevron LeftChevron Left
真空接觸器
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的Bulletin 1102C/1104C和Bulletin 1502 NEMA中壓真空接觸器可在惡劣、骯髒的環境中提供馬達控制系統的可靠性。我們的真空技術在600V以上,配合緊湊且耐用的接觸器時,能特別有效地熄滅電弧。我們的真空接觸器具備機械和電氣聯鎖,可避免接觸器同時閉合。


概述

1102C /1104C NEMA 真空接觸器

  • 設計用於高達1500V
  • 提供最適合採礦和抽水應用的功能,適用於600V以上
  • 在600V以上提供有效的電弧熄滅功能,具有視覺 ON/OFF 指示器
  • 前端配置線路端子和負載端子,便於接線
  • 包含卡扣式側裝輔助接點

1502 中壓真空接觸器

  • 具有輕量化、緊湊設計
  • 提供高中斷能力
  • 具有低截流電流特性
  • 配有視覺接點磨損指示器
  • 提供優異的介電恢復性能,可實現高切換頻率
  • 包含單線圈/鐵芯磁鐵組件(僅限800A)
  • 維護需求極少

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
認證
認證
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements

Bulletin 1102C/1104C

  • CSA C22.2, No. 14
  • CSA C22.2, No. 14-05
  • cULus Listed — File No. E3125;Guide Nos. NLDX, NLDX7
  • UL 508

Bulletin 1502

  • CE
  • CSA 22.2, No. 253
  • IEC 62271-106
  • UL 347

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 馬達控制器、接觸器、軟啟動器、馬達控制中心
  5. Chevron LeftChevron Left 真空接觸器