Loading

NEMA 泵控制面板
Allen-Bradley

我們的NEMA泵控制面板配有法蘭手柄,可操作電動機電路保護器或帶有可見刀片的斷路開關。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(21)
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
概述
  • nema泵浦控制面板
nema泵浦控制面板
Chevron LeftChevron Left
nema泵浦控制面板
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的NEMA泵控制面板配有法蘭手柄,可操作電動機電路保護器或帶可見刀片的斷路器。 您可以根據特定應用需求 自訂各種啟動器類型及用於控制和診斷回饋的配件。


  • 提供Type 3R塗漆金屬窄型外殼或具有額外空間的外殼
  • 包括NEMA啟動器尺寸1~6(7和8可透過MIC取得)
  • 包括進線額定值
  • 提供共晶式或電子式過載繼電器選項
  • 包括工廠安裝的改裝
  • 提供現場安裝配件

附加資訊

  • 工業控制面板增強功能 — 我們提供多樣化的封裝元件,從高可用性標準封閉式馬達啟動器到完全客製化的工業控制面板。請觀看Rockwell Automation的Jeff Kilburn,介紹包括卡扣式接線技術及客製化解決方案在內的最新增強功能,以協助OEM及最終用戶應對各種獨特挑戰。
  • 我們的工業自動化與控制解決方案協助您打造最有效率的工業自動化系統,以滿足您的需求。

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
泵浦控制面板規格 1232-TD001_-EN-P
NEMA Bulletin 300 線路封閉式接觸器與起動器規格 300-TD004_-EN-P
共晶合金過載繼電器規格 592-TD009_-EN-P
加熱元件規格 592-TD010_-EN-P
工業元件預防性維護、外殼與接點額定規格 IC-TD002_-EN-P
Product Profiles 出版品資源
封閉式NEMA啟動器、軟啟動器及驅動解決方案泵浦控制面板產品簡介 500-PP012_-EN-P
認證
認證

Bulletins 1232、1232X、1233、1233X

  • cULus Listed — File No. E125316;Guide Nos. NKJH、NKJH7

Bulletins 1232V、1233V

  • cULus Listed — File No. E54866;Guide No. NITW

 

標準符合性

  • CSA C22.2 No. 14
  • UL 508(僅限 Bulletins 1232、1232V、1232X)
  • UL 508A(僅限 Bulletins 1233、1233V、1233X)

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 馬達控制器、接觸器、軟啟動器、馬達控制中心
  5. Chevron LeftChevron Left NEMA 泵浦控制面板