Loading

使用 IntelliCENTER 馬達控制中心軟體提升運作時間
Allen-Bradley

透過即時資料與診斷,查看馬達控制中心的內部情況。IntelliCENTER 馬達控制軟體有助於降低啟動、維護和停機時間成本
  1. 概觀
  2. 文件
Open All Close All
概觀

即時資料有助於維持營運進行。有了 IntelliCENTER® 馬達控制中心軟體,即可清楚地檢視馬達控制中心(MCC)和內部每一項智慧型裝置。在單一平台上查看正在運作的裝置、未執行的裝置、故障與警報。

我們的馬達控制中心軟體專為 CENTERLINE® 與 FLEXLINE™ MCC 設計,使用安全的 EtherNet/IP,以便從安全的控制室輕鬆設定、操作和監控馬達控制裝置。

Allen-Bradley 標誌

設定速度更快、見解更清晰、運作時間更長

  • 優質整合 
  • 企業連通性
  • 遠端監控與診斷
  • MCC 陣容正視圖
  • 輕鬆的裝置配置
  • 資產文件管理

馬達控制軟體有助於提高生產力

我們為要求最嚴格的業界,加工設計出馬達控制的解決方案。不論是全球食品飲料公司,或工業採礦、石油與天然氣公司,皆適用於此一解決方案。當營運需要全天候的可靠性時,對於所有馬達控制中心和馬達控制裝置的能見度至關重要。

透過 IntelliCENTER 軟體體驗更智慧的馬達控制 ,而現在提供下列項目:

  • CENTERLINE 2100 低壓 MCC
  • FLEXLINE 3500 低壓 MCC
  • CENTERLINE 1500 中壓 MCC
煉油廠產業與使用現代科技連接網路,以取得資訊的圖示

 在工廠內使用電腦工作的工業工程師

IntelliCENTER 軟體是您馬達控制中心的最終窗口

IntelliCENTER 軟體可為您的所有智慧型馬達控制中心裝置提供即時狀態,涵蓋就緒、執行、警告、故障和通訊丟失狀況。此能見度有助於提升運作時間、生產力,並快速 獲得投資回報。我們的馬達控制中心軟體可讓您取得下列成果:

  • 降低工程設計、設備和安裝成本
  • 加速 MCC 試運轉、啟動和維護
  • 運用即時營運資料與製程狀態增加運作時間 
  • 透過遠端存取改善安全性

智慧型馬達控制軟體有助於您操作和維護連線的系統。 現在,您可以透過  FactoryTalk® Design Studio™ 將系統設計帶入雲端,而 FactoryTalk® Design Studio™ 是一款網頁式協作設計工具,提供生成式 AI 和多控制器支援,能提高生產力。


降低 MCC 系統設計與安裝成本

採用 IntelliCENTER 技術設計的馬達控制中心具有內建 EtherNet/IP 和智慧型馬達控制功能,一切都在工廠預先配置和測試。

  • 複雜的配線間互連可減少至連接所有裝置的單一 600V 額定乙太網路電纜,因此節省高達 90% 的硬接線安裝時間
  • MCC 中的馬達控制裝置在到達現場前已預先配置並驗證
  • 只需單一步驟即可將所有馬達控制中心 EtherNet/IP 裝置匯入專案中,輕鬆指派至控制器。裝置配置會自動匯入,包括裝置類型、裝置名稱和 IP 位址

工業自動化系統設計師使用雲端型設計產品 FactoryTalk Design Studio,透過簡化的工作流程改善協作和生產力。成果:加快上市時間,並降低系統的建立與維護成本。

將乙太網路電纜連接至 Stratix 控制器的男士

啟用狀態監控的 CL2100 正視圖

提高人員安全、資產能見度

IntelliCENTER 馬達控制軟體可讓操作員從安全的控制室遠端監控網路裝置的狀態,以妥善保護員工避免暴露於電氣危險之中。

  • 易於理解的圖形正視圖代表 MCC 陣容中的所有馬達控制中心箱體和連接的裝置
  • 儀表板提供關鍵性的即時資料檢視
  • 狀態指示燈顯示每個馬達控制裝置的狀況,因此易於看到正在運作、故障或警示的裝置

無需接近馬達控制中心,即可對馬達控制裝置進行故障檢測與診斷。


縮短意外的生產停機時間

警示與診斷工具可讓您輕鬆檢視與解決問題,提高生產力。警告會在故障發生前提示您採取行動。

此外,您可以在需要的時候找到完整的馬達控制中心文件。IntelliCENTER 資料集提供馬達控制中心箱體和陣容中所有元件的手冊、配線圖和備用零件清單資料庫。

面露微笑的亞洲員工戴著安全帽,在胸前雙手交叉站在生產工廠內

配備 IntelliCENTER 馬達控制軟體的馬達控制中心

FLEXLINE 馬達控制中心 | IEC 標準
FLEXLINE 馬達控制中心 | IEC 標準
FLEXLINE 馬達控制中心 | IEC 標準
FLEXLINE 低壓 IEC 馬達控制中心 (MCC)。專為工業馬達控制、配電與開關設備需求而打造。符合 IEC 61439 1 和 2
進一步瞭解
CENTERLINE 2100 低壓馬達控制中心
CENTERLINE 2100 馬達控制中心配備 IntelliCENTER 技術,適用於工廠中的工業馬達控制
CENTERLINE 2100 低壓馬達控制中心

CENTERLINE 2100 馬達控制中心符合 UL 845 標準,為無數產業提供先進的網路、製程和電力控制及安全解決方案。

進一步瞭解
CENTERLINE 1500 中電壓馬達控制中心
高大灰色的三分區金屬工業機櫃,其中安裝了 CENTERLINE 1500 馬達控制中心。
CENTERLINE 1500 中電壓馬達控制中心
我們的 MCC 能夠為重工業製造和處理環境,改善工業自動化的效率,以符合 UL 347 安全標準。
進一步瞭解
準備好了嗎?

與專家交談。聯絡您當地的業務辦公室或經銷商。

與我們聯絡

工具與資源

  • 適用於水利產業的智慧型馬達控制解決方案
    水處理廠俯視圖、再循環固體接觸反應沉澱池俯視圖、生態系統和健康環境概念圖及背景。
    手冊
    適用於水利產業的智慧型馬達控制解決方案

    以 PowerFlex® 變頻器、CENTERLINE® MCC 和 IntelliCENTER® 技術為特色的整合式解決方案可提升系統效能,並有助於:

    • 節省工程和試運轉成本
    • 減少能源消耗
    • 改善電源品質
    • 縮短停機時間
    進一步瞭解
  • 搭載 IntelliCENTER 技術的 EtherNet/IP MCC
    flexline 3500 rok 正面朝向兩個前電纜接入口
    互動式
    搭載 IntelliCENTER 技術的 EtherNet/IP MCC

    瞭解 EtherNet/IP 如何有效增強整合、縮短您的 MCC 設定時間、提高網路速度,讓您幾乎可從任何地方快速監控、故障檢測並診斷 MCC。

    進一步瞭解
  • 智慧型馬達控制
    智慧型馬達控制
    能力
    能力
    智慧型馬達控制
    我們的智慧型馬達控制產品組合在 Allen-Bradley® 馬達控制裝置上應用複雜的控制技術與通訊能力。
    探索我們的能力
  • 使用 IntelliCENTER 在 FactoryTalk Design Studio 中設定馬達控制中心裝置狀態監控
    Rockwell Automation Left Bug 標誌
    YouTube 影片
    使用 IntelliCENTER 在 FactoryTalk Design Studio 中設定馬達控制中心裝置狀態監控

    如何在採用 IntelliCENTER 技術的 FactoryTalk Design Studio 中為 MCC 陣容設定裝置狀態監控。瞭解如何使用 FactoryTalk Design Studio 連接裝置、啟用遠端監控和檢視裝置狀態

    立即觀看
  • 如何在採用 IntelliCENTER 的 FactoryTalk Design Studio 中檢視和管理馬達控制中心陣容
    Rockwell Automation Left Bug 標誌
    YouTube 影片
    如何在採用 IntelliCENTER 的 FactoryTalk Design Studio 中檢視和管理馬達控制中心陣容

    如何在採用 IntelliCENTER 技術的 FactoryTalk Design Studio 中檢視與管理您的 MCC 陣容。使用 FactoryTalk Design Studio 快速輕鬆地將 IntelliCENTER 資料集與 Logix Designer 整合。

    立即觀看
  • 在 FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER 中檢視馬達控制中心陣容的文件
    Rockwell Automation Left Bug 標誌
    YouTube 影片
    在 FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER 中檢視馬達控制中心陣容的文件

    瞭解如何在採用 IntelliCENTER 技術的 FactoryTalk Design Studio 中檢視馬達控制中心陣容的文件。使用 FactoryTalk Design Studio 快速找到低壓 MCC 或中壓 MCC 的圖面、手冊和備用零件清單。

    立即觀看

您可能也會對以下內容感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
CENTERLINE 2100 馬達控制中心選型指南 2100-SG003_-EN-P
CENTERLINE 1500 中壓控制器選型指南 1500-SG001_-EN-P
CENTERLINE 1500 馬達控制中心搭配 IntelliCENTER 技術使用 EtherNet/IP 網路 1500-TD001_-EN-P
User Manuals 出版品資源
CENTERLINE 馬達控制中心搭配 IntelliCENTER 技術使用 EtherNet/IP 網路參考手冊 MCC-RM001_-EN-P
IntelliCENTER 軟體使用手冊 MCC-UM002_-EN-P
Program Guides 出版品資源
IntelliCENTER Active X 應用技術 MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體
  4. Chevron LeftChevron Left 馬達控制
  5. Chevron LeftChevron Left IntelliCENTER 馬達控制中心軟體
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose