Loading

IEC 大型接觸器
Allen-Bradley

我們的 Bulletin 100-E 新世代接觸器提供 9~2650A 規格,有助於減少寬度和重量,同時節省配電盤空間。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(32)
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
概述
  • Bulletin 100-E 產品系列
Bulletin 100-E 產品系列
Chevron LeftChevron Left
Bulletin 100-E 產品系列
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 Bulletin 100-E 次世代接觸器提供 9~2650A 規格,有助於減少寬度和重量,同時節省面板空間。通用電子 AC/DC 線圈讓選型更加容易,並可大幅節省能源,對於 100A 以上的接觸器可直接連接至可程式邏輯控制器。


概述

  • 符合 IEC、UL、CSA 和 RoHs 標準要求
  • 電子式寬範圍 AC/DC 線圈簡化選型
  • 線圈端子≤100A 可反向連接,無需拆卸
  • 100A 以上接觸器可選配整合式可程式邏輯控制器介面
  • 低功耗設計節省能源
  • 內建突波抑制功能
  • 當您設計控制盤時,接觸器如何幫助您節省成本? — 閱讀此部落格,深入探討選擇接觸器對成本的影響。

 

分支馬達控制與保護
分支馬達控制與保護
分支馬達控制與保護
我們的分支電機控制與保護產品組合經過專門設計與測試,旨在讓您的工作更加輕鬆。元件包括斷路器、接觸器、過載繼電器及配件,我們提供量身打造的解決方案,協助您實現可擴展的機器設計。
了解更多

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
Product Profiles 出版品資源
IEC接觸器產品概覽 100C-PP002_-EN-P
認證
認證
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
SUVA CertificationSUVA Certification
  • CE標誌,符合所有適用指令
  • cULus認證(檔案編號 E41850/E196120)
  • CCC
  • UL
  • EAC
  • 以可靠度為重點的維修
  • RINA
  • KC
  • SUVA
  • SEMI-F47(使用條件請洽詢)
標準符合性
  • IEC/EN 60947-1,低壓開關設備與控制設備
  • IEC/EN 60947-4-1,低壓開關設備與控制設備,接觸器與電動機起動器
  • IEC/EN 60947-5-1,低壓開關設備與控制設備,控制電路裝置與開關 元件
  • UL 60947-4-1,工業控制設備(美國)
  • CSA C22.2 No. 60947-4-1 工業控制設備(加拿大)
  • 機械連動觸點:IEC 60947-5-1,附錄L
  • 鏡像觸點:IEC 60947-4-1,附錄F

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 馬達控制器、接觸器、軟啟動器、馬達控制中心
  5. Chevron LeftChevron Left IEC大型接觸器