Loading

NEMA 開放式/封閉式全壓啟動器
Allen-Bradley

我們的NEMA開放式和封閉式全壓啟動器包括全壓、可逆及雙速運行模式,規格最高可達2250A。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(249)
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
概述
  • NEMA開放式/封閉式全壓啟動器
NEMA開放式/封閉式全壓啟動器
Chevron LeftChevron Left
NEMA開放式/封閉式全壓啟動器
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的NEMA開放式/封閉式全壓啟動器包括全壓、可逆及雙速運行模式,規格最高可達2250A。


概述

  • 提供面板或DIN導軌安裝
  • 提供三相和單相
  • 適用於E100過載繼電器和E300過載繼電器

Bulletin 305/309

  • 可逆式(Bulletin 305)和不可逆式(Bulletin 309)
  • NEMA尺寸0~6
  • 非組合式,配備NEMA接觸器和電子過載繼電器,可選配通訊模組
  • 提供金屬外殼:Type 1、3R/12、4/4X
  • 包含彩色編碼端子台,適用於卡扣式接線

Bulletin 505/509

  • 可逆式(Bulletin 505)和不可逆式(Bulletin 509)
  • NEMA尺寸00~9
  • 非組合式,配備NEMA接觸器和電子過載繼電器,可選配通訊模組
  • 垂直排列可選用Bulletin 505V,尺寸0~5
  • 提供金屬外殼:Type 1、3R/12、4/4X不鏽鋼,以及7&9危險場所

Bulletin 520多速

  • NEMA尺寸0~7
  • 非組合式,配備NEMA多速接觸器和電子過載繼電器,可選配通訊模組
  • 垂直排列可選用,尺寸0~5
  • 提供金屬外殼:Type 1、3R/12、4/4X不鏽鋼,以及7&9危險場所
影片
Snap-together啟動器拯救了這一天

了解專利卡扣組裝技術如何協助克服緊湊時程及最後一刻變更訂單的挑戰。

Branch Motor Control & Protection
Branch Motor Control & Protection
Branch Motor Control & Protection
Our Branch Motor Control & Protection portfolio is specifically designed and tested to make your job easier. With components including circuit breakers, contactors, overload relays, and accessories, we deliver a tailored solution to help you create a scalable machine design.
了解更多

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
封閉式起動器選擇指南 CMPNTS-SG001_-EN-P
NEMA 開放式接觸器與起動器選型指南 500-SG008_-EN-P
E1 Plus 電子式過載繼電器規格 193-TD011_-EN-P
NEMA 交流接觸器與起動器規格 300-TD003_-EN-P
NEMA Bulletin 300 線路封閉式接觸器與起動器規格 300-TD004_-EN-P
NEMA 接觸器與起動器規格 500-TD014_-EN-P
共晶合金過載繼電器規格 592-TD009_-EN-P
加熱元件規格 592-TD010_-EN-P
工業元件預防性維護、外殼與接點額定規格 IC-TD002_-EN-P
Product Profiles 出版品資源
NEMA 開放式與封閉式起動器產品簡介 500-PP013_-EN-P
封閉式起動器配線輕鬆完成 CMPNTS-SP007_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
加拿大區域配置中心型錄 CMPNTS-QR002_-EN-P
西部區域組態中心 CMPNTS-QR003_-EN-P
中央區域組態中心傳單 CMPNTS-QR004_-EN-P
認證
認證
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification

Bulletin 305, 309

  • cULus Listed — 檔案編號 E3125;指南編號 NLDX, NLDX7

Bulletin 505, 509, 520

  • CSA 認證 — LR1234
  • UL Listed — 檔案編號 E3125;指南編號 NLDX
  • 危險場所:
    • UL Listed — 檔案編號 E10314
    • CSA 認證 — LR11924

 

標準符合性

  • ABS 4/15.115 — 美國船級社(僅限 Bulletin 305, 309, 505, 509)
  • CE 標誌(僅限 Bulletin 305, 309, 505, 509)
  • CSA C22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-4-1(僅限 Bulletin 505, 509)
  • IEEE 45(僅限 Bulletin 505)
  • NEMA, EEMAC 工業控制系統 2
  • UL 508
  • USCG 46 CFR 111.70(僅限 Bulletin 305, 309, 505, 509)

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 馬達控制器、接觸器、軟啟動器、馬達控制中心
  5. Chevron LeftChevron Left NEMA 開放式/封閉式全壓啟動器