Loading

電源供應器
Allen-Bradley

從切換式和工業用不間斷電源供應器到變壓器,每項產品皆專為在工業環境中提供穩定效能而設計。
  1. 概覽
  2. 產品
Open All Close All
概覽
1606-XL
Allen-Bradley 標誌

電源可靠性是任何自動化架構的核心。Allen‑Bradley® 工業電源供應器與變壓器在各類工業應用中提供一致且高效的效能。這些工業電源供應器專為應對嚴苛環境、電壓波動及複雜系統負載而設計,能為控制電路、機上裝置與敏感電子設備提供乾淨、穩定的電源。具備耐用結構、全球認證,以及適用於面板與現場部署的選項,這系列自動化電源供應系統支援靈活且具韌性的系統設計。

主要特點

Open All
Close All
高效率效能,適用於嚴苛環境

這些工業電源供應器專為在負載下高效運作而設計,即使在溫度或電氣條件變化時也能保持輸出穩定。其高效率有助於減少多餘的能源消耗與熱量,進而降低下游設備的負擔,並支援系統順暢運作。

全球認證,簡化合規

許多機型符合 UL、CE 和 CSA 等全球標準,讓您更輕鬆地支援全球機器製造,無需重新設計。這種標準化程度可減少工程工作量,並協助跨國 OEM 加快部署速度。

整合診斷與狀態監測

部分型號配備 LED 指示燈、輸出狀態及診斷功能,有助於更快速地定位電源問題。這些工具可讓維護團隊更清楚掌握系統狀況,並能簡化故障排除流程。

彈性安裝與可擴展組態

DIN‑軌道、盤體‑安裝與機器‑安裝選項讓您在不同盤體類型與機器配置中具備彈性。這些安裝選擇支援集中式與分散式系統設計。

防護電壓擾動

電壓‑驟降保護器有助於在電壓驟降和短暫停電期間維持運作。驟降事件是工業中斷的常見來源,額外的保護有助於減少非預期重設和系統故障。

ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk explores the impact of safety and industrial components on machine building and in various applications to enhance manufacturing safety, security, and productivity.

專為可靠性打造的電源供應解決方案

從變壓器到機上電源,為您的控制系統建立穩定、具韌性的基礎。

產品
控制電路變壓器

控制電路變壓器為控制邏輯、繼電器和訊號裝置提供隔離且穩定的電壓。它們專為工業用途設計,有助於在電源條件變化時維持低壓控制電路的穩定運作。提供多種kVA額定值,是機器製造商在各種應用中需要符合規範的控制電源的實用選擇。

控制電路變壓器
產品
機上電源供應器

機上電源供應器可直接安裝於設備上,有助於減少面板空間並簡化分散式架構中的配線。 這些工業設備用電源供應器採用密封結構,能夠承受灰塵、濕氣與振動,非常適合較嚴苛的操作區域。此方式可縮短安裝時間、簡化電纜路徑,並支援模組化機器設計。

機上電源供應器
產品
切換式電源供應器

切換式電源供應器(SMPS)具備高能源效率、精巧的佔用空間,以及在負載變化條件下穩定的直流輸出。憑藉寬廣的輸入範圍、過載保護與可選的備援功能,能支援需要彈性與更高可靠性的控制系統。SMPS 裝置是 PLC、感測器及其他電子控制設備的核心元件。

切換式電源供應器
產品
電壓驟降保護器

電壓驟降保護器有助於在電壓驟降、電壓不足及短暫的電網干擾期間保護設備。透過維持更穩定的輸出功率,它們可以協助減少控制器重設、馬達故障及其他中斷。這些保護器非常適合公用事業條件變化較大或設備產生高衝擊負載循環的設施。

電壓驟降保護器

建立完整的電力與控制生態系統

以強化保護、控制與可靠性的硬體,完善您的工業電源供應器。

  • 斷路器與負載保護
    斷路器與負載保護
    斷路器與負載保護
    探索我們多樣的斷路器、馬達保護及電路保護裝置,這些裝置旨在協助保障工業電氣系統。
  • 馬達控制器、接觸器、軟啟動器、馬達控制中心
    馬達控制器、接觸器、軟啟動器、馬達控制中心
    馬達控制器、接觸器、軟啟動器、馬達控制中心
    透過智慧製造解決方案提升運行時間、產能和節能效益-Allen-Bradley® 馬達控制器、接觸器及馬達啟動器
  • 可程式控制器
    可程式控制器
    可程式控制器
    探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。
  • 按鈕開關與指示裝置
    按鈕開關與指示裝置
    按鈕開關與指示裝置
    探索工業按鈕開關、按鈕控制站、訊號裝置及操作員控制,專為可靠的自動化與安全設計。
  • 工業安全產品
    安全繼電器
    工業安全產品
    我們的安全產品和解決方案可提升機械的功能運作,同時有助於提升人員安全、效率與生產力。

工業電源供應常見問題

如何為我的控制系統選擇合適的工業電源供應器?

選擇電源供應器需根據負載需求、備援需求、安裝位置、輸入電壓及設備周圍的環境條件來決定。切換式電源供應器適用於精巧且高效的直流電源,而機上型號則支援更分散的架構。

我應該在需要防止電壓驟降對設備造成影響時使用電壓驟降保護器。

電壓驟降保護器適用於電網不穩定、馬達啟動時電壓驟降或間歇性停電的環境。這些事件可能會重設控制器、中斷製程或影響敏感電子設備。驟降保護器有助於在短時間干擾期間維持較穩定的輸出,使系統有更高機會承受持續時間從毫秒~數秒的事件。

使用切換式電源供應器而非線性電源供應器的優點是效率更高、體積更小、重量更輕,並且能夠在較寬的輸入電壓範圍內穩定輸出所需電壓。

切換‑模式電源供應器 (SMPS) 提供較線性電源更高的效率,產生較少的熱量,且佔用空間更小。它們非常適合需要在不同負載條件下穩定直流電壓的自動化元件。其寬廣的輸入範圍亦支援全球電壓需求,並可簡化面板設計。

我可以在控制面板外部安裝電源供應器嗎?

是的,工業設備的機上電源供應器專為分散式安裝設計,並採用具備適合暴露環境等級的密封外殼。其對衝擊 和 振動的容忍度,使其成為機殼外的實用選擇。此方法可減小機殼尺寸、簡化配線,並支援分散式應用中的模組化配置。

如何選擇控制電路變壓器的容量?

尺寸取決於連接裝置的總VA負載、其突入電流需求,以及任何適用的法規要求。選擇變壓器時,必須確保其具有足夠的裕量,以承受繼電器、電磁閥和接觸器的突波負載。您可以參考control‑transformer產品組合,以瞭解可用的額定值和配線組態。

透過正確的資源和支援簡化您的流程

技術文件中心
技術規格、手冊和安裝說明。

遠端技術支援
產品專家提供即時線上和電話支援。

PartnerNetwork
由工程專家和業界領先供應商組成的團隊。

文獻資料庫
支援 Rockwell Automation、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 產品、服務和解決方案的出版物。

知識庫
涵蓋各種產品和技術問答的資料庫。

立即聯繫Rockwell Automation專家

我們協助您更快啟動、降低風險並最大化成果。讓我們攜手打造更智慧的未來。

聯絡我們

根據您的活動

Loading
Loading
Loading
Loading
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(4)
Power Supplies Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
1606-XLS 性能
我們的 Bulletin 1606-XLS 高效能交換式電源供應器採用一項技術,可大幅縮小設備尺寸,同時提供150%功率提升。
1606-XLE Essential
我們的 Bulletin 1606-XLE 基本型交換式電源供應器提供 12V、24V 和 48V DC 輸出,功率範圍為 80~960W,具備 120% 功率提升功能。
1606-XLP Compact
我們的 Bulletin 1606-XLP 緊湊型開關模式電源供應器是在您需要節省空間時的絕佳選擇。
1606-XLB Basic
我們的 Bulletin 1606-XLB 基本交換式電源供應器提供24V DC規格,電流範圍為1.5~20A。
Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine™ 電源供應器
我們的 Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 電源供應器適用於因線路損耗導致電壓降的應用,以及對緊湊尺寸、高效率和高可靠性有嚴格要求的場合。
1497 Global Control
我們的Bulletin 1497全球控制變壓器提供單一、雙重及多分接一次電壓。這些多功能多分接變壓器可從各種電壓來源降低控制功率,以滿足多樣化的應用需求。
1497A 工具機
我們的Bulletin 1497A工具機變壓器(50/60Hz)設計用於將供電電壓降低至控制電路。
1497B 控制電源
我們的Bulletin 1497B控制電源變壓器(60Hz)設計用於將供應電壓降低至控制電路。
1497D 通用型
我們的Bulletin 1497D通用變壓器通常用於從配電系統為電器、照明、電動機械和電力負載供電。
1606-XLD 直流-直流轉換器
我們的 Bulletin 1606 XLD 系列 DC—DC 轉換器有助於提升系統可靠性,並在電壓波動時增強控制電路的復原能力。緊湊尺寸有助於優化面板空間。
1608 DySC® 電壓驟降保護器
我們的 Bulletin 1608 DySC® 電壓驟降保護器可防止電壓驟降和瞬時停電,這些問題是造成大量製造停機時間和設備損壞的重要原因。
1609-B 工業
我們的Bulletin 1609-B工業不斷電電源供應器已停產,不再銷售。
1609-D 工業網路
我們的 Bulletin 1609-D 系列工業不斷電電源供應器已停產,且不再銷售。
1609-P 工業塔
我們的 Bulletin 1609-P 工業不斷電電源供應器已停產,且不再提供銷售。
1606-XL 標準切換式電源供應器
我們的 Bulletin 1606-XL 標準交換式電源供應器已停產且不再銷售。建議客戶遷移至 Bulletin 1606-XLE/XLS 交換式電源供應器。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 工業電源