Loading

電路與負載保護
Allen-Bradley

電路與負載保護產品可保護螺線管、繼電器線圈、指示裝置、可程式邏輯控制器輸出等。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

電路與負載保護產品可保護螺線管、繼電器線圈、指示裝置、可程式邏輯控制器輸出等。這些產品可安裝在 DIN 軌道上,以進行快速安裝,並且非常適用於高密度組態。我們提供電子電路保護模組、斷路器及馬達保護器,包括模組化保護系統、雙金屬或固態過載繼電器及突波保護器與濾波器。

Allen-Bradley logo

在 ROK Talk 工業元件第 6 集中,Bill 和 Paul 與技術顧問 Simon Johnson 討論每個斷路器的歷史、用途和獨特功能。Allen-Bradley 以使用縮寫聞名,尤其是在涉及斷路器時:無熔絲開關 (MCCB)、馬達保護斷路器 (MPCB)、馬達電路保護開關 (MCP)、馬達斷路器 (MCB)。分別是哪些產品,如何知道要使用哪個產品?

Products
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(8)
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
140MT MPCB
我們的 Bulletin 140MT 馬達保護斷路器(MPCB)可提供高達40A的節省成本磁性短路電流額定值及熱過載保護。
140G 塑殼斷路器
140G 斷路器
我們的 Bulletin 140G 塑殼斷路器有九種不同的框架尺寸,電流範圍為 10~3000A。
一個黑色旋轉操作器的右側視圖,帶有黑色手柄
140G 穿門式旋轉操作器
簡化的面板組裝與操作可讓您控制受保護的斷路器,無論面板門開啟或關閉,皆可維持功能。
1489-m 熱磁式斷路器
1489-M 熱磁式斷路器
這些斷路器非常適合極端環境條件,具備快速斷開時間,以及優異的抗衝擊和抗振動性能。
188-j 區域斷路器
188-J 區域斷路器
這些斷路器具有快速斷開時間、優異的抗衝擊和抗振動性能。
1492-mc 熱磁式斷路器
1492-MC 熱磁式斷路器
這些斷路器結合了熱脫扣與磁脫扣動作,為導體及連接設備提供準確的過載與短路保護。
1492-spm 輔助保護器
1492-SPM 輔助保護器
這些輔助保護器具有限流功能,並配備雙端子設計,提供接線與匯流排靈活性。
1492-rcda 剩餘電流裝置
1492-RCDA 剩餘電流裝置
這些裝置能偵測並中斷對地漏電,協助您防止暴露人員受傷及設備損壞。
1492-GH 高密度斷路器
這些斷路器結合了熱感應部分與磁性跳脫功能,以兼具兩種感應系統的優勢。
1492-d 直流高壓小型斷路器
1492-D 直流高壓微型斷路器
這些斷路器為較高電壓的直流電路提供過電流和短路保護,具備雙端子設計,並且多線額定,最多可接四條線。
Bulletin 140UT 無熔絲開關顯示可鎖定旋鈕和短路跳脫指示旗
140UT 無熔絲開關
這些是限流無熔絲開關,提供固定的短路電流額定值與過電流保護,為2極與3極設備提供高分斷能力,並適用於240V及480Y/277V的反向饋電。
Bulletin 140MT-D9N 馬達電路保護開關顯示可鎖定旋鈕、跳脫測試開關及跳脫指示器。
140MT 馬達電路保護開關
我們的Bulletin 140MT馬達電路保護開關(D9N版本),額定可達40A,可與接觸器及過載繼電器組合應用。
140mg馬達電路保護開關
140MG 馬達電路保護開關
這些裝置提供馬達分路電路的斷路手段、分路電路及短路磁性保護,以及手動切換功能。這些裝置的額定電流範圍為3~1200A。
140mp mpcb
140MP MPCB
我們的 Bulletin 140MP 馬達保護斷路器提供磁性短路和熱過載保護,最高可達32A,在400V下的遮斷額定值最高可達100kA。
140MG MPCB
這些斷路器可提供馬達分路電路的斷開裝置、分路電路及短路磁性保護、過載熱保護,以及手動切換功能。
三個194R非可視刀片旋轉隔離開關
194R 熔絲式與非熔絲式
這些開關提供20~1250A的熔斷式和非熔斷式版本,可選擇有外殼或無外殼訂購。
三個194U旋轉斷路開關
194U 非熔斷式旋轉斷路隔離開關
這些開關提供30~160A的非熔斷版本,允許使用您自己的熔斷器座。
Allen-Bradley 1494G 危險場所安全斷路開關
1494G 危險區域
我們的 Bulletin 1494G 危險場所安全斷路開關可用於30A、60A和100A應用。
Allen-Bradley 1494G 重工業安全斷路開關
1494G 重型工業安全隔離開關
我們的Bulletin 1494G重工業安全斷路開關提供30~600A開關額定值。它們有Type 3R/4/12烤漆金屬、Type 4/4X不鏽鋼及Type 4/4X非金屬外殼可供選擇。
兩個 1494H-HL 安全旋轉斷路開關
1494H 工業
我們的Bulletin 1494H工業級和Bulletin 1494HL一般用途安全斷路開關專為工業及重型商業應用而設計,也可用於「馬達端」斷路開關應用。
Allen-Bradley 1494U Universal Disconnect Switches
1494U Universal
我們的Bulletin 1494U通用斷路開關提供刀片式斷路設計的額外視覺ON或OFF指示層級。
Allen-Bradley Bulletin 1491 保險絲座
1491 保險絲座
我們的Bulletin 1491保險絲座專為一般用途應用而設計。這些保險絲座的底座,無論是酚醛樹脂或瓷質材料,結構堅固耐用,並提供便於安裝和接線的特性。
1692塊式電子電路保護
1692 區塊式電子電路保護
我們的 Bulletin 1692 電子電路保護模組可保護 24V DC 交換式電源供應器的次級電路。
1694 模組化電子電路保護器
1694 模組化電子電路保護器
我們的模組化 Bulletin 1694 電子電路保護器可保護24V DC交換式電源供應器的次級電路,防止短路或過載。具備 IO-Link 功能的版本可即時提供您控制系統狀態的洞察。
140F 保險絲座
Bulletin 140F 保險絲座適用於 UL Class CC 或 Midget 保險絲以及 IEC 10×38mm 保險絲,可選配或不配備熔斷指示功能。
1492-FB 保險絲座
我們的保險絲座為您提供安全且便利的方式來安裝Class CC、J及Midget保險絲。
193 IEC E300 電子式過載繼電器
193 IEC E300 電子式過載繼電器
我們的 Bulletin 193/592 E300™(聯網型)和 E200™(非聯網型)提供模組化設計、通訊選項、診斷資訊、簡化接線,以及整合至 Logix 技術。
四個一組,正面朝向的各種尺寸E100電子過載繼電器。193-1EEAF
193 IEC E100 繼電器
我們的 E100 電子過載繼電器是新一代基礎級電子過載繼電器。這些繼電器具備強化功能,可更有效地保障您的馬達保護投資。
193 IEC E1 Plus 電子式過載繼電器
193 IEC E1 Plus 電子式過載繼電器
我們的 Bulletin 193 IEC 和 592 NEMA E1 Plus 電子式過載繼電器已停產且不再銷售。為了支援您的轉換,我們鼓勵客戶遷移至我們的 E100 電子式過載繼電器。
193-T1 IEC 雙金屬標準
193-T1 CT IEC 雙金屬標準
我們的 Bulletin 193-T1 IEC 雙金屬過載繼電器專為與 Bulletin 100-C 接觸器及 Bulletin 104-C 可逆接觸器配合使用而設計。
193-k iec 雙金屬微型
193-K IEC 雙金屬微型
我們的 Bulletin 193-K IEC 小型雙金屬過載繼電器專為搭配 Bulletin 100-K 接觸器及 Bulletin 104-K 可逆接觸器而設計。這些熱過載繼電器包含差動機構,對缺相狀況具有靈敏反應。
592 nema共晶合金
592 NEMA 共晶合金
Bulletin 592共晶合金過載繼電器為熱敏型裝置。
809s 電流監控
809S 電流監測
我們的 Bulletin 809S 電流監控繼電器提供欠電流和過電流檢測及輔助保護功能,可輕鬆添加並應用於您的馬達控制電路。
813s電壓監測
813S 電壓監測
我們的 Bulletin 813S 電壓監控繼電器提供最先進的輔助保護功能,您可以輕鬆地將其添加並應用於您的馬達控制電路。
814s電源監測
814S 電力監測
我們的 Bulletin 814S 功率因數監控繼電器和功率(kW)監控繼電器提供最先進的輔助保護功能,您可以輕鬆地將其添加並應用於您的馬達控制電路。
817s熱敏電阻監測
817S 熱敏電阻監測
我們的Bulletin 817S熱敏電阻監控繼電器可保護設備免受過溫條件影響,並提供補充的馬達保護功能,您可以輕鬆地將其添加並應用於您的馬達控制電路中。
4983-DC 突波保護器與濾波器
Bulletin 4983-DC DIN 導軌濾波器與突波保護裝置是濾波器與突波保護裝置的組合。此裝置可在一個小型封裝中同時提供瞬態與雜訊保護。
4983-pf 面板安裝濾波器
4983-PF 面板安裝濾波器
我們的 Bulletin 4983-PF 面板安裝濾波器提供雜訊防護。
4983-ds 突波保護器
4983-DS 突波保護器
我們的Bulletin 4983-DS DIN導軌AC突波保護裝置以並聯方式連接,並使用MOV來箝制高壓突波。
4983-dh 重型突波保護器
4983-DH 重型突波保護器
Bulletin 4983-DH 重型交流突波保護器結合高能量壓敏電阻(MOV)網路與氣體放電管,以提升保護等級、壽命及漏電控制。
4983-dd Dataline 突波保護器
4983-DD Dataline 突波保護器
我們的 Bulletin 4983-DD DIN 導軌 Dataline 浪湧保護裝置可保護工業通訊網路。
194e 負載開關
194E 負載開關
我們的 Bulletin 194E 負載開關專為本地馬達隔離及斷路開關應用而設計。
193l 控制與負載開關
194L 控制與負載開關
我們的 Bulletin 194L 控制和負載開關是靈活、適應性強、節省時間與空間的裝置。
140u斷路器
140U 無熔絲開關
我們的 Bulletin 140U 無熔絲開關已停產且不再銷售。我們建議您遷移至我們的 Bulletin 140UT 無熔絲開關。
140m馬達電路保護開關
140M馬達電路保護開關
Rockwell Automation宣布,自2022年3月起,我們的Bulletin 140M馬達電路保護開關將停產且不再銷售。我們建議您遷移至我們的Bulletin 140MT馬達電路保護開關。
140m IEC斷路器
140M IEC 斷路器
我們的 Bulletin 140M 電機保護斷路器已停產且不再銷售。我們建議您遷移至我們的 Bulletin 140MT 電機保護斷路器。
825-p模組化保護系統
825-P 模組化保護系統
我們的 Bulletin 825-P 模組化保護系統已停產,不再銷售。建議客戶遷移至 E300 電子過載繼電器。
Bulletin 857 馬達-饋線保護
Bulletin 857 馬達饋線保護繼電器
我們的中壓Bulletin 857電機饋線保護繼電器已停產,且不再銷售。我們有工具可協助您過渡至更現代的技術。
型號 865 馬達-饋送器保護繼電器
中電壓型號 865 馬達-饋送器保護繼電器已停產及停售。我們有工具可協助您過渡到更現代化的技術。
Allen-Bradley 1494R 可變深度門裝式旋轉斷路器
1494R 可變深度
我們的 Bulletin 1494R 可變深度門裝式旋轉斷路開關已停產且不再銷售。建議客戶遷移至我們的 Bulletin 194R 旋轉斷路開關。
Allen-Bradley 1494C 電纜操作斷接開關
1494C 電纜操作
我們的 Bulletin 1494C 纜線操作斷路開關已停產且不再銷售。建議客戶遷移至我們的 Bulletin 1494U 通用斷路開關。
1494V 可變深度
型號 1494V 可變深度凸緣固定式斷路開關已停產及停售。建議客戶轉換到型號 1494U 通用斷路開關。
Allen-Bradley 1494F 固定深度法蘭安裝斷路器
1494F 固定深度
我們的 Bulletin 1494F 固定深度法蘭安裝斷路開關已停產且不再銷售。建議客戶遷移至我們的 Bulletin 1494U 通用斷路開關。
How to Set Up 140G LCD Electronic Motor Protection
Set up your Allen-Bradley 140G LCD electronic motor protection quickly and effortlessly for optimal circuit breaker performance. Enhance efficiency today.
Installing a Flex Cable Flange Mount Operator
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install a flex cable flange mount operator on a Bulletin 140G Molded Case Circuit Breaker.
Installing a Rotary Operating Mechanism
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install a rotary operating mechanism on a Bulletin 140G H- and J-Frame Molded Case Circuit Breaker.
Installing an Undervoltage Release Accessory
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install the undervoltage release accessory on a 140G H- and J-Frame Molded Case Circuit Breaker.
Molded Case Circuit Breaker Family Overview
From accessories to operators, watch an overview of the Molded Case Circuit Breaker family.
Installing an Auxiliary Contact
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install an auxiliary contact on a Bulletin 140G H- and J-Frame Molded Case Circuit Breaker.
Installing a Shunt Trip
Follow this video tutorial to effectively install a shunt trip on Allen-Bradley's G to J-Frame Circuit Breakers, enhancing your equipment safety & reliability.
Installing a Trip Unit
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install a trip unit on a Bulletin 140G H- and J-Frame Molded Case Circuit Breaker.
Installing a UV Release
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install a UV Release on a Bulletin 140G G-, H-, I-, and J-Frame Molded Case Circuit Breaker.
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
本網站的內容為使用人工智慧(AI)翻譯且未經人工審核或編輯。內容可能包含錯誤或不準確之處且僅以「現況」提供,不提供任何形式的保證。英文版本內容為的官方文本為英文版本。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 電路與負載保護
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose