Loading

斷路器與電路及負載保護
Allen-Bradley

電路與負載保護產品有助於保護螺線管、繼電器線圈、導引裝置、可程式邏輯控制器輸出與其他連接的設備。
  1. 概覽
  2. 產品
Open All Close All
概覽
三個 1489-M 熱磁斷路器組
Allen-Bradley 標誌

電路與負載保護在維持運作時間、保護設備及支援工業電氣系統安全運作方面扮演關鍵角色。從斷路器、馬達斷路器到其他電路保護裝置,這些解決方案有助於為電路提供有效保護,防止過載、短路及其他故障狀況。此產品組合專為嚴苛的工業環境設計,支援馬達保護、設備壽命延長、維護簡化,以及提升整個自動化架構的可視性。

主要特點

Open All
Close All
專為工業級可靠性而設計

我們的保護元件專為在嚴苛條件下運作而設計,同時維持準確性與反應速度。斷路器系列具備強化設計,適用於高要求的環境。

協調保護架構

透過專為協同運作而設計的裝置,實現選擇性協調與全系統彈性。

精巧、模組化設計

模組化設計有助於支援緊湊的面板佈局與直接的配線,讓工程師在配置保護時更具彈性。

安全優先的斷開解決方案

機械式與熔斷式斷路開關支援設備隔離,協助團隊在維護期間維持安全的工作實務。

智慧診斷洞察

跨多個產品系列的選項可提供即時故障、負載及系統狀態資料,有助於支援預測性維護策略。

專為嚴苛工業電力系統打造的保護功能

使用專為精確度、可靠性及可於整個控制架構中無縫整合而設計的保護裝置,確保您的設備安全且高效運行。

產品
斷路器

Allen‑Bradley® 斷路器具備高中斷容量、快速故障清除及耐用結構。透過熱‑磁、電子及馬達保護等選項,此系列產品支援廣泛應用,同時在工業環境中維持優異效能。

斷路器
產品
控制與負載開關

控制與負載開關支援在正常運作期間切換 與 隔離電氣負載。這些裝置專為耐用性與易用性而打造,有助於管理馬達、饋送器 與 其他工業負載。其簡單的設計支援有組織的系統配置,並在嚴苛的環境中為操作員提供明確的控制。

控制與負載開關
產品
隔離開關

我們的斷路開關專為嚴苛的工業環境而打造,有助於在維護和緊急關機期間支援隔離。其設計符合安全標準,並可靈活應用於馬達控制中心、面板及單機機殼。

隔離開關
產品
電子電路保護模組

電子電路保護模組為敏感負載和控制電路提供精確、快速動作的保護。透過電子方式監控電流水平,這些模組具備強化的診斷與重設能力。緊湊的模組化設計支援系統透明度,並能完美融入現代自動化架構。

電子電路保護模組
產品
保險絲座

保險絲座提供簡便的安裝方式,有助於保護工業電路中的保險絲。其設計便於維護,支援保險絲效能的一致性及更換流程。其結構適用於需要過電流保護的控制面板與配電應用。

保險絲座
產品
低電壓馬達保護器

這些保護器專為精確的馬達過載保護而設計,可監控過載情況並支援有效的馬達管理。它們在 Allen‑Bradley® 馬達控制解決方案中的協調效能有助於簡化整合,並維持一致的使用者體驗。

低電壓馬達保護器
產品
監控繼電器

監控繼電器會持續追蹤電壓、電流、相位平衡和頻率等電氣參數。透過及早識別異常情況,它們有助於支援設備保護,避免非計劃性中斷。這些繼電器可提升系統可視性,並與各種工業應用中的主動維護實踐高度契合。

監控繼電器
產品
突波保護器與濾波器

突波保護器和濾波器可協助保護電氣系統免受電壓暫態、電氣雜訊及其他電源品質干擾的影響。它們有助於敏感設備的穩定運作,並促進工業電力系統的一致效能。

突波保護器與濾波器

更強大的保護,實現更智慧、更安全的營運

專為保護您的設備、最佳化效能而設計,並能在最嚴苛的工業環境中,讓每個電路都能自信運作。

  • 馬達控制器、接觸器、軟啟動器、馬達控制中心
    馬達控制器、接觸器、軟啟動器、馬達控制中心
    馬達控制器、接觸器、軟啟動器、馬達控制中心
    透過智慧製造解決方案提升運行時間、產能和節能效益-Allen-Bradley® 馬達控制器、接觸器及馬達啟動器
  • 工業控制產品
    工業控制產品
    工業控制產品
    Rockwell Automation 的工業控制產品將提升貴企業的效能。於此處深入瞭解。
  • 工業安全產品
    工業安全產品
    工業安全產品
    我們的安全產品和解決方案可提升機械的功能運作,同時有助於提升人員安全、效率與生產力。
  • 工業電源
    工業電源
    工業電源
    從切換式和工業用不間斷電源供應器到變壓器,每一項產品皆以可靠性與穩定運作為設計目標。

工業電氣系統的應用

電路保護與馬達保護解決方案在各類工業電氣系統中扮演關鍵角色。從控制面板、馬達控制中心到生產設備及設施配電網路,這些裝置有助於保護人員、設備與製程,避免因電氣故障導致停機、設備損壞或安全風險。

控制盤與自動化系統

現代自動化系統仰賴協調的電路保護,以協助維持可靠運作並支援系統可用性。斷路器、監控繼電器、電子保護模組與斷路開關有助於保護控制盤、可程式邏輯控制器、變頻器及其他關鍵自動化元件,防止過載、短路及異常電氣狀況。協調的保護策略亦有助於簡化故障排除並支援更具韌性的運作。

馬達驅動設備

馬達為工業設施中許多最重要的資產供電,包括輸送帶、幫浦、風扇、壓縮機和處理設備。有效的馬達保護有助於防止這些資產因過載、相位不平衡、短路及其他運作條件而影響效能或導致意外故障。馬達斷路器、低壓馬達保護器及相關保護裝置有助於提升設備可靠性,同時促進運作時間及維護效率的提升。

設施配電與工業基礎建設

工業電力系統需要能夠支援配電網路與連接設備安全運作的保護解決方案。電路保護裝置有助於隔離故障、限制電氣干擾的影響,並維持整個系統的連續性。這些解決方案有助於同時保護設備與基礎建設,促進更安全、更高效率的工業營運。

工業斷路器常見問答

我該如何判斷哪種保護裝置適合我的應用?

選擇適當的保護裝置取決於系統電壓、負載類型、可用故障電流以及協調需求等因素。產品組合涵蓋馬達保護、分支電路保護及設備隔離等選項。審查系統圖紙並使用產品選型工具,有助於縮小合適的選擇範圍。

協同保護解決方案可提供多項優勢,包括提升系統可靠性、減少停機時間、優化故障隔離、加強人員與設備安全,以及簡化維護流程。

協調保護解決方案的設計目的是讓最接近故障點的裝置優先回應,有助於限制不必要的系統中斷並避免更大範圍的電力損失。此方法有助於提升整體系統可靠性、維護效率及明確的故障隔離。Allen‑Bradley 裝置設計可協同運作,有助於簡化工程設計並簡化故障排除。更多詳細資訊請參閱斷路器與馬達保護產品頁面。

何時應該使用隔離開關而非斷路器?

斷路開關通常用於鎖定/標示程序,以及在設備維護前建立隔離。斷路器提供過電流保護,但在所有法規管轄區內可能未必符合隔離要求。許多系統會同時使用這兩種裝置,以滿足安全與操作需求。關於標準‑特定的詳細資訊,請參閱斷路開關產品頁面。

低壓馬達保護器如何提升系統運作時間?

低壓馬達保護器會監控如過載、相位不平衡及過度加熱等狀況。透過及早偵測問題並適當回應,它們支援馬達保護並有助於限制非計劃性中斷。整合式診斷功能可協助維護團隊在設備重新啟動前識別根本原因。

這些產品是否與我現有的 Rockwell Automation 控制系統相容?

Allen‑Bradley 保護裝置設計可與馬達控制中心、驅動器、過載繼電器及工業控制盤相容。它們支援標準配線作法,並在可用時,支援可整合至現有自動化架構的數位附加元件。

什麼是馬達斷路器,以及它如何應用於工業系統?

馬達斷路器是一種專用的保護裝置,旨在為電動馬達提供短路與過載保護。與標準斷路器不同,馬達斷路器專為應對馬達的獨特運行特性而設計,包括啟動時的高湧入電流。它們在馬達保護中發揮重要作用,有助於防止因過載、缺相及故障狀況所造成的損壞。馬達斷路器廣泛應用於馬達控制中心、控制面板以及工業設施中的自動化生產設備。

斷路器如何在工業應用中提供電路保護?

斷路器可在發生過載或短路等異常情況時,自動中斷電流,提供電路保護。在工業環境中,斷路器可保護設備、導體及電氣系統,避免因電流過大而造成損壞。透過快速隔離故障,斷路器有助於減少停機時間、提升安全性,並支援自動化及配電系統的可靠運作。

如何為我的應用選擇合適的電路保護裝置?

選擇正確的電路保護裝置取決於多個因素,包括系統電壓、負載特性、可用故障電流、環境條件及協調要求。不同的電路保護裝置設計用於保護特定類型的設備,例如馬達、控制電路或配電系統。評估應用需求及保護目標有助於判斷斷路器、馬達保護器、監控繼電器或其他保護解決方案何者最為合適。

電路保護裝置在工業控制系統與自動化環境中用於防止過電流、短路或過壓等異常情況,從而保護可程式邏輯控制器、感測器、致動器及其他關鍵設備的安全運作。這些裝置可確保系統在發生故障時自動斷開電路,減少設備損壞與停機時間,提升整體生產效率與安全性。

電路保護裝置有助於保護控制盤、可程式邏輯控制器、驅動器、感測器及其他關鍵自動化元件,避免電氣故障及異常運作情況。在工業控制系統中,這些裝置透過協助隔離故障、保護敏感設備及維持系統可用性,支援可靠運作。透過在整個自動化架構中整合電路保護裝置,製造商可以提升設備可靠性並簡化故障排除工作。

過載保護在斷路器與保護系統中是如何運作的?

過載保護旨在偵測當電流在一段持續時間內超過安全操作等級時的情況。過載斷路器會監控電流流動,並在過量電流可能導致過熱或設備損壞時自動中斷電路。斷路器過載保護有助於保護馬達、導體及其他連接設備免受熱應力,同時確保工業電氣系統的安全運作。根據應用需求,過載保護可透過熱感應、磁感應或電子感應技術來實現。

透過正確的資源和支援簡化您的流程

技術文件中心
技術規格、手冊和安裝說明。

遠端技術支援
產品專家提供即時線上和電話支援。

PartnerNetwork
由工程專家和業界領先供應商組成的團隊。

文獻資料庫
支援 Rockwell Automation、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 產品、服務和解決方案的出版物。

知識庫
涵蓋各種產品和技術問答的資料庫。

立即聯繫Rockwell Automation專家

我們協助您更快啟動、降低風險並最大化成果。讓我們攜手打造更智慧的未來。

聯絡我們

根據您的活動

Loading
Loading
Loading
Loading
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(9)
Circuit & Load Protection Chevron UpChevron Up
Circuit Breakers Chevron UpChevron Up
Disconnect Switches Chevron UpChevron Up
Low Voltage Motor Protectors Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
140MT MPCB
我們的 Bulletin 140MT 馬達保護斷路器(MPCB)提供節省成本的磁性短路及熱過載保護,最高可達45A。
140G 塑殼斷路器
140G 斷路器
我們的 Bulletin 140G 塑殼斷路器有九種不同的框架尺寸,電流範圍為 10~3000A。
一個黑色旋轉操作器的右側視圖,帶有黑色手柄
140G 穿門式旋轉操作器
簡化的面板組裝與操作可讓您控制受保護的斷路器,無論面板門開啟或關閉,皆可維持功能。
1489-m 熱磁式斷路器
1489-M 熱磁式斷路器
這些斷路器非常適合極端環境條件,具備快速斷開時間,以及優異的抗衝擊和抗振動性能。
188-j 區域斷路器
188-J 區域斷路器
這些斷路器具有快速斷開時間、優異的抗衝擊和抗振動性能。
1492-mc 熱磁式斷路器
1492-MC 熱磁式斷路器
這些斷路器結合了熱脫扣與磁脫扣動作,為導體及連接設備提供準確的過載與短路保護。
1492-spm 輔助保護器
1492-SPM 輔助保護器
這些輔助保護器具有限流功能,並配備雙端子設計,提供接線與匯流排靈活性。
1492-rcda 剩餘電流裝置
1492-RCDA 剩餘電流裝置
這些裝置能偵測並中斷對地漏電,協助您防止暴露人員受傷及設備損壞。
1492-GH 高密度斷路器
這些斷路器結合了熱感應部分與磁性跳脫功能,以兼具兩種感應系統的優勢。
1492-d 直流高壓小型斷路器
1492-D 直流高壓微型斷路器
這些斷路器為較高電壓的直流電路提供過電流和短路保護,具備雙端子設計,並且多線額定,最多可接四條線。
Bulletin 140UT 無熔絲開關顯示可鎖定旋鈕和短路跳脫指示旗
140UT 無熔絲開關
這些是限流無熔絲開關,提供固定的短路電流額定值與過電流保護,為2極與3極設備提供高分斷能力,並適用於240V及480Y/277V的反向饋電。
Bulletin 140MT-D9N 馬達電路保護開關顯示可鎖定旋鈕、跳脫測試開關及跳脫指示器。
140MT馬達電路保護開關
我們的Bulletin 140MT馬達電路保護開關(D9N版本),額定可達40A,可與接觸器及過載繼電器組合應用。
140mg馬達電路保護開關
140MG 馬達電路保護開關
這些裝置提供馬達分路電路的斷路手段、分路電路及短路磁性保護,以及手動切換功能。這些裝置的額定電流範圍為3~1200A。
140mp mpcb
140mp mpcb
我們的 Bulletin 140MP 馬達保護斷路器提供磁性短路和熱過載保護,最高可達32A,在400V下的遮斷額定值最高可達100kA。
140MG MPCB
這些斷路器可提供馬達分路電路的斷開裝置、分路電路及短路磁性保護、過載熱保護,以及手動切換功能。
三個194R非可視刀片旋轉隔離開關
194R 熔絲式與非熔絲式
這些開關提供20~1250A的熔斷式和非熔斷式版本,可選擇有外殼或無外殼訂購。
三個194U旋轉斷路開關
194U 非熔斷式旋轉斷路隔離開關
這些開關提供30~160A的非熔斷版本,允許使用您自己的熔斷器座。
Allen-Bradley 1494G 危險場所安全斷路開關
1494G 危險區域
我們的 Bulletin 1494G 危險場所安全斷路開關可用於30A、60A和100A應用。
Allen-Bradley 1494G 重工業安全斷路開關
1494G 重型工業安全隔離開關
我們的Bulletin 1494G重工業安全斷路開關提供30~600A開關額定值。它們有Type 3R/4/12烤漆金屬、Type 4/4X不鏽鋼及Type 4/4X非金屬外殼可供選擇。
兩個 1494H-HL 安全旋轉斷路開關
1494H 工業
我們的Bulletin 1494H工業級和Bulletin 1494HL一般用途安全斷路開關專為工業及重型商業應用而設計,也可用於「馬達端」斷路開關應用。
Allen-Bradley 1494U Universal Disconnect Switches
1494U Universal
我們的Bulletin 1494U通用斷路開關提供刀片式斷路設計的額外視覺ON或OFF指示層級。
Allen-Bradley Bulletin 1491 保險絲座
1491 保險絲座
我們的Bulletin 1491保險絲座專為一般用途應用而設計。這些保險絲座的底座,無論是酚醛樹脂或瓷質材料,結構堅固耐用,並提供便於安裝和接線的特性。
1692塊式電子電路保護
1692 區塊式電子電路保護
我們的 Bulletin 1692 電子電路保護模組可保護 24V DC 交換式電源供應器的次級電路。
1694 模組化電子電路保護器
1694 模組化電子電路保護器
我們的模組化 Bulletin 1694 電子電路保護器可保護24V DC交換式電源供應器的次級電路,防止短路或過載。具備 IO-Link 功能的版本可即時提供您控制系統狀態的洞察。
140F 保險絲座
Bulletin 140F 保險絲座適用於 UL Class CC 或 Midget 保險絲以及 IEC 10×38mm 保險絲,可選配或不配備熔斷指示功能。
1492-FB 保險絲座
我們的保險絲座為您提供安全且便利的方式來安裝Class CC、J及Midget保險絲。
193 IEC E300 電子式過載繼電器
193 IEC E300 電子式過載繼電器
我們的 Bulletin 193/592 E300™(聯網型)和 E200™(非聯網型)提供模組化設計、通訊選項、診斷資訊、簡化接線,以及整合至 Logix 技術。
四個一組,正面朝向的各種尺寸E100電子過載繼電器。193-1EEAF
193 IEC E100 繼電器
我們的 E100 電子過載繼電器是新一代基礎級電子過載繼電器。這些繼電器具備強化功能,可更有效地保障您的馬達保護投資。
193 IEC E1 Plus 電子式過載繼電器
193 IEC E1 Plus 電子式過載繼電器
我們的 Bulletin 193 IEC 和 592 NEMA E1 Plus 電子式過載繼電器已停產且不再銷售。為了支援您的轉換,我們鼓勵客戶遷移至我們的 E100 電子式過載繼電器。
193-T1 IEC 雙金屬標準
193-T1 CT IEC 雙金屬標準
我們的 Bulletin 193-T1 IEC 雙金屬過載繼電器專為與 Bulletin 100-C 接觸器及 Bulletin 104-C 可逆接觸器配合使用而設計。
193-k iec 雙金屬微型
193-K IEC 雙金屬微型
我們的 Bulletin 193-K IEC 小型雙金屬過載繼電器專為搭配 Bulletin 100-K 接觸器及 Bulletin 104-K 可逆接觸器而設計。這些熱過載繼電器包含差動機構,對缺相狀況具有靈敏反應。
592 nema共晶合金
592 NEMA 共晶合金
Bulletin 592共晶合金過載繼電器為熱敏型裝置。
809s 電流監控
809S 電流監測
我們的 Bulletin 809S 電流監控繼電器提供欠電流和過電流檢測及輔助保護功能,可輕鬆添加並應用於您的馬達控制電路。
813s電壓監測
813S 電壓監測
我們的 Bulletin 813S 電壓監控繼電器提供最先進的輔助保護功能,您可以輕鬆地將其添加並應用於您的馬達控制電路。
814s電源監測
814S 電力監測
我們的 Bulletin 814S 功率因數監控繼電器和功率(kW)監控繼電器提供最先進的輔助保護功能,您可以輕鬆地將其添加並應用於您的馬達控制電路。
817s熱敏電阻監測
817S 熱敏電阻監測
我們的Bulletin 817S熱敏電阻監控繼電器可保護設備免受過溫條件影響,並提供補充的馬達保護功能,您可以輕鬆地將其添加並應用於您的馬達控制電路中。
4983-DC 突波保護器與濾波器
Bulletin 4983-DC DIN 導軌濾波器與突波保護裝置是濾波器與突波保護裝置的組合。此裝置可在一個小型封裝中同時提供瞬態與雜訊保護。
4983-pf 面板安裝濾波器
4983-PF 面板安裝濾波器
我們的 Bulletin 4983-PF 面板安裝濾波器提供雜訊防護。
4983-ds 突波保護器
4983-DS 突波保護器
我們的Bulletin 4983-DS DIN導軌AC突波保護裝置以並聯方式連接,並使用MOV來箝制高壓突波。
4983-dh 重型突波保護器
4983-DH 重型突波保護器
Bulletin 4983-DH 重型交流突波保護器結合高能量壓敏電阻(MOV)網路與氣體放電管,以提升保護等級、壽命及漏電控制。
4983-dd Dataline 突波保護器
4983-DD Dataline 突波保護器
我們的 Bulletin 4983-DD DIN 導軌 Dataline 浪湧保護裝置可保護工業通訊網路。
194e 負載開關
194E 負載開關
我們的 Bulletin 194E 負載開關專為本地馬達隔離及斷路開關應用而設計。
193l 控制與負載開關
194L 控制與負載開關
我們的 Bulletin 194L 控制和負載開關是靈活、適應性強、節省時間與空間的裝置。
140u斷路器
140U 無熔絲開關
我們的 Bulletin 140U 無熔絲開關已停產且不再銷售。我們建議您遷移至我們的 Bulletin 140UT 無熔絲開關。
140m馬達電路保護開關
140M馬達電路保護開關
Rockwell Automation宣布,自2022年3月起,我們的Bulletin 140M馬達電路保護開關將停產且不再銷售。我們建議您遷移至我們的Bulletin 140MT馬達電路保護開關。
140m IEC斷路器
140M IEC 斷路器
我們的 Bulletin 140M 電機保護斷路器已停產且不再銷售。我們建議您遷移至我們的 Bulletin 140MT 電機保護斷路器。
825-p模組化保護系統
825-P 模組化保護系統
我們的 Bulletin 825-P 模組化保護系統已停產,不再銷售。建議客戶遷移至 E300 電子過載繼電器。
Bulletin 857 馬達-饋線保護
Bulletin 857 馬達饋線保護繼電器
我們的中壓Bulletin 857電機饋線保護繼電器已停產,且不再銷售。我們有工具可協助您過渡至更現代的技術。
型號 865 馬達-饋送器保護繼電器
中電壓型號 865 馬達-饋送器保護繼電器已停產及停售。我們有工具可協助您過渡到更現代化的技術。
Allen-Bradley 1494R 可變深度門裝式旋轉斷路器
1494R 可變深度
我們的 Bulletin 1494R 可變深度門裝式旋轉斷路開關已停產且不再銷售。建議客戶遷移至我們的 Bulletin 194R 旋轉斷路開關。
Allen-Bradley 1494C 電纜操作斷接開關
1494C 電纜操作
我們的 Bulletin 1494C 纜線操作斷路開關已停產且不再銷售。建議客戶遷移至我們的 Bulletin 1494U 通用斷路開關。
Allen-Bradley 1494V 可變深度法蘭安裝隔離開關
1494V 可變深度
我們的 Bulletin 1494V 可變深度法蘭安裝斷路開關已停產且不再銷售。建議客戶遷移至我們的 Bulletin 1494U 通用斷路開關。
Allen-Bradley 1494F 固定深度法蘭安裝斷路器
1494F 固定深度
我們的 Bulletin 1494F 固定深度法蘭安裝斷路開關已停產且不再銷售。建議客戶遷移至我們的 Bulletin 1494U 通用斷路開關。
How to Set Up 140G LCD Electronic Motor Protection
Set up your Allen-Bradley 140G LCD electronic motor protection quickly and effortlessly for optimal circuit breaker performance. Enhance efficiency today.
Installing a Flex Cable Flange Mount Operator
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install a flex cable flange mount operator on a Bulletin 140G Molded Case Circuit Breaker.
Installing a Rotary Operating Mechanism
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install a rotary operating mechanism on a Bulletin 140G H- and J-Frame Molded Case Circuit Breaker.
Installing an Undervoltage Release Accessory
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install the undervoltage release accessory on a 140G H- and J-Frame Molded Case Circuit Breaker.
Molded Case Circuit Breaker Family Overview
From accessories to operators, watch an overview of the Molded Case Circuit Breaker family.
Installing an Auxiliary Contact
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install an auxiliary contact on a Bulletin 140G H- and J-Frame Molded Case Circuit Breaker.
Installing a Shunt Trip
Follow this video tutorial to effectively install a shunt trip on Allen-Bradley's G to J-Frame Circuit Breakers, enhancing your equipment safety & reliability.
Installing a Trip Unit
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install a trip unit on a Bulletin 140G H- and J-Frame Molded Case Circuit Breaker.
Installing a UV Release
Video tutorial demonstrates step by step instructions to install a UV Release on a Bulletin 140G G-, H-, I-, and J-Frame Molded Case Circuit Breaker.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 斷路器與負載保護