Loading

按鈕開關與訊號裝置
Allen-Bradley

按鈕開關和訊號裝置內含一個廣泛的操作器。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

按鈕開關和訊號裝置內含一個廣泛的操作器。我們提供按鈕開關、切換開關、吊車工作站、指示燈、已組裝的操作員工作站,以及操作員工作站機殼。我們的音效和視覺訊號裝置包括工業電子喇叭、揚聲器、指標、閃燈、盤體燈條和塔燈。這些裝置會發出故障和原料短缺的訊號,並向操作員提出危險警示,有助於減少停機時間。

Allen-Bradley logo

在 ROK Talk on Industrial Components 第 5 集中,Paul 和 Bill 與 Steve Litzau 討論按鈕開關的歷史、穩健性和可靠性。

Products
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
800T 18mm 指示燈
我們的 Bulletin 800T 18mm 指示燈是一系列小型、重型指示燈。
800Z Zero-Force Touch Buttons™
我們的 Bulletin 800Z Zero-Force Touch Buttons™ 專為需要使用雙手操作的機器控制系統而設計。
800L 指示燈
我們的 Bulletin 800L 指示燈非常適合商業級和輕工業應用。
800P 觸控/手掌操作器
我們的 Bulletin 800P 觸控/手掌操作器專為需要機電操作以確保安全性、抗射頻干擾(RFI)以及具有人體工學敏感設計的應用而製造,以降低與累積性創傷疾病相關的風險因素。
800K 壓電
我們的 Bulletin 800K 壓電式按鈕開關有 22.5 和 30.5mm 尺寸可供選擇。
800B 16 mm 操作元件
我們的 Bulletin 800B 16mm 操作器具有高度可配置和靈活的設計,能夠滿足您的輕工業和儀表應用需求。
440J 握把啟用開關
我們的握把開關可作為允許在機器防護罩內安全作業所需條件之一。
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
440E Lifeline™ 4 纜繩拉動開關
我們的 Bulletin 440E Lifeline™ 4 拉繩開關可沿著或圍繞不便操作的機械(如輸送帶)安裝,並提供持續的緊急停止存取。
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
440E Lifeline™ 5 拉繩開關
我們的 Bulletin 440E Lifeline™ 5 拉繩開關是以微處理器為基礎的解決方案,具備先進功能與診斷能力,有助於提升安全性並改善生產力。
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
440E Lifeline™ 3 拉繩開關
我們的 Bulletin 440E Lifeline™ 3 拉繩開關是拉繩(繩索)操作的緊急停止裝置,設計符合 ISO 13850(機械安全—緊急停止設備)的嚴格要求。
440E Lifeline繩張力調節系統
我們的 Bulletin 440E Lifeline 繩索張緊器系統(LRTS)是一種獨特的纜繩(繩索)張緊系統,可加快纜繩驅動系統的安裝速度。
800T/H操作員
我們的 Bulletin 800T/H 30mm 操作器經過設計與製造,能夠在最嚴苛的工業環境中運作。
30mm組裝式操作站
我們的30mm組裝式工作站有壓鑄鋁、不鏽鋼、玻璃和熱塑性聚酯樹脂結構可供選擇。
面板背面元件,30mm
我們的 Bulletin 800T/H 30 mm 面板後組件包含多種接點塊類型。
800G 危險場所操作元件
我們的 Bulletin 800G 危險場所按鈕開關專為可能存在易燃氣體、蒸氣或粉塵的工業應用而設計。
800R 危險場所操作元件
我們的 Bulletin 800R 危險場所操作器專為 Division 2/Zone 2 危險場所而設計。
800H Type 7 & 9 危險場所操作器
我們的 Bulletin 800H Type 7 & 9 危險場所操作器提供無與倫比的選擇、卓越的耐腐蝕性,以及多種導管密封解決方案選擇。
800FD 單體式按鈕
我們的 Bulletin 800FD 單體操作器設計符合全球標準。
800F 面板背部元件
我們的22mm面板後組件包含一個旋轉環,可輕鬆單手拆卸閂鎖。
800FC懸吊式操作站
我們的 Bulletin 800FC 懸吊式操作站採用省時的 Bulletin 800F 22.5mm 按鈕系列,以實現最少庫存和最高效率。
800F 90mm 封閉式
我們的22mm組裝式操作站包括壓鑄鋁、封閉式和懸吊式選項。
800F 22mm圓形操作器
我們的 Bulletin 800F 22mm 圓形操作器系列符合嚴格的性能規格要求。
800MB/800MR 油密操作器
我們的 Bulletin 800MB/800MR 油密操作器堅固耐用,適用於您的重型應用。
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
855 Control Tower 堆疊指示燈
這些塔燈共有三種尺寸,搭配 UL 4/4X/13 型、IP65 等級,以符合最具挑戰性的盤體和 On-Machine 應用。
855BS和855R工業圓形信號燈
我們的 Bulletin 855BS 和 855R 圓形信號燈有兩種直徑,採用 LED 技術,為您的應用提供高度靈活性。
855W壁掛式信號燈
這些信號燈設計用於在緊湊尺寸外殼中傳達機器或關鍵設備中不同狀況的狀態。
855L 面板燈條
這些燈條非常適合希望減少元件數量而不影響設計可靠性和/或功能性的OEM廠商及面板製造商。
854J/K Control Tower 堆疊指示燈
這些堆疊式指示燈具有IP66外殼防護等級,適用於室內和室外使用。
855B 迷你方形信標燈
這些產品非常適合需要緊湊且堅固的氙氣閃光信標的信號應用,可作為獨立的信標指示器提供,或與高性能喇叭組合使用。
856T Control Tower堆疊指示燈
這些堆疊式指示燈為用戶提供最大的靈活性,能以較少的組件數量滿足最廣泛的應用需求。
855H高性能電子喇叭
我們的Bulletins 855H和855HM高性能電子喇叭可作為單機電子喇叭或搭配信標燈使用。它們提供塑膠或船用級鋁合金外殼選擇。
855H 通用電子喇叭
我們的 Bulletin 855H 通用電子喇叭可產生最大108dB (A) 的聲音輸出,適用於大多數中等範圍的工業及機構單一狀態信號應用。
855H 可錄音喇叭
我們的 Bulletin 855H 可錄音喇叭讓您可以從任何類比設備(如電腦、MP3 播放器等)下載旋律或自訂音調。您也可以透過板載麥克風直接對著裝置說話來錄製語音;您無需購買額外的錄音硬體或設備。
855X HazLoc 喇叭與信標燈
我們的 Bulletin 855X 危險場所信號裝置專為在廠房現場提醒您關鍵設備與系統需求而設計,並且通過三重認證,以符合危險場所的全球標準。
BK04023
855P 面板安裝信號警報器
我們的 Bulletin 855P 面板安裝信號警報器可減少面板空間需求和安裝時間,並具備後方固定及護指套功能。
852C/852D 機上LED指示器
852C和852D機上LED指示燈旨在提升各種工業應用中機器的功能性。
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
本網站的內容為使用人工智慧(AI)翻譯且未經人工審核或編輯。內容可能包含錯誤或不準確之處且僅以「現況」提供,不提供任何形式的保證。英文版本內容為的官方文本為英文版本。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 按鈕開關與訊號裝置
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose