Loading

工業按鈕開關與訊號裝置
Allen-Bradley

我們的工業按鈕開關和訊號裝置可透過發出故障及物料短缺的訊號,以及警示操作員有危險,協助縮短停機時間。
  1. 概覽
  2. 產品
Open All Close All
概覽
各種顏色及尺寸配置的854J/K工業信標燈系列合照,展示有帶底座及無底座的堆疊組合。
Allen-Bradley 標誌

按鈕開關與訊號裝置為操作員與機器之間提供直接且耐用的介面,在此必須毫不猶豫地進行果斷行動、清晰指示與可靠控制。這些裝置專為嚴苛的工業環境設計,結合堅固的工程設計與直觀的可用性,協助團隊在每個互動點維持清晰度、安全性與效率。從簡單的啟動/停止按鈕到先進的視聽警示,我們的按鈕開關與工業訊號裝置產品組合,提供維持運作信心所需的靈活性與可靠性。

主要特點

Open All
Close All
專為嚴苛工業環境設計

我們的裝置能承受振動、化學曝露、濕氣與高溫,確保在任何產業中都能可靠運作。探索耐用的 22mm 和 30mm 操作器系列,找到最適合您應用的產品。

可擴展的控制選項

可從多樣化的操作器、訊號燈、警報及緊急停止(E‑stop)解決方案中選擇,這些方案可無縫整合至您的自動化架構。探索我們的視覺與聲音裝置系列,提升情境感知能力。

以安全為核心,驅動效能

緊急停止與 危險地點操作器皆經過工程設計,以符合全球安全標準,讓您在安全為關鍵任務時能夠安心信賴。

模組化、易於自訂化的設計

使用模組化元件與配件,快速且安全地調整操作員介面。利用 特殊操作元件 ,可快速設定控制,加速部署,滿足獨特應用需求。

在您的整個營運中實現智慧整合

專為 The Connected Enterprise™ 設計,我們的工業訊號裝置有助於簡化維護、降低停機時間,並在團隊間清楚傳達狀態。探索 視覺指示燈 如何提升系統全域的可視性。

為每台機器及每個環境找到合適的人機介面

我們的工業按鈕開關與訊號產品系列,提供可擴充且堅固的選擇,協助您打造更智慧的系統、提升操作員警覺性,並在您的設備間實現控制標準化。

產品
22mm操作器

我們的 22mm 操作器精巧、多功能,專為高密度面板而設計,提供最佳的效能、彈性與風格組合。其包含按鈕開關、指示燈、選擇開關,以及瞬時/維持操作器,支援快速安裝與長期可靠性。這些裝置非常適合需要耐用且節省空間控制硬體的 OEM 和終端使用者。

22mm操作器
產品
30mm操作員

我們的重載 30 mm 操作器專為在需配戴手套、接觸嚴苛化學品或處於極端環境等嚴苛應用而設計。這些操作器具備堅固的結構及多樣的啟動器型式,為工業工作站與機器人機介面帶來可靠的觸覺回饋與最高耐用性。

30mm操作員
產品
可聽覺裝置

當清晰的聲音警報對安全或工作流程效率至關重要時,我們的喇叭、蜂鳴器及多音調裝置可提供強大且引人注目的效能。這些裝置專為穿透高噪音環境而設計,能以明確無誤的方式傳達機器狀態、警告及系統事件。

可聽覺裝置
產品
緊急停止裝置

這些緊急停止解決方案經過設計,超越全球安全要求,提供快速且明確的關機能力。其特點包括堅固的結構、醒目的可見性以及高度可靠的啟動,有助於在速度至關重要的關鍵時刻,保護您的人員、設備與流程。

緊急停止裝置
產品
危險場所操作器

我們的危險區域操作器專為爆炸性或腐蝕性環境設計,提供經認證的防護,且不影響可用性或可靠性。它們能在最具挑戰性的產業中,從石油&天然氣到化學加工,提供安全且合規的人機介面控制。

危險場所操作器
產品
專業Operator

當您的應用需要獨特的元件,例如推拉啟動器、雙功能控制或彈簧復位機構時,我們的特殊操作器系列可提供最合適的工具。這些裝置簡化面板設計,並以智慧工程支援複雜的操作需求。

專業Operator
產品
視覺裝置

從堆疊燈到警示燈,我們的視覺指示器透過提供即時、明確的狀態通訊,提升營運清晰度。這些裝置配備高亮度LED、可設定顏色及堅固外殼,有助於團隊更快速回應並做出更佳的即時決策。

視覺裝置

建立更智慧、更具連結性的機器人機介面

探索可與您的按鈕開關及訊號裝置密切配合的產品,強化安全性、提升清晰度,並推動整個廠區的進步。

  • 工業電腦與顯示器
    工業電腦與顯示器
    工業電腦與顯示器
    探索 Rockwell Automation 的工業電腦與監視器,包括堅固耐用的箱式電腦、平板電腦、精簡型用戶端及工業監視器。
  • 工業安全產品
    工業安全產品
    工業安全產品
    我們的安全產品和解決方案可提升機械的功能運作,同時有助於提升人員安全、效率與生產力。
  • 可程式控制器
    可程式控制器
    可程式控制器
    探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。
  • 工業網路產品
    工業網路產品
    工業網路產品
    探索 Rockwell Automation 的工業網路產品,實現安全、可靠的工業網路、乙太網連接與通訊。

按鈕開關&工業訊號裝置常見問題集

我該如何在 22mm 與 30mm 操作器之間做選擇?

選擇 22mm 或 30mm 操作器通常取決於您的面板空間、環境條件及所需耐用性。22mm 操作器非常適合空間有限或需高密度安裝與快速安裝的精巧型面板或 OEM 設備。30mm 操作器則具備更大的啟動器、更高的耐用性,且在戴手套或嚴苛環境下更易於操作。請參閱我們的產品系列頁面,對比規格、安裝深度及可用啟動器樣式,以確定最適合您作業需求的產品。 

您的緊急停止裝置符合哪些標準?

我們的緊急停止裝置依據全球安全標準設計,符合 ISO 13850 及 EN/IEC 要求。這些裝置提供可靠的正向開啟操作,並可與您機台上的安全繼電器及控制器無縫整合。請造訪我們的緊急停止裝置頁面,查閱建置合規安全系統所需的規格、認證及配線指引。

視覺與聽覺裝置如何提升操作員的警覺性?

視覺與聲音訊號裝置可建立清晰、明確的通訊管道,以支援更安全且更高效率的營運。堆疊燈、指示燈與喇叭可為操作員與維護團隊提供即時狀態資訊,從機器故障到生產狀態,協助減少停機時間並防止不安全狀況。請參閱我們的視覺裝置與聲音裝置頁面,以獲取應用指引與組態選項

危險區域操作員是否已獲得我產業的認證?

是的。我們的危險地點操作器依據特定系列,具備適當的分類與認證,例如 UL、CSA、ATEX 或 IECEx。這些裝置可確保在爆炸性、多塵或化學侵蝕性環境中安全運作。請造訪 Hazardous Location Operator 系列頁面,以檢視額定值、機殼類型及建議的產業應用案例

我可以使用特殊啟動器自訂我的按鈕控制站嗎?

絕對如此。我們的特殊操作器為獨特或複雜的機器互動提供解決方案,例如推‑拉、鍵控、護罩或多階段控制。這些元件採用模組化設計,並與我們的安裝基座相容,可實現快速自訂,無需大幅更改您現有的面板設計。請造訪我們的特殊操作器系列,參考範例及組態建議。

什麼是工業按鈕開關?

工業用按鈕開關是一種手動操作的控制裝置,用於啟動、停止或控制機器和工業流程。工業用按鈕開關專為嚴苛環境設計,能夠承受振動、濕氣、灰塵及頻繁操作。它們常見於控制面板、機械人機介面及按鈕控制站,為操作員提供可靠的設備互動方式。

什麼是按鈕站?

按鈕開關站,有時稱為按鈕開關控制站,是一種機殼,內含一個或多個按鈕開關、開關、指示燈或緊急停止裝置。這些站提供集中式操作員介面,用於機器控制,並可直接安裝於設備、牆壁或支撐結構上。按鈕開關控制站常用於製造、物料搬運及自動化應用中,讓操作員能安全且便利地存取機器控制。

控制面板中使用了哪些按鈕開關?

控制面板可依應用需求整合各種按鈕開關。常見的例子包括啟動/停止按鈕、緊急停止按鈕、選擇開關、發光按鈕、重設按鈕及導引裝置。這些控制裝置有助於操作員監控機器狀態並執行指令,是工業自動化及製程控制系統的重要元件。

啟動/停止按鈕用於控制機器或系統的啟動與停止。

啟動/停止按鈕是工業應用中最常見的控制裝置之一。啟動按鈕用於啟動機器運作,而停止按鈕則可安全地停止製程或設備。啟動/停止工作站通常將這兩個功能結合於單一操作員人機介面中,有助於提升效率,並對馬達、輸送帶、幫浦及其他自動化系統提供明確控制。啟動/停止按鈕廣泛應用於製造、加工及物料搬運環境中。

按鈕開關如何與控制系統整合?

按鈕開關透過向可程式邏輯控制器 (PLC)、繼電器、馬達啟動器和人機介面 (人機介面) 等裝置發送電訊號,與控制系統整合。當操作員按下按鈕時,控制系統會解讀輸入並執行程式化的動作,例如啟動設備、變更機器模式或觸發警報。這種整合有助於為工業自動化應用建立反應靈敏、可靠的控制架構。

工業自動化中使用的各種訊號裝置類型包括聲響訊號裝置、視覺訊號裝置(如指示燈、警示燈塔)、組合式聲光訊號裝置、蜂鳴器、警報器、以及用於緊急停止的按鈕等。這些裝置可協助操作人員即時接收設備狀態、警告或故障等重要資訊,提升生產安全與效率。

自動化產業應用的訊號裝置通常分為三類:

  • 視覺訊號裝置,例如堆疊燈、指示燈塔、閃光燈、指示燈及面板燈條,透過顏色與閃爍模式傳達機器狀態。
  • 聲音訊號裝置,包括喇叭、警報器、揚聲器及蜂鳴器,用於提醒人員設備狀況、故障或安全事件。
  • 聲光訊號裝置,結合聲音與光輸出,在嘈雜或複雜的工業環境中最大化警覺性。

這些訊號裝置有助於提升安全性、減少停機時間,並讓操作員隨時掌握整個設施的機器效能、生產狀態及潛在危害。

產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
Push Buttons & Signaling Devices Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
One clear 852C On-Machine LED Indicator surrounded by seven color versions. From left to right; red, amber, yellow, green, cyan, blue and purple.
852C/852D 機上LED指示器
852C和852D機上LED指示燈旨在提升各種工業應用中機器的功能性。
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
855 Control Tower 堆疊指示燈
這些塔燈共有三種尺寸,搭配 UL 4/4X/13 型、IP65 等級,以符合最具挑戰性的盤體和 On-Machine 應用。
800T/H操作員
我們的 Bulletin 800T/H 30mm 操作器經過設計與製造,能夠在最嚴苛的工業環境中運作。
面板背面元件,30mm
我們的 Bulletin 800T/H 30 mm 面板後組件包含多種接點塊類型。
30mm組裝式操作站
我們的30mm組裝式工作站有壓鑄鋁、不鏽鋼、玻璃和熱塑性聚酯樹脂結構可供選擇。
800F 22mm圓形操作器
我們的 Bulletin 800F 22mm 圓形操作器系列符合嚴格的性能規格要求。
800FC懸吊式操作站
我們的 Bulletin 800FC 懸吊式操作站採用省時的 Bulletin 800F 22.5mm 按鈕系列,以實現最少庫存和最高效率。
800FD 單體式按鈕
我們的 Bulletin 800FD 單體操作器設計符合全球標準。
800MB/800MR 油密操作器
我們的 Bulletin 800MB/800MR 油密操作器堅固耐用,適用於您的重型應用。
800F 90mm 封閉式
我們的22mm組裝式操作站包括壓鑄鋁、封閉式和懸吊式選項。
800F 面板背部元件
我們的22mm面板後組件包含一個旋轉環,可輕鬆單手拆卸閂鎖。
440J 握把啟用開關
我們的握把開關可作為允許在機器防護罩內安全作業所需條件之一。
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
440E Lifeline™ 3 拉繩開關
我們的 Bulletin 440E Lifeline™ 3 拉繩開關是拉繩(繩索)操作的緊急停止裝置,設計符合 ISO 13850(機械安全—緊急停止設備)的嚴格要求。
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
440E Lifeline™ 4 纜繩拉動開關
我們的 Bulletin 440E Lifeline™ 4 拉繩開關可沿著或圍繞不便操作的機械(如輸送帶)安裝,並提供持續的緊急停止存取。
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
440E Lifeline™ 5 拉繩開關
我們的 Bulletin 440E Lifeline™ 5 拉繩開關是以微處理器為基礎的解決方案,具備先進功能與診斷能力,有助於提升安全性並改善生產力。
440E Lifeline繩張力調節系統
我們的 Bulletin 440E Lifeline 繩索張緊器系統(LRTS)是一種獨特的纜繩(繩索)張緊系統,可加快纜繩驅動系統的安裝速度。
800R 危險場所操作元件
我們的 Bulletin 800R 危險場所操作器專為 Division 2/Zone 2 危險場所而設計。
800H Type 7 & 9 危險場所操作器
我們的 Bulletin 800H Type 7 & 9 危險場所操作器提供無與倫比的選擇、卓越的耐腐蝕性,以及多種導管密封解決方案選擇。
800G 危險場所操作元件
我們的 Bulletin 800G 危險場所按鈕開關專為可能存在易燃氣體、蒸氣或粉塵的工業應用而設計。
800B 16 mm 操作元件
我們的 Bulletin 800B 16mm 操作器具有高度可配置和靈活的設計,能夠滿足您的輕工業和儀表應用需求。
800K 壓電
我們的 Bulletin 800K 壓電式按鈕開關有 22.5 和 30.5mm 尺寸可供選擇。
800L 指示燈
我們的 Bulletin 800L 指示燈非常適合商業級和輕工業應用。
800P 觸控/手掌操作器
我們的 Bulletin 800P 觸控/手掌操作器專為需要機電操作以確保安全性、抗射頻干擾(RFI)以及具有人體工學敏感設計的應用而製造,以降低與累積性創傷疾病相關的風險因素。
800T 18mm 指示燈
我們的 Bulletin 800T 18mm 指示燈是一系列小型、重型指示燈。
800Z Zero-Force Touch Buttons™
我們的 Bulletin 800Z Zero-Force Touch Buttons™ 專為需要使用雙手操作的機器控制系統而設計。
855H 通用電子喇叭
我們的 Bulletin 855H 通用電子喇叭可產生最大108dB (A) 的聲音輸出,適用於大多數中等範圍的工業及機構單一狀態信號應用。
855H高性能電子喇叭
我們的Bulletins 855H和855HM高性能電子喇叭可作為單機電子喇叭或搭配信標燈使用。它們提供塑膠或船用級鋁合金外殼選擇。
855H 可錄音喇叭
我們的 Bulletin 855H 可錄音喇叭讓您可以從任何類比設備(如電腦、MP3 播放器等)下載旋律或自訂音調。您也可以透過板載麥克風直接對著裝置說話來錄製語音;您無需購買額外的錄音硬體或設備。
BK04023
855P 面板安裝信號警報器
我們的 Bulletin 855P 面板安裝信號警報器可減少面板空間需求和安裝時間,並具備後方固定及護指套功能。
855X HazLoc 喇叭與信標燈
我們的 Bulletin 855X 危險場所信號裝置專為在廠房現場提醒您關鍵設備與系統需求而設計,並且通過三重認證,以符合危險場所的全球標準。
854J/K Control Tower 堆疊指示燈
這些堆疊式指示燈具有IP66外殼防護等級,適用於室內和室外使用。
855B 迷你方形信標燈
這些產品非常適合需要緊湊且堅固的氙氣閃光信標的信號應用,可作為獨立的信標指示器提供,或與高性能喇叭組合使用。
855BS和855R工業圓形信號燈
我們的 Bulletin 855BS 和 855R 圓形信號燈有兩種直徑,採用 LED 技術,為您的應用提供高度靈活性。
855L 面板燈條
這些燈條非常適合希望減少元件數量而不影響設計可靠性和/或功能性的OEM廠商及面板製造商。
855W壁掛式信號燈
這些信號燈設計用於在緊湊尺寸外殼中傳達機器或關鍵設備中不同狀況的狀態。
856T Control Tower堆疊指示燈
這些堆疊式指示燈為用戶提供最大的靈活性,能以較少的組件數量滿足最廣泛的應用需求。
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)

透過正確的資源和支援簡化您的流程

技術文件中心
技術規格、手冊和安裝說明。

遠端技術支援
產品專家提供即時線上和電話支援。

PartnerNetwork
由工程專家和業界領先供應商組成的團隊。

文獻資料庫
支援 Rockwell Automation、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 產品、服務和解決方案的出版物。

知識庫
涵蓋各種產品和技術問答的資料庫。

立即聯繫Rockwell Automation專家

我們協助您更快啟動、降低風險並最大化成果。讓我們攜手打造更智慧的未來。

聯絡我們

根據您的活動

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 按鈕開關與指示裝置