Loading

照明控制
Allen-Bradley

照明控制產品包括多極數、饋送器斷開器和組合照明接觸器。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

照明控制產品包括多極、饋送器斷開和綜合照明接觸器。多極照明接觸器最多有 12 個極,分支電路的接點額定值為 20 A。饋送器斷開照明接觸器可開關大片燈號區域。我們的接觸器大小最大為 2250 A,方便用來控制完整匯流排和分割匯流排燈號面板。

Allen-Bradley logo
Products
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
502L 配備斷路開關
我們的 Bulletin 502L 組合照明接觸器配斷路開關將切換與過電流保護結合於同一外殼中。
503L 配備斷路器
我們的Bulletin 503L組合照明接觸器配斷路器由Bulletin 500L照明接觸器和熱磁式斷路器組成,安裝於共用外殼中。
500FL 貫通配線
我們的 Bulletin 500FL 饋通接線電氣保持型照明接觸器可控制大型燈具組。
500L 頂部配線饋電斷路器照明接觸器
我們的 Bulletin 500L 照明接觸器是電氣保持式接觸器,可切換白熾燈絲、螢光燈、汞弧燈和電容器的電流。
500LP 頂部接線磁性保持
我們的 Bulletin 500LP 頂部接線永磁鎖定照明接觸器用於切換白熾燈絲、螢光燈、汞弧燈、電容器及其他非馬達和照明負載的電流。
500LC 機械保持多極照明接觸器
我們的 Bulletin 500LC NEMA AC 照明接觸器提供多分支電路控制。
100L 電氣保持
我們的 Bulletin 100L 照明接觸器可控制各種照明負載。
500LG 電氣及機械保持型
我們的 Bulletin 500LG 電氣及機械保持型多極照明接觸器具備模組化緊湊設計,安裝簡便。
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 照明控制