Loading

繼電器與計時器
Allen-Bradley

我們的繼電器與計時器的設計、製造與測試作業,均能滿足全球最嚴苛的標準與額定值。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

我們在全球提供各種繼電器和計時器。這些裝置的設計、製造與測試作業,均能滿足全球最嚴苛的標準與額定值。

Allen-Bradley logo
Products
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
700-HA 管座繼電器
這些通用繼電器非常適合用於工具機、紙漿造紙及運輸OEM的應用。
700-HB 方形底座繼電器
這些繼電器專為HVAC、電梯和汽車工業應用而設計,提供IEC封閉端子和NEMA開放端子版本。
700-HC 微型冰塊繼電器
這些是適用於您低能耗切換應用的4極插入式繼電器。
700-HD 法蘭安裝方形底座繼電器
這些繼電器採用刀片式快速連接端子。
700-HF 微型方形底座繼電器
這些繼電器非常適合汽車應用。
700-HG 功率繼電器
這些繼電器適用於切換直流負載,並可選配磁吹弧裝置以抑制電弧,使其能夠切換更高電流的直流電路。
700-HHF 法蘭安裝電源繼電器
這些繼電器是小型通用繼電器,可切換大負載。
700-HJ 磁保持繼電器
這些繼電器用於控制照明負載或連續運行應用,以節省能源。
700-HK Slim Line 繼電器
這些繼電器非常適合各種高密度隔離與中介應用。
700-HL 端子台式繼電器
這些端子台繼電器包含每極6.2mm寬的介面,快速連接有助於降低安裝成本。
700-HP PCB 針腳式
我們的 Bulletin 700-HP 繼電器是具備插入式 PIN 型印刷電路板(PCB)端子的通用繼電器。
700-HPS PCB 針腳型安全繼電器
這些繼電器具備機械連動觸點,依據 EN 50205(Type B)要求,這些觸點為安全電路所必需。
700-HTA 交替繼電器
這些繼電器作為您的控制器與現場設備之間的中間繼電器,讓您選擇主要或次要負載,或在兩者之間交替切換。
700-FE 經濟型定時繼電器
這些繼電器寬度為17.5mm,時間範圍為0.05秒~100小時。
700-FS 高性能繼電器
這些繼電器具有22.5mm節省空間的設計,時間範圍為0.05~300小時。
700-HLF 端子台定時繼電器
這些繼電器是繼電器與插座組裝的模組,適用於高密度應用。
700-HNC 微型定時繼電器
這些繼電器是現有最小的定時繼電器之一。它們在DIN導軌上僅需26mm(1.02″)的空間,包含插座。
700-HNK 超薄型定時繼電器
這些繼電器是市場上最小的插入式繼電器之一。它們在插座中僅需15.6mm(5/8″)DIN導軌空間。
700-HR 錶盤式定時繼電器
這些繼電器是插入式插座安裝的定時繼電器。它們易於設定,可安裝於面板或DIN導軌上。
700-HT 管座定時繼電器
這些繼電器最適合一般用途應用,並可安裝於管座型底座上。
700-HV 重複循環計時繼電器
這些繼電器在施加信號時提供循環的開關切換。開啟與關閉的間隔可獨立調整。
700-HX 多功能數位
這些繼電器採用高度可見的負透射狀態指示器顯示,以提升可讀性,並提供兩種額外模式,以增加應用靈活性。
700-CF IEC 工業控制繼電器
這些繼電器提供嚴苛工業應用所需的功能,例如機械連動觸點、定時選項,以及IEC設計中的長觸點壽命。
700-EF 工業控制繼電器
這些繼電器具備低功耗及通用寬範圍線圈,僅需四個線圈即可涵蓋24~500V、50~60Hz、DC的控制電壓。
700-K 微型工業控制繼電器
這些繼電器體積小巧,能夠切換低能量訊號。
700S-CF IEC 安全控制繼電器
這些繼電器提供機械式或鏡像接點性能,這些性能在安全應用的回饋電路中是必需的。
700-P NEMA 重型繼電器
這些繼電器提供時間延遲、閂鎖附件、重疊及邏輯需求接點,並可組合成一個繼電器。
700S 重型安全控制繼電器
這些繼電器設計符合全球安全標準,配備機械連動觸點及防篡改外殼。
700-R NEMA 密封開關工業控制繼電器
這些繼電器配備鎢尖端的氣密封接點,可在惡劣環境中為低電壓電路提供高可靠性切換。
700-N NEMA 低外形工業控制繼電器
這些電氣保持繼電器具備手動超控功能,並可透過高度可見的紅色指示條輕鬆辨識狀態。
700-PS NEMA 固態可調定時繼電器
這些繼電器可以安裝在4極和2極繼電器上。使用轉接板,您也可以將其安裝用於單機使用。
700-RTC NEMA 固態固定時間繼電器
這些繼電器為固定定時繼電器,專為需要特定時間延遲且必須避免非預期定時變更的應用而設計。
700-SA管座固態繼電器
這些繼電器的額定負載輸出電流為5A。
700-SC 冰塊固態繼電器
這些繼電器是小型插座式繼電器,額定負載輸出電流為3A。
700-SF 方形底座固態繼電器
這些繼電器是額定3A的固態繼電器,與HN116插座相容。
700-SH 冰球式固態繼電器
這些繼電器在配備散熱器的冰球狀封裝中,可處理高達40A的連續電阻性負載。
700-SK 薄型固態繼電器
這些繼電器與 HN121 或 HN122 插座相容,電流額定值最高可達 2A。
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 繼電器與計時器