Loading

工業自動化與控制系統用繼電器與計時器
Allen-Bradley

我們的工業繼電器和計時器經過設計、製造與測試,以符合全球最嚴格的標準與額定值。
  1. 概覽
  2. 產品
Open All Close All
概覽
700-HA GP 管式底座繼電器
Allen-Bradley 標誌

繼電器和計時器是工業控制系統中不可或缺的元件,協助製造商、OEM 和面板製造商建立可靠、可擴充的自動化架構。作為機器控制和工業自動化的關鍵元素,這些裝置提供精確計時、彈性組態選項與堅固效能,以支援從單機控制面板到複雜製造系統的各種應用。

工業繼電器和計時器在控制系統中執行重要功能,包括電氣隔離、訊號放大、排序、切換及電路保護。作為值得信賴的繼電器製造商,Allen-Bradley® 提供完整的工業繼電器與計時器解決方案組合,專為嚴苛的製造與製程環境設計。憑藉精確計時、豐富接點組態及多元安裝選項,我們的控制繼電器產品支援高效面板設計與可靠運作,適用於各類工業應用。

無論您需要機電繼電器、固態繼電器、IEC 繼電器、NEMA 繼電器或多功能計時解決方案,我們的自動化繼電器皆可協助機器製造商、OEM 及工業營運商提升系統可靠性、簡化控制面板整合,並維持穩定的生產效能。

主要特點

Open All
Close All
高可靠性與工業級耐用性

這些繼電器和計時器專為嚴苛環境而設計,具備長久的電氣壽命、高切換能力及可靠的效能,對於運作時間至關重要。 可靠的切換可減少維護,確保可預測的機器行為,並降低總擁有成本。

廣泛產品組合,滿足各種應用需求

可從通用型、IEC、NEMA 及固態產品中選擇,每一種產品均設計以滿足獨特的控制需求。選用合適的繼電器有助於最佳化盤體空間、效能及標準化。

簡化面板整合

DIN軌道安裝、插入式基座及標準化端子佈局可簡化配線與更換作業。 更快速的安裝與更簡便的維護可減少停機時間並提升技術人員的易用性。

固態精密度與速度

對於需要高速運作和靜音切換的應用,固態繼電器可提供更高的精確度及更長的使用壽命。非常適用於高頻率及高工作循環應用,有助於在機械式繼電器可能無法達到的情況下,維持穩定的效能。

Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Case Study
Case Study
Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Boral recently invested in an intelligent motor control solution to improve uptime and leverage the longevity and compliance provided by the latest motor control technology.

信心始於正確的工業控制基礎

工業控制繼電器與計時器專為配合您的系統及標準進行擴充而設計。

產品
一般用途工業繼電器

一般用途工業繼電器為各種控制應用提供經濟且可靠的切換。這些多功能元件具備多種接點組態、插入式基座及清晰的狀態指示,非常適合追求彈性與簡易性的面板製造商及OEM。

一般用途繼電器

產品
一般用途工業計時繼電器

這些工業計時繼電器提供可調式或固定式計時功能,適用於排序、延遲和保護任務。具備開啟延遲、關閉延遲、間隔和多功能計時等選項,有助於簡化重複的控制邏輯,並簡化偏好離散計時的可程式邏輯控制器程式設計。

一般用途計時繼電器

產品
IEC 工業繼電器

IEC 繼電器依據國際標準製造,具備卓越的效能、耐用性及應用彈性。精巧的外型、通用配件與標準化端子,使其易於整合至需要高可靠性及快速供應的全球機械設計中。

IEC 工業繼電器

產品
NEMA 工業繼電器

NEMA 繼電器具備堅固的效能,擁有寬間距、高斷路額定值及耐用性,專為嚴苛工業環境設計。非常適合北美地區安裝,能在嚴苛環境下提供強固的接點載體及符合法規的效能。

NEMA 工業繼電器

產品
NEMA 工業計時繼電器

結合 NEMA 結構的堅固性與先進的計時功能,這些裝置可在工業環境中為保護計時與機器排序提供精確控制。其堅固的構造與清晰的組態介面支援重載應用中的穩定效能。

NEMA 工業計時繼電器

產品
固態繼電器

固態繼電器提供高速、無聲的切換,且無機械磨損,非常適合頻繁循環或敏感負載的應用。它們具備卓越的可靠性、降低熱量產生並延長使用壽命,因此成為精密驅動應用的首選。

固態繼電器

建立完整、連網的工業控制系統

以互補的 Allen‑Bradley® 元件提升效能。

作為工業繼電器、控制繼電器及工業計時器的領先製造商,Rockwell Automation 提供解決方案,協助製造商、OEM 及面板製造商打造可靠、連網的控制系統。我們的 Allen-Bradley® 繼電器與計時器產品組合設計可與各類自動化技術無縫整合,支援高效的機器控制、製程控制及工業營運。

  • 按鈕開關與指示裝置
    按鈕開關與指示裝置
    按鈕開關與指示裝置
    探索工業按鈕開關、按鈕控制站、訊號裝置及操作員控制,專為可靠的自動化與安全設計。
  • 斷路器與負載保護
    斷路器與負載保護
    斷路器與負載保護
    探索我們多樣的斷路器、馬達保護及電路保護裝置,這些裝置旨在協助保障工業電氣系統。
  • 工業電源
    工業電源
    工業電源
    從切換式和工業用不間斷電源供應器到變壓器,每一項產品皆以可靠性與穩定運作為設計目標。
  • 馬達控制器、接觸器、軟啟動器、馬達控制中心
    馬達控制器、接觸器、軟啟動器、馬達控制中心
    馬達控制器、接觸器、軟啟動器、馬達控制中心
    透過智慧製造解決方案提升運行時間、產能和節能效益-Allen-Bradley® 馬達控制器、接觸器及馬達啟動器
  • 工業安全產品
    安全繼電器
    工業安全產品
    我們的安全產品和解決方案可提升機械的功能運作,同時有助於提升人員安全、效率與生產力。
  • 可程式控制器
    可程式控制器
    產品
    產品
    可程式控制器
    探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。
    進一步了解

製造與自動化系統中的工業繼電器應用

工業繼電器在整個製造設施、機器控制系統和工業自動化環境中用於切換電路、隔離訊號、控制設備,以及支援可靠運作。常見應用包括:

製造系統

工業繼電器有助於控制生產設備、組裝線、輸送帶、包裝機械及物料處理系統。它們提供可靠的切換與控制功能,支援高效的製造作業及設備運作時間。

機械控制

機器製造商與 OEM 使用機器繼電器在控制器、感測器、致動器與馬達之間建立介面。繼電器有助於管理機器排序、實現訊號隔離,並支援自動化設備的安全、可靠控制。

製程控制

自動化繼電器廣泛應用於食品與飲料、水與廢水、化學製程及能源生產等製程產業。它們有助於控制幫浦、閥門、馬達及監控裝置,以維持製程的穩定與高效率。

工業控制面板

盤體製造商仰賴工業繼電器解決方案,以簡化盤體設計、組織控制電路,並在裝置之間提供隔離。彈性安裝選項與接點組態有助於精簡安裝與維護流程。

自動化系統整合

自動化繼電器支援可程式邏輯控制器、變頻器、感測器與現場裝置之間的通訊與控制。透過協助管理控制訊號與電氣負載,它們有助於整合自動化系統的可靠運作。

設備保護與信號隔離

工業繼電器透過隔離電路,將低壓控制訊號與高功率負載分開,有助於保護敏感的控制設備。這可提升系統可靠性,並有助於降低元件損壞風險。

工業控制繼電器與計時器常見問答

機電式與固態繼電器有何差異?

機電繼電器使用實體接點來切換負載,使其在許多一般應用中具有成本效益與多功能性。固態繼電器採用半導體技術,無移動部件,實現更快的切換、靜音運作及更長的壽命。對於高循環或敏感負載,固態繼電器通常能提供更高的可靠性。

我該如何在 IEC 與 NEMA 繼電器之間進行選擇?

選擇 IEC 與 NEMA 取決於地區標準、設計理念及特定應用需求。IEC 繼電器體積精巧、模組化,並針對全球使用進行最佳化。NEMA 繼電器堅固、體積較大,專為北美重載環境設計。兩者分別符合不同的法規要求,因此您的選擇需依所需耐用性、安裝空間及地區合規性而定。

何時應該使用計時繼電器而非可程式邏輯控制器?

計時繼電器非常適合當您需要簡單、離散的計時功能(如開/關延遲、間隔計時或重複循環),且不希望承擔編程可程式邏輯控制器的成本或複雜性時使用。它們在小型機械及改裝應用中特別實用,尤其適合需要快速安裝及單機功能為優先的情境。

繼電器適合用於安全應用嗎?

標準繼電器並非為安全認證電路所設計。機器安全功能需要符合全球安全標準(如 ISO 13849與IEC 62061)的安全額定元件,例如安全繼電器或安全控制器。如果您的應用包含緊急停止或安全互鎖,請探索經認證的安全繼電器。

繼電器和計時器可用的安裝選項有哪些?

大多數 Allen‑Bradley® 繼電器和計時器提供 DIN 軌或盤體安裝組態,並配備插入式底座以便快速更換。這些安裝選項支援簡化安裝、更容易的配線存取,並降低盤體複雜性。固定夾和標記標籤等配件有助於維持安全且有組織的盤體佈局。

是哪些特性使繼電器適用於工業環境?

工業繼電器專為在嚴苛環境中可靠運作而設計。具備堅固結構、高電氣耐久性、抗振動與抗溫度變化能力,以及彈性安裝選項等特點,有助於支援製造、機器控制及自動化應用中的長期效能。

可程式繼電器與計時器繼電器的主要差異在於功能與應用範圍。可程式繼電器具備類似可程式邏輯控制器的基本邏輯運算、排序及多種控制功能,能夠根據需求進行靈活編程,適用於較複雜的自動化控制。計時器繼電器則僅具備定時開關的基本功能,通常用於簡單的延時控制。

計時器繼電器執行特定的計時功能,例如延遲啟動或停止設備。可程式繼電器將計時、邏輯與控制功能整合於單一裝置中,非常適合需要更高彈性及多重控制任務的應用。

透過正確的資源和支援簡化您的流程

技術文件中心
技術規格、手冊和安裝說明。

遠端技術支援
產品專家提供即時線上和電話支援。

PartnerNetwork
由工程專家和業界領先供應商組成的團隊。

文獻資料庫
支援 Rockwell Automation、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 產品、服務和解決方案的出版物。

知識庫
涵蓋各種產品和技術問答的資料庫。

立即聯繫Rockwell Automation專家

我們協助您更快啟動、降低風險並最大化成果。讓我們攜手打造更智慧的未來。

聯絡我們

根據您的活動

Loading
Loading
Loading
Loading
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
Relays & Timers Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
700-HA 管座繼電器
這些通用繼電器非常適合用於工具機、紙漿造紙及運輸OEM的應用。
700-HB 方形底座繼電器
這些繼電器專為HVAC、電梯和汽車工業應用而設計,提供IEC封閉端子和NEMA開放端子版本。
700-HC 微型冰塊繼電器
這些是適用於您低能耗切換應用的4極插入式繼電器。
700-HD 法蘭安裝方形底座繼電器
這些繼電器採用刀片式快速連接端子。
700-HF 微型方形底座繼電器
這些繼電器非常適合汽車應用。
700-HG 功率繼電器
這些繼電器適用於切換直流負載,並可選配磁吹弧裝置以抑制電弧,使其能夠切換更高電流的直流電路。
700-HHF 法蘭安裝電源繼電器
這些繼電器是小型通用繼電器,可切換大負載。
700-HJ 磁保持繼電器
這些繼電器用於控制照明負載或連續運行應用,以節省能源。
700-HK Slim Line 繼電器
這些繼電器非常適合各種高密度隔離與中介應用。
700-HL 端子台式繼電器
這些端子台繼電器包含每極6.2mm寬的介面,快速連接有助於降低安裝成本。
700-HP PCB 針腳式
我們的 Bulletin 700-HP 繼電器是具備插入式 PIN 型印刷電路板(PCB)端子的通用繼電器。
700-HPS PCB 針腳型安全繼電器
這些繼電器具備機械連動觸點,依據 EN 50205(Type B)要求,這些觸點為安全電路所必需。
700-HTA 交替繼電器
這些繼電器作為您的控制器與現場設備之間的中間繼電器,讓您選擇主要或次要負載,或在兩者之間交替切換。
700-FE 經濟型定時繼電器
這些繼電器寬度為17.5mm,時間範圍為0.05秒~100小時。
700-FS 高性能繼電器
這些繼電器具有22.5mm節省空間的設計,時間範圍為0.05~300小時。
700-HLF 端子台定時繼電器
這些繼電器是繼電器與插座組裝的模組,適用於高密度應用。
700-HNC 微型定時繼電器
這些繼電器是現有最小的定時繼電器之一。它們在DIN導軌上僅需26mm(1.02″)的空間,包含插座。
700-HNK 超薄型定時繼電器
這些繼電器是市場上最小的插入式繼電器之一。它們在插座中僅需15.6mm(5/8″)DIN導軌空間。
700-HR 錶盤式定時繼電器
這些繼電器是插入式插座安裝的定時繼電器。它們易於設定,可安裝於面板或DIN導軌上。
700-HT 管座定時繼電器
這些繼電器最適合一般用途應用,並可安裝於管座型底座上。
700-HV 重複循環計時繼電器
這些繼電器在施加信號時提供循環的開關切換。開啟與關閉的間隔可獨立調整。
700-HX 多功能數位
這些繼電器採用高度可見的負透射狀態指示器顯示,以提升可讀性,並提供兩種額外模式,以增加應用靈活性。
700-CF IEC 工業控制繼電器
這些繼電器提供嚴苛工業應用所需的功能,例如機械連動觸點、定時選項,以及IEC設計中的長觸點壽命。
700-EF 工業控制繼電器
這些繼電器具備低功耗及通用寬範圍線圈,僅需四個線圈即可涵蓋24~500V、50~60Hz、DC的控制電壓。
700-K 微型工業控制繼電器
這些繼電器體積小巧,能夠切換低能量訊號。
700S-CF IEC 安全控制繼電器
這些繼電器提供機械式或鏡像接點性能,這些性能在安全應用的回饋電路中是必需的。
700-P NEMA 重型繼電器
這些繼電器提供時間延遲、閂鎖附件、重疊及邏輯需求接點,並可組合成一個繼電器。
700S 重型安全控制繼電器
這些繼電器設計符合全球安全標準,配備機械連動觸點及防篡改外殼。
700-R NEMA 密封開關工業控制繼電器
這些繼電器配備鎢尖端的氣密封接點,可在惡劣環境中為低電壓電路提供高可靠性切換。
700-N NEMA 低外形工業控制繼電器
這些電氣保持繼電器具備手動超控功能,並可透過高度可見的紅色指示條輕鬆辨識狀態。
700-PS NEMA 固態可調定時繼電器
這些繼電器可以安裝在4極和2極繼電器上。使用轉接板,您也可以將其安裝用於單機使用。
700-RTC NEMA 固態固定時間繼電器
這些繼電器為固定定時繼電器,專為需要特定時間延遲且必須避免非預期定時變更的應用而設計。
700-SA管座固態繼電器
這些繼電器的額定負載輸出電流為5A。
700-SC 冰塊固態繼電器
這些繼電器是小型插座式繼電器,額定負載輸出電流為3A。
700-SF 方形底座固態繼電器
這些繼電器是額定3A的固態繼電器,與HN116插座相容。
700-SH 冰球式固態繼電器
這些繼電器在配備散熱器的冰球狀封裝中,可處理高達40A的連續電阻性負載。
700-SK 薄型固態繼電器
這些繼電器與 HN121 或 HN122 插座相容,電流額定值最高可達 2A。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 工業用繼電器與定時器