Loading

訊號介面
Allen-Bradley

我們的訊號介面產品可在感測器與其他現場裝置和控制電路間提供訊號轉換與電力隔離。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
931 Signal Conditioners
我們的 Bulletin 931N Nano 和 931S Smart 信號調節器提供全方位選項,可對各種信號類型進行隔離、轉換、分離、線性化及放大。
部門:流程自動化  
組別:介面技術  
功能:隔離屏障  
系統:K-系統  
型號:937CU-AISTR-DC1;Rockwell Automation品牌標籤  
---  
視角:P3  
角度:alpha:17° / beta:−5°  
焦距:210mm  
---  
解析度:300dpi  
純色:無  
遮罩:包含剪裁路徑
937C 轉換器隔離器
我們的 Bulletin 937C 轉換器隔離柵透過接收來自危險區域儀器(例如溫度感測器或荷重元)的訊號,然後將其轉換為業界標準化訊號(如 0/4~20mA 或 0/2~10V),為隔離器增加了功能性。
部門:流程自動化  
組別:介面技術  
功能:隔離屏障  
系統:K-System  
型號:937TS-DISAR-KD2;Rockwell Automation 品牌標籤  
---  
視角:P3  
角度:alpha: 18° / beta: −5°  
焦距:210mm  
---  
解析度:300dpi  
純色:無  
遮罩:包含剪裁路徑
937T 隔離柵
我們的937T隔離柵包括光耦或變壓器的電流隔離,這些模組在本質安全電路內提供一個與控制系統電氣隔離的介面。
部門:流程自動化  
組別:介面技術  
功能:齊納障壁  
系統:Z-系統  
類型:組件;Rockwell Automation 品牌標籤  
---  
視角:P1  
角度:alpha: 36° / beta: −17°  
焦距:210mm  
---  
解析度:300dpi  
純色:無  
遮罩:包含剪裁路徑
937Z 齊納障礙
我們的 Bulletin 937Z 齊納屏障為危險區域內的電氣信號提供保護。這些屏障具有僅12.5mm的窄型設計,可最大化控制面板空間。
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
Overview
Allen Bradley

我們的訊號介面產品可在感測器與其他現場裝置和控制電路間提供訊號轉換與電力隔離。本質安全模組增加了齊納二極體,可限制本質安全電路上的電能。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 訊號介面