Loading

連線設備
Allen-Bradley

我們的連線裝置包括用於乙太網、ControlNet™、DeviceNet™、電源媒體和安全連線系統的網路媒體。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

我們的連線裝置包括用於乙太網、ControlNet™、DeviceNet™、電源媒體和安全連線系統的網路媒體。我們提供許多適用於微型直流 (M12)、微型交流 (1/2)、MiniPlus (1、1-1/8)、Mini (7/8)、Pico (M8) 和 M23 的產品:線組、接插線、V 型和 Y 型電纜、分離器、場地可裝配連接器和插座。我們的 I/O 配線系統包括介面模組和電纜,它們透過預先連線的電纜連線到數位和類比 I/O。我們提供多個國際電工技術委員會 (IEC) 和國家電機製造業協會 (NEMA) 端子座以滿足您的需求。

Allen-Bradley logo
Products
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
黑色 ClearMark Advanced II 標記印表機,配備旋轉觸控面板已啟動
1492 ClearMark Advanced
我們的 Bulletin 1492 ClearMark™ 先進標記系統可在端子台標記卡及其他工業元件上列印。
ClearMultiPrint 印表機
1492 ClearMultiprint 標記系統
我們的 Bulletin 1492 ClearMultiprint™ 標記系統可標記端子台標籤、熱縮套管、自護貝線材標籤及黏性標籤,適用於端子台、電線、電纜及其他工業元件。
單一黑色 1492-P 保險絲 IEC 推入式端子台,端子鉸鏈已提起
1492-P 保險絲
我們的 Bulletin 1492-P 保險絲 IEC 推入式端子台提供過電流保護,並可直接安裝在 DIN 導軌上。
1492 I/O 配線系統
我們的 Bulletin 1492 I/O 接線系統包括介面模組和電纜,透過預接線電纜連接到數位與類比 I/O。
AC微型線組和拼接家族
AC 微型線組與跳線
我們的 Bulletin 889 AC 微型線組為接近感測器、限位開關、光電感測器及其他現場設備提供安全連接。
AC微分路器
AC 微型分流器與三通
我們的交流微型分配器和三通接頭專為與Bulletin 198 MDSA交流模組配合使用而設計。聚氨酯(PUR)本體具備耐油與耐化學性。棘輪式聯軸螺母提供卓越的抗振動性能。
AC微型螺絲端子
AC 微型螺絲端子
我們的 Bulletin 871A 和 889 AC Micro 螺絲端子是被動式現場可安裝連接器,適用於原始電纜。
AC 微型面板安裝插座
我們的 Bulletin 888 AC 微型面板安裝插座專為隔板或面板安裝而設計。
AC微型配電箱
AC微型配電箱
我們的 Bulletin 898 AC 微型配電箱為被動式,允許多個設備透過單一引線連接至控制系統。
微型直流線組系列
微型直流線組和跳線
我們的 Bulletin 889 微型直流 (M12) 連接線組和跳線提供接近感測器、限位開關、光電感測器及其他現場設備的安全連接。
微型直流v型和y型電纜
微型直流 V 型和 Y 型電纜
我們的 Bulletin 879D 微型直流 (M12) V 型及 Y 型電纜可讓兩個現場設備連接至單一 I/O 端口。纖薄、節省空間的設計採用聚氯乙烯 (PVC) 護套及棘輪式聯軸螺母。
DC 微型分線器和三通
我們的直流微型分配器和三通接頭專為雙輸入配電箱和 MaXum™ 分散式 I/O 而設計。分配器和三通接頭允許兩個現場設備與單一 I/O 埠介接。聚氨酯(PUR)絕緣本體具備抗油和抗化學品能力。棘輪式聯軸螺母提供卓越的抗振動性能。
微型直流螺絲端子
微型直流螺絲端子
我們的 Bulletin 871A 和 889 螺絲端子是可現場安裝的連接器,適用於裸電纜。
微型直流安裝插座
微型直流面板安裝插座
我們的 Bulletin 888 微型直流 (M12) 面板安裝插座是壓鑄連接器,非常適合用於機殼或建立客製化配線配置。
微型直流M12絕緣置換連接器
微型直流(M12)絕緣置換連接器
我們的 Bulletin 871A 和 889 微型直流 (M12) 絕緣置換連接器可與原始電纜搭配使用,實現工廠現場的快速連接。絕緣置換連接器安裝無需工具。只需將未剝皮的導體插入連接器本體,然後將連接器兩端擰緊即可。
DC微型配電箱
我們的 Bulletin 898 DC Micro (M12) 配電箱可將多個設備連接到控制系統,是提升靈活性並降低成本的絕佳方式。它們可透過減少安裝及故障排除時間來降低您的人工成本。
889 din 閥門
889 DIN 閥
我們的 Bulletin 889 DIN 閥門線組與跳線為標準閥門及其他裝置提供快速斷開連接功能。
889 閥門
型號 889 DIN 閥門場地可裝配連接器可讓您在工廠為標準閥門和其他裝置建立和自訂快速斷開電纜。
eac 微型接線組
EAC 微型接線組
我們的 Bulletin 889 EAC 微型線組為接近感測器、光電感測器及其他現場設備提供安全連接。連接器有直型或直角配置,並具備物理防呆設計,以防止接線錯誤。
eac mini 連接器插座
EAC 微型插座
我們的 Bulletin 888 EAC Micro 快速斷接電纜為接近感測器、光電感測器及其他現場設備提供安全連接。
絕緣置換連接器配線箱
絕緣置換連接器配線箱
我們的 Bulletin 898 絕緣置換連接器配電箱是提升靈活性並降低成本的絕佳方式。它們可透過減少安裝及故障排除時間來降低您的人工成本。
絕緣置換連接器插座
絕緣置換連接器插座
我們的絕緣置換連接器插座以插座形式提供絕緣置換連接器連接的便利性,適用於隔板或面板安裝。
m23連接線組和跳線系列
M23 線纜組件與跳線
我們的 Bulletin 889M M23 線組和跳線為使用 M23 型連接器的高針腳數現場設備提供安全連接。
m23焊接連接器系列
M23焊接現場可接式連接器
我們的 Bulletin 889M M23 焊接式現場可接連接器是與裸電纜一起使用的被動裝置。提供公頭和母頭版本,這些 4-pin 和 5-pin 型號允許在廠房現場輕鬆組裝客製化電纜。
m23面板安裝插座
M23面板安裝公接頭
我們的 Bulletin 888M M23 面板安裝公插座易於接線。M20×1.5螺紋可方便地安裝到安全開關上。
迷你接頭線組系列
迷你線組與跳線
我們的 Bulletin 889N 迷你線組和跳線可為接近感測器、限位開關及光電感測器提供安全連接。
迷你三通與分流器
迷你分配器與三通
我們的 Bulletin 898N 和 1485P 迷你分配器與三通接頭為接近感測器、限位開關及光電感測器提供安全連接。
迷你螺絲端子
我們的 Bulletin 871A 迷你螺絲端子是用於裸電纜的無源裝置。
迷你面板安裝插座
迷你面板安裝插座
我們的 Bulletin 888N 迷你面板安裝插座具有 1/2″ 14 NPT 螺紋和重型 16美國線規導線。
迷你配電箱
迷你配電箱
我們的 Bulletin 898N 迷你配電箱是提升靈活性並降低成本的絕佳方式。
迷你plus線組和跳線
Mini Plus 線組和跳線
我們的 Bulletin 889N Mini-plus 線組和跳線提供安全連接,適用於使用多達12針的設備。
迷你加強型面板安裝插座
Mini Plus面板安裝插座
我們的 Bulletin 888N Mini-plus 面板安裝插座專為隔板或面板安裝而設計。
Pico線組和跳線
Pico (M8) 線組與Patchcords
我們的 Bulletin 889P Pico (M8) 線組和跳線可為使用 M8 型連接器的高針腳數現場設備提供安全連接。
Pico v 和 y 線
Pico (M8) V 型與 Y 型電纜
我們的 Bulletin 879P Pico (M8) V 型和 Y 型電纜配備螺旋式聯軸螺母,可實現堅固可靠的連接,並採用高可見度的黃色聚氯乙烯 (PVC) 護套。
Pico m8 分配器和三通接頭
Pico (M8) 分線器和三通
我們的 Bulletin 898P Pico (M8) 分配器和三通接頭包含一條帶有公接頭的單一電纜,可分接成兩個母接頭,讓您能夠將兩個設備連接到單一I/O埠。
Pico m8 螺絲端子
Pico螺絲端子
我們的 Bulletin 871A Pico (M8) 螺絲端子是用於原始電纜的無源裝置。
Pico M8 面板安裝插座
Pico 面板安裝插座
我們的 Bulletin 888P Pico (M8) 面板安裝插座專為隔板或面板安裝而設計。
Pico m8絕緣位移連接器
Pico (M8) 絕緣位移連接器
我們的 Bulletin 889P Pico (M8) 絕緣位移連接器(IDC)讓您能夠輕鬆地在廠房現場組裝客製化 QD 電纜。連接器與電纜的安裝無需任何工具。
Pico配電箱
Pico配電箱
我們的 Bulletin 898P Pico (M8) 配電箱透過單一電纜將多個裝置介接至控制系統。
電纜捲軸
我們的 Bulletin 889 電纜捲軸可與現場可安裝連接器結合,提供更高的靈活性,使安裝快速且簡單,這是完整連接器系統的典型特點。紅色電纜護套可讓您輕鬆識別安全應用。
ControlNet裝置
ControlNet 裝置
我們的 ControlNet™ 網路媒體與連接裝置為同軸電纜及光纖系統提供連接器、分接頭、終端器、中繼器及工具。
1485 平面媒體
1485 DeviceNet 扁平媒體
我們的 KwikLink™ 扁平媒體系統透過其扁平四線電纜和絕緣位移連接器(IDC)提供簡單、模組化的佈線方法。
1486 圓形媒體
1485 DeviceNet 圓形媒體
我們的粗圓形電纜和細圓形電纜(通常分別用於主幹電纜和分支電纜)可提供散裝線軸、預成型線組或跳線。
1585個電纜捲軸
1585 電纜捲軸
我們的 Bulletin 1585 乙太網纜線捲軸可在惡劣環境中提供可靠的網路連接。
On-Machine™ M12電纜
1585 On-Machine™ M12 電纜
我們的 On-Machine™ M12 電纜配備 IP67 過模連接器,採用雙絞線電纜,適用於機器組件及高彎曲應用,並具備高度耐用性。
機櫃內 RJ45 連接器
1585 RJ45 連接器
我們的機櫃內(RJ45)乙太網連接器專為承受IP20工業應用而設計,同時確保您的網路完整性與效能。
工業用 USB 電纜
9300 USB 電纜
我們的工業用 USB 電纜可取代串列轉接器與電纜的組合。每條電纜都可讓您直接連接至電腦上的 USB 埠,有助於簡化開關和/或裝置的設定與安裝。
輔助電源媒體系列
888-898 輔助電源媒體
我們的Bulletin 1485輔助電源媒體連接裝置採用4針連接器系統,用於向I/O模組及其他裝置單獨提供24V直流電源,與網路電源分離。
電源媒體連接裝置
888-898 控制電源媒體
我們的 Bulletin 888/889 控制電源媒體連接裝置提供迷你斷路電纜,可為 ArmorStart® 分散式馬達控制器提供安全連接。
280 ArmorConnect® 三相電源媒體
280 三相電源媒介
我們的 Bulletin 280 ArmorConnect® 三相電源媒體提供迷你型和快速更換斷開電纜,為 ArmorStart® 分散式馬達控制器提供安全連接。
888-898 安全連接系統
我們的 Guardmaster® 安全 t-ports/分配器、配電箱、短路插頭和分接頭是專為機器安全設計的快速斷開系統組件。
1492-p 功率分配
1492-P 電源分配
我們的 Bulletin 1492-P 控制電源配電端子台可將電源從切換式直流電源供應器分配至控制電路。
1492專用饋通端子排
專用貫通式 IEC 推入式端子台
我們的Bulletin 1492專用饋通IEC推入式端子台為雙層端子台,具有連接兩個電路的共用連接片。
1492-P 標準貫通
我們的 Bulletin 1492 標準饋通 IEC 推入式端子台適用於單迴路饋通應用,提供九種顏色和多種尺寸。
1492-p 感測器端子台
1492-P 感測器
我們的 Bulletin 1492-P 感測器端子台可在單一端子台中提供三線應用所需的所有連接,有助於節省配電盤空間。
terminal-blocks-1492-p4-6-16d--large.jpg
1492-P 通用電源分配
我們的 Bulletin 1492-P 通用配電端子台可使用中心跳線,將中央連接輕鬆分配至多個相鄰端子台。
1492-p 插入式端子座
1492-P 插入式
我們的 Bulletin 1492-P 插入式端子台提供插入分立電子元件、電路保護熔絲或電路隔離斷開插頭的方式,適用於空間有限的應用場合。
1492-p 多迴路貫通端子台
1492-P 多迴路貫通端子
我們的 Bulletin 1492-P 多迴路饋通端子台非常適合需透過相同端子台分配 與 收集控制信號的應用。
1492-p隔離端子台
1492-P Isolation
我們的 Bulletin 1492-P 隔離端子台讓您更容易在不重新佈線的情況下開啟電路。
1492-p 接地端子排
1492-P 接地
我們的 Bulletin 1492-P 接地端子塊提供一個易於識別、方便且整齊有序的接地匯流排,安裝於DIN導軌上。
1492-p 雙層插入式
1492-P 雙層插拔式
我們的 Bulletin 1492-P 雙層插入式端子台可插入分立電子元件、電路保護熔絲或電路隔離斷開插頭,有助於節省寶貴的面板空間。
1492螺絲雙層插入式
1492螺絲雙層插入式
我們的Bulletin 1492雙層插入式螺絲型端子台提供插入分立電子元件、電路保護熔絲或電路隔離斷開插頭的方式,有助於節省寶貴的面板空間。
1492螺絲式熱電偶端子台
1492 螺絲型熱電偶
我們的Bulletin 1492熱電偶IEC螺絲型端子台為雙迴路端子台,其電流條由熱電偶材料製成。
1492螺絲標準貫通端子台
1492螺絲標準貫通
我們的 Bulletin 1492 標準饋通式 IEC 螺絲型端子台專為單迴路饋通應用而設計。
1492螺絲刺入式饋通端子台
1492螺絲刺入連接貫通
我們的Bulletin 1492刺入式連接饋通IEC螺絲型端子台在端子台的一側具有刺入式連接。
1492螺絲專用饋通端子台
1492螺絲專用貫通
我們的Bulletin 1492專用饋通IEC螺絲型端子台配備測試插頭和轉接器,可識別電壓存在並執行簡單的電壓診斷測量。
1492螺絲空間節省型接地端子台
1492螺絲節省空間接地
我們的Bulletin 1492節省空間接地IEC螺絲型端子台,提供易於識別、便利且整齊有序的接地匯流排,安裝於DIN導軌上。
1492螺絲式節省空間饋通端子台
1492螺絲節省空間貫通
我們的Bulletin 1492節省空間饋通IEC螺絲型端子台為緊湊型端子台,具備多線功能,適用於單電路應用。
1492螺絲式單迴路中性線斷路端子台
1492 螺絲式單迴路中性線斷接器
我們的Bulletin 1492單迴路中性線斷開IEC螺絲型端子台,透過必須使用工具才能開啟或關閉迴路的斷開裝置,提供更高的安全性。
1492螺絲感測器端子台
1492螺絲感測器
我們的Bulletin 1492感測器IEC螺絲型端子台可在一個端子台中便利地提供三線應用所需的所有連接。
1492 螺絲製程
我們的型號 1492-JP 製程端子座是專為處理匯集應用所設計,可節省 45% 的盤體空間並提升訊號路由與配送的效能。
1492螺絲插入式端子台
1492 螺絲插入式
我們的Bulletin 1492插入式IEC螺絲型端子台提供插入分立電子元件、電路保護熔絲或電路隔離斷開插頭的方式,適用於空間有限的應用場合。
1492螺絲中性斷接端子台
1492 螺絲中性斷接
我們的中性斷路及安裝IEC螺絲型端子台需使用工具才能開啟或關閉電路,從而提升安全性。
1492螺絲式多迴路饋通端子
1492螺絲式多迴路饋通
我們的Bulletin 1492多迴路饋通IEC螺絲型端子台非常適合需要透過相同端子台分配與收集控制信號的應用。
1492螺絲式迷你接線端子
1492螺絲Mini-Blocks
我們的Bulletin 1492迷你型IEC螺絲式端子台為通用的單層與雙層貫通及接地端子台。
1492螺絲隔離端子台
1492螺絲隔離
我們的Bulletin 1492隔離IEC螺絲型端子台提供更簡單、更便利的方式來斷開電路,無需重新佈線。
1492螺絲內部元件端子台
1492 螺絲內部元件
我們的Bulletin 1492 Internal Component IEC螺絲型端子台具有內部固定電子元件。
1492螺絲接地端子台
1492 螺絲接地
我們的 Bulletin 1492 接地 IEC 螺絲型端子台提供易於識別、便利且整齊有序的接地匯流排,安裝於 DIN 軌道上。
1492螺絲熔絲端子台
1492螺絲熔絲
我們的Bulletin 1492保險絲IEC螺絲型端子台為鉸鏈臂保險絲座,可提供更佳的過電流保護。
1492 Spring Comb Connection
我們的Bulletin 1492梳狀連接IEC彈簧夾緊端子台在一側具有標準籠式夾緊連接,在另一側具有梳狀連接。
1492彈簧標準貫通端子台
1492彈簧標準貫通式
我們的 Bulletin 1492 標準饋通 IEC 彈簧夾緊端子台適用於單迴路饋通應用,提供九種顏色和多種尺寸。
1492彈簧專用貫通端子台
1492 彈簧專用饋通
我們的Bulletin 1492專用饋通IEC彈簧夾端子台為雙層端子台,具有連接兩個電路的共用連接片。
1492彈簧感測器端子台
1492 Spring Sensor
我們的 Bulletin 1492 感測器 IEC 彈簧夾端子台是插入式端子台,專為 3 線應用而設計。
1492彈簧式電源分配端子台
1492彈簧電源分配
我們的 Bulletin 1492 電力配電 IEC 彈簧夾端子台具備饋線間距,提供多種連接器配置,以協助滿足您應用的需求。
1492彈簧插入式端子台
1492 彈簧插入式
我們的Bulletin 1492插入式類比迴路控制IEC彈簧夾端子台,提供在空間有限時插入分立電子元件、電路保護熔絲或電路隔離斷開插頭的方式。
1492彈簧面板安裝迷你端子台
1492 彈簧面板安裝Mini-Blocks
我們的Bulletin 1492面板安裝Mini-block IEC彈簧夾端子台為通用型單迴路貫通端子台,具備耐用性,並提供多種顏色選擇。
1492彈簧中性斷接端子台
1492 彈簧中性斷接器
我們的 Bulletin 1492 中性斷開與安裝 IEC 彈簧夾端子台需使用工具才能開啟或關閉電路,從而提升安全性。
1492彈簧式多迴路貫通端子台
1492彈簧多迴路饋通
我們的 Bulletin 1492 多迴路饋通 IEC 彈簧夾端子台非常適合需透過相同端子台分配 與 收集控制信號的應用。
1492彈簧隔離端子台
1492 Spring Isolation
我們的Bulletin 1492隔離IEC彈簧夾端子台提供更簡單、更便利的斷路方式,無需重新佈線。
1492 Spring Internal Component
我們的Bulletin 1492內部元件端子台具有內部固定電子元件。
1492個彈簧互鎖迷你積木
1492 Spring Interlocking Mini-Blocks
我們的Bulletin 1492互鎖迷你型IEC彈簧夾端子台符合600V UL彈簧額定值。
1492彈簧接地端子台
1492 Spring Grounding
我們的 Bulletin 1492 接地 IEC 彈簧夾端子台可輕鬆且整齊地將接地連接組織到 DIN 導軌上。
1492彈簧式保險絲端子台
1492 Spring Fuse
我們的 Bulletin 1492 保險絲 IEC 彈簧夾端子台提供過電流保護,並可直接安裝在 DIN 導軌上。
1492彈簧式可插拔接線
1492彈簧柔性插入式連接
我們的Bulletin 1492彈性插入式IEC彈簧夾端子台在一側具有標準籠式夾緊連接,另一側具有梳式連接。
1492 NEMA 保險絲
1492 NEMA 保險絲
我們的 Bulletin 1492 保險絲端子台提供了一種簡單的方法,可在電路中加入過電流保護。
1492 nema電壓指示端子台
1492 NEMA 電壓指示
我們的 Bulletin 1492 NEMA 電壓指示端子台可在上下端子間提供可視化電壓指示。
1492 NEMA 開放式構造端子台
1492 NEMA 開放式結構
我們的Bulletin 1492開放式結構端子台(C型和F型)提供視覺驗證,確認導線在夾緊區域中正確定位。
1392 NEMA隔離開關端子台
1492 NEMA 隔離開關
我們的 Bulletin 1492 隔離開關端子台提供正向電路隔離。有開放式和高密度式樣可供選擇。
1492保險絲與突波抑制器端子台
1492 保險絲與突波抑制器
Bulletin 1492保險絲與突波抑制器端子台為雙迴路端子台,由串聯的電阻器/電容器與金屬氧化物變阻器(MOV)並聯連接組成。
1492電阻器、電壓與元件端子台
1492 電阻器、電壓與元件
我們的Bulletin 1492電阻器、電壓指示和元件護指套端子台補充了我們的護指套端子台產品線。
1492高密度端子台
1492 High-Density
我們的Bulletin 1492高密度防觸電端子台介於開放式NEMA/EEMAC端子台與全功能IEC式端子台之間。
1492面板安裝端子台
1492 Panel Mount
我們的Bulletin 1492 NEMA面板安裝端子台通常用於安裝只需少數幾個端接的場合。它們可減少安裝時間,安裝後即可接線,且無需導軌。
1492封閉式端子台
1492 Enclosed
我們的 Bulletin 1492 封閉式電源端子台提供多種連接器配置,並從正面提供IP20防護。
1492電力分配端子台
1492 電源分配
Bulletin 1492配電端子台使用標準交叉連接,可將電源分配至任意數量的端子。
1492 開放式端子台
1492開放式
我們的 Bulletin 1492 開放式電源端子台可將電源分配至多個負載。
1492高故障電流端子台
1492 高短路電流額定值
我們的Bulletin 1492高故障短路電流額定值電源端子台具備饋線間距,提供多種連接器配置。
1492 x-y 繪圖機
1492 X-Y 繪圖機
我們的 Bulletin 1492 ClearPlot™ 標記系統是一款 X-Y 繪圖機,為我們的端子台提供靈活的標記工具,設計緊湊。
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 連線設備