Loading

ControlNet 裝置
Allen-Bradley

我們的 ControlNet™ 網路媒體與連接裝置為同軸電纜及光纖系統提供連接器、分接頭、終端器、中繼器及工具。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(60)
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
概述
  • ControlNet裝置
ControlNet裝置
Chevron LeftChevron Left
ControlNet裝置
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 ControlNet™ 網路媒體與連接設備在設計您的網路時提供靈活性。ControlNet 同軸電纜是一種低損耗 RG6 四重屏蔽同軸電纜,適用於典型安裝。ControlNet 光纖媒體可讓您延伸網路區段,提供對電磁干擾 (EMI) 的免疫力,並允許在危險場所安裝。我們為同軸與光纖系統提供多種連接器、分接頭、終端器、中繼器及工具。請根據系統安裝的應用或環境選擇電纜類型。


  • 提供高彈性與標準聚氯乙烯 (PVC) 材質
  • 包含200微米電纜
  • 提供10、20、30、60、100和300m(32.8、65.6、98.4、196.8、328.1和984.2′)長度
  • 可與1786-RPFS中繼器搭配使用
  • 使用中繼器轉接器可提供最大1.6A @ 5V DC電流,為中繼器模組供電

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
ControlNet 媒體、PowerTap 和連接器規格 1786-TD007_-EN-P
安裝說明 出版品資源
ControlNet 同軸媒體安裝 CNET-IN002_-EN-P
ControlNet Ex 介質安裝 CNET-IN003_-EN-P
ControlNet 光纖媒體安裝 CNET-IN001_-EN-P
ControlNet IP67 Tap 和電纜組裝套件安裝 1786-IN017_-EN-P
工業自動化配線與接地指引 1770-IN041_-EN-P
User Manuals 出版品資源
ControlNet 模組於 Logix 5000 控制系統使用者手冊 CNET-UM001_-EN-P
ControlNet NetChecker 使用手冊 1788-UM001_-EN-P
NetLinx MediaChecker 使用者手冊 1788-UM002_-EN-P
ControlLogix 系統使用手冊 1756-UM001_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
連接性與網路媒介型錄 CONEC-BR001_-EN-P
ControlNet媒體系統元件清單 AG-PA002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 連線設備
  5. Chevron LeftChevron Left ControlNet 裝置