- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Tag OMRON EtherNet/IP
Propriedades
Nome | BrowseName | DataType | Descrição |
---|---|---|---|
Nome do símbolo | SymbolName | Endereço simbólico das tags | |
Comprimento máximo | MaximumLength | (somente dados de strings) Número máximo de caracteres na string | |
Codificação | Encoding | Modo Decodificação do conteúdo da localização da memória | |
Índice de matriz de inicialização | StartArrayIndex | ||
Modo Atualização da matriz | ArrayUpdateMode | (Herdado da Tag) | |
Tipo de dados original | OriginalDataType | (Herdado da Tag) |
Dê sua opinião