Área de memória

Modo Decodificação do conteúdo da localização da memória
BrowseName
MemoryArea

Valores

Valor
DisplayName
Descrição
0
Input Relay (X)
1
Output Relay (Y)
2
Internal Relay (M)
3
Latch Relay (L)
4
Annunciator (F)
5
Edge Relay (V)
6
Link Relay (B)
7
Data Register (D)
8
Link Register (W)
9
Timer Contact (TS)
10
Timer Coil (TC)
11
Timer Current Value (TN)
12
Counter Contact (CS)
13
Counter Coil (CC)
14
Counter Current Value (CN)
15
Special Link Relay (SB)
16
Special Link Register (SW)
17
Step Relay (S)
20
Index Register (Z)
21
File Register (R)
22
File Register (ZR)
23
Special Relay (SM)
24
Special Register (SD)
25
Retentive Timer Contact (SS)
26
Retentive Timer Coil (SC)
27
Retentive Timer Current Value (SN)
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.