Driver do Microcontrolador

Driver para comunicação com controladores Micro800 ou MicroLogix 1400
BrowseName
MicroControllerDriver
SuperType
Driver de comunicação(CommunicationDriver)

Propriedades

Nome
BrowseName
DataType
Descrição
Tipo de controlador
ControllerType
Micro800 ou MicroLogix 1400
Protocolo
Protocol
Protocolo de comunicação Ethernet ou serial
Modo de transmissão
SerialProtocol
Full duplex para comunicação simultânea em ambas as direções ou Half duplex para comunicação em uma direção de cada vez
Porta serial
SerialPort
Número da porta serial para o serviço de ponte conectado ao modem
Taxa de transmissão
Baudrate
Velocidade de comunicação serial RCB necessária para corresponder à taxa de transmissão do dispositivo de comunicação de destino
Tamanho dos dados
DataSize
Número de bytes
Paridade
Parity
Método de detecção de erro
Bits de parada
StopBits
Número de bits de parada
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.