Configurar um logotipo

Adicione e posicione um logotipo no canto direito da janela principal.
Pré-requisitos
Obtenha um logotipo
PNG
ou
SVG
desejado ou baixe um exemplo de logotipo: ra_logo.svg.
  1. Para configurar um logotipo
  2. Na
    Exibição de projeto
    , clique duas vezes em
    MainWindow (type)
    .
    O editor é aberto em uma guia separada.
  3. Arraste o arquivo do logotipo do computador para a área da janela principal do editor.
    O logotipo aparece no editor. Dependendo da resolução do logotipo e da resolução da janela principal, o logotipo pode ocupar muito espaço ou ficar posicionado incorretamente.
  4. Em
    Propriedades
    , defina
    Largura
    como
    200
    .
  5. Defina o
    Alinhamento horizontal
    como
    Direita
    .
  6. Defina a
    Margem superior
    e a
    Margem direita
    como
    5
    .
Janela principal com um logotipo no canto
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.