Estação OMRON Fins
Objeto que representa um PLC OMRON Fins
Propriedades
Nome | BrowseName | DataType | Descrição |
---|---|---|---|
Tamanho máximo do trabalho em bytes | MaximumJobSizeInBytes | Tamanho máximo de uma transmissão de tags do controlador (em bytes). 0 = 1024 bytes (valor máximo) | |
Intervalo máximo em bytes | MaximumGapInBytes | Distância máxima em bytes entre duas tags para caber na mesma transmissão | |
Endereço de rede de origem | SourceNetworkAddress | Valor padrão = 0. Corresponde ao parâmetro do FINS denominado Endereço de rede. Pode ser definido como 0 se o PC e todos os dispositivos estiverem na mesma rede. O intervalo de valores válidos é: 0..127 | |
Endereço do nó de origem | SourceNodeAddress | Valor padrão = 50. Corresponde ao parâmetro do FINS denominado Endereço do nó. O intervalo de valores válidos é: 0..254. Geralmente corresponde ao último octeto do endereço IP da placa Ethernet do PLC, ou seja, se 192.168.0.54 for o endereço IP do PLC, use 54 como número do nó | |
Endereço da unidade de origem | SourceUnitAddress | Valor padrão = 0. Corresponde ao parâmetro do FINS denominado Endereço da unidade. Se a comunicação for com a CPU do PLC, o Número da unidade deve ser 0 | |
Porta | Port | Valor padrão = 9600. Este é o número da porta TCP do dispositivo ao qual será conectado. O intervalo de números válidos de porta é de 1 a 65535. Como o protocolo FINS requer que o número da porta de origem e de destino seja iguais, se esse parâmetro for modificado, o parâmetro Porta local vinculada também deverá ser modificado para que os dois valores permaneçam iguais | |
Tempo limite | Timeout | Tempo máximo de espera em milissegundos para receber uma resposta do controlador | |
Tipo de otimização | OptimizationType | Selecione Bloco de dados ao trabalhar com endereços consecutivos. Caso contrário, selecione Dados mistos | |