Loading

EtherNet/IP 서보 드라이브의 Kinetix 통합 모션

Kinetix® 서보 드라이브는 EtherNet/IP 통합 모션을 지원하므로 Logix 컨트롤러에 연결하여 사용할 수 있습니다. 이 드라이브는 고성능 통합 모션을 개방형 EtherNet/IP 네트워크와 결합합니다. EtherNet/IP를 사용하는 솔루션에 이 드라이브를 포함시켜 고성능 서보 및 인버터, I/O, SMART 액추에이터 및 기타 EtherNet/IP-연결 장비를 통합할 수 있습니다.

EtherNet/IP 서보 드라이브의 Kinetix 통합 모션

Kinetix® 서보 드라이브는 EtherNet/IP 통합 모션을 지원하므로 Logix 컨트롤러에 연결하여 사용할 수 있습니다. 이 드라이브는 고성능 통합 모션을 개방형 EtherNet/IP 네트워크와 결합합니다. EtherNet/IP를 사용하는 솔루션에 이 드라이브를 포함시켜 고성능 서보 및 인버터, I/O, SMART 액추에이터 및 기타 EtherNet/IP-연결 장비를 통합할 수 있습니다.
모션 컨트롤
    • LDAT 통합 리니어 스러스터
    • LDAT 통합 리니어 스러스터
    • MP- 및 TL-series 전기 실린더
    • MP- 및 TL-series 전기 실린더
    • MP-series 중부하 전기 실린더
    • MP-series 중부하 전기 실린더
    • MP-series 통합 리니어 스테이지
    • MP-series 통합 리니어 스테이지
    • MP-series 통합 다축 스테이지
    • MP-series 통합 다축 스테이지
    • Kinetix EIP 통합 모션
    • Kinetix EIP 통합 모션
    • 인코더 출력 모듈
    • 인코더 출력 모듈
    • Kinetix 인덱싱 및 컴포넌트
    • Kinetix 인덱싱 및 컴포넌트
    • Kinetix 통합 모션
    • Kinetix 통합 모션
    • Ultra3000 다축
    • Ultra3000 다축
    • EtherNet/IP 절대 인코더
    • EtherNet/IP 절대 인코더
    • 절대치 인코더
    • 절대치 인코더
    • 인크리멘탈 광 인코더
    • 인크리멘탈 광 인코더
    • Motion Analyzer
    • Motion Analyzer
    • UltraWARE 소프트웨어
    • UltraWARE 소프트웨어
    • Kinetix 케이블
    • Kinetix 케이블
    • LDC 및 LDL-Series
    • LDC 및 LDL-Series
    • 회전형 서보 모터
    • 회전형 서보 모터
  • 독립형 카트 기술
Main Image

Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2198 Kinetix® 5700 서보 드라이브는 대규모의 맞춤 장비 제조 업체 애플리케이션에서도 Ethernet/IP 통합 모션의 가치를 발휘합니다. Kinetix 5700 서보 드라이브는 시운전 시간을 줄이고 장비 성능을 향상시킵니다. 이 드라이브는 장비를 더 빨리 가동하기 위해 필요한 간편성, 성능 및 공간 절약을 제공합니다.

제품 세부 정보

Main Image

Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브

Bulletin 2198 Kinetix® 5500 서보 드라이브는 CompactLogix™ 5370 컨트롤러에 연결 및 연동되며 EtherNet/IP™ 통합 모션을 지원합니다. 혁신적인 소형 디자인의 Kinetix 5500 드라이브는 장치 설치 면적을 최소화하고 시스템 배선을 간소화합니다. 또한 듀얼 포트 Ethernet 덕분에 리니어 토폴로지와 DLR(Device Level Ring) 토폴로지가 모두 가능합니다.

제품 세부 정보

Main Image

Kinetix 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브

Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브는 고성능 통합 모션을 개방형 EtherNet/IP 네트워크와 결합합니다. 이러한 드라이브는 EtherNet/IP를 사용해서 고성능 서보 및 인버터, I/O, 스마트 액추에이터 및 기타 EtherNet/IP 연결 장치를 통합하는 솔루션의 일부가 될 수 있으며, 이 드라이브는 안전 기능으로 운영자 안전을 개선하고 장비의 효율성을 높여 줍니다. 모듈형 구조는 나중에 장비를 향상할 때도 사용할 수 있는 조정 가능한 플랫폼을 제공합니다.

제품 세부 정보
Web

Kinetix 5300 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브

중소형 장비에 적합한 Bulletin 2198 Kinetix 5300 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브는 필수 장비 제조 필요성을 충족하는 간소화된 제품으로 EtherNet/IP 서보  드라이브에 관하여 Allen-Bradley 통합 모션에서 기대할 수 있는 설계 유연성을 제공합니다.       

제품 세부 정보

Main Image

Kinetix 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브

Rockwell Automation은 2022년 12월부로 Bulletin 2097 Kinetix® 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브를 단종하고 더 이상 판매하지 않을 것이라고 발표했습니다. 전환을 지원하기 위해 Bulletin 2198 Kinetix 5300 서보 드라이브로 마이그레이션하는 것을 권장합니다. 이 드라이브는 중소형 기계에 적합한 설계 유연성을 제공합니다.

제품 세부 정보
  • 영업 문의하기
  • 고객 지원 연락
  • 기술 지원 연락
  • 전화 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 한국 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 서보 드라이브 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix EIP 통합 모션 Chevron RightChevron Right