Loading

Controllori programmabili
Allen-Bradley

Il nostro controllore a logica programmabile (PLC) Allen-Bradley e il controllore di automazione programmabile (PAC) si adattano alle applicazioni grandi, piccole e anche micro.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(6)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
ControlLogix 5590 (L9)
Controllori ControlLogix 5590
Basato su decenni di innovazione, il controllore Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 offre sicurezza, memoria espansa, tempi di scansione più rapidi e comunicazione avanzata.
An image of a typical layout of a Phase 1 Logix SIS system. The redundant chassis host redundant Safety Logix controllers, as well as redundant network communication modules.
Logix SIS: sicurezza di processo
Il sistema strumentato di sicurezza (SIS) Logix è una soluzione di sicurezza moderna e integrata, che offre certificazioni SIL 2 e SIL 3 per una maggiore sicurezza dei processi e ibrida.
Controllori ControlLogix 5580
La famiglia di controllori ControlLogix 5580 utilizza il software Studio 5000® come ambiente standard per ottimizzare la produttività, riducendo il tempo di messa in servizio.
Logix5573 e Armor ControlLogix
Controllori ControlLogix 5570
I nostri controllori ControlLogix® 5570 sono disponibili in modelli standard, di sicurezza, per temperature estreme e On-Machine™, adatti per applicazioni di processo, Integrated Motion, discrete e ad alta disponibilità.
Controllore CompactLogix 5480 rivolto verso sinistra 5069 l46ermw
Controllori CompactLogix 5480
I controllori CompactLogix™ 5480 sono controllori in tempo reale con Windows 10 IoT Enterprise in esecuzione in parallelo al motore di controllo Logix.
Un collage di controllori Compact GuardLogix 5380 e CompactLogix 5380. Cataloghi 5069-L3100ERMS3, 5069-L3100ERMS2, 5069-L340ERM e 5069-L340ERP.
Controllori CompactLogix 5380
La famiglia di controllori CompactLogix 5380 offre prestazioni superiori, maggiore capacità e sicurezza migliorata per una migliore produttività e macchine più intelligenti.
Controllori CompactLogix 5370
Alcuni controllori CompactLogix™ 5370 sono fuori produzione e non sono più disponibili. Passa ai nostri nuovi controllori CompactLogix™ 5380 per continuare a ricevere supporto.
Controllori SmartGuard
Controllori SmartGuard™ 600 con funzione di sicurezza, 16 ingressi di sicurezza, 8 uscite di sicurezza, 4 sorgenti di prova a impulsi e una porta EtherNet/IP™ opzionale.
Controllori SLC 500
Alcuni numeri di Bulletin SLC 500 sono fuori produzione e non più disponibili per la vendita. Si consiglia ai clienti di migrare alle nostre più recenti piattaforme di controllo CompactLogix™ 5380.
Controllori di processo
Accelera la tua trasformazione digitale con i controllori di processo ControlLogix e CompactLogix pronti per PlantPAx, riducendo al contempo il rischio con la nostra offerta Logix SIS.
Vista frontale di un controllore Allen-Bradley Micro870, catalogo 2080-L70E-24QWB, con una finestra popup nell’angolo in alto a sinistra del controllore che mostra il numero di catalogo ingrandito
Micro870 Controllers
I nostri controllori a logica programmabile Micro870® Bulletin 2080 sono progettati per applicazioni di controllo di macchine indipendenti di grandi dimensioni che richiedono comunicazioni flessibili e maggiori capacità di I/O.
Vista frontale di un controllore Allen-Bradley Micro850, catalogo 2080-L50E-48QWB, con una finestra popup nell’angolo in alto a sinistra del controllore che mostra il numero di catalogo ingrandito
Controllori Micro850
I nostri sistemi di controllori a logica programmabile Micro850® sono progettati per applicazioni di controllo di macchine stand-alone di grandi dimensioni che richiedono comunicazioni flessibili e maggiori capacità di I/O.
Vista frontale del controllore Micro820 2080-L20E, catalogo 2080-L20E-20QBB
Controllori Micro820
I nostri sistemi di controllori a logica programmabile Micro820® presentano un ingombro di dimensioni nano e sono progettati per il controllo di macchine standalone di piccole dimensioni e per applicazioni di automazione remota che richiedono comunicazioni e capacità I/O flessibili.
Controllori Micro810
I nostri sistemi Micro810® Bulletin 2080 di controllori a logica programmabile funzionano come relè intelligenti con uscite a relè di corrente elevata, ma con le capacità di programmazione dei micro-PLC.
Moduli plug-in Micro800
Con i moduli plug-in e gli accessori per i Programmable Logic Controllers Micro800™ Bulletin 2080, è possibile estendere la funzionalità degli I/O integrati senza aumentare l’ingombro del controllore.
Controllori MicroLogix 1400
I nostri sistemi PLC Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 offrono un numero maggiore di I/O, un contatore ad alta velocità più rapido, un'uscita treno di impulsi, funzionalità di rete avanzate e retroilluminazione sul pannello LCD integrato.
Controllori SoftLogix
Rockwell Automation consiglia di utilizzare la famiglia di prodotti del sistema di controllo ControlLogix, che ora include una linea in espansione di moduli di calcolo in-chassis per consentire flessibilità di programmazione e molteplici opzioni di comunicazione.
Tutorial sui controllori CompactLogix 5380 e i sistemi I/O Compact 5000
Guardate questi utili video per ottenere un accesso senza precedenti ai dati, una maggiore connettività e una sicurezza robusta.
Panoramica del sistema con controllori CompactLogix 5380 e Compact 5000 I/O
Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
Tutorial controllori Micro800
Semplificate la configurazione e la programmazione del sistema di controllo Micro800 con questi semplici tutorial.
Video di presentazione dei controllori Micro870
Esplorate le funzionalità dei nostri controllori Micro870® guardando questo breve video di panoramica.
Controllori MicroLogix 1200
I nostri controllori Bulletin 1762 MicroLogix™ 1200 sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita. Si consiglia ai clienti di migrare alla nostra piattaforma di controllo Micro800.
Controllori MicroLogix 1100
I nostri controllori Bulletin 1763 MicroLogix™ 1100 sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita. Si consiglia ai clienti di migrare alla nostra piattaforma di controllo Micro800™.
Controllori Micro830
Rockwell Automation annuncia che dal 31 dicembre 2023 i controllori Micro830® 2080-LC30 saranno fuori produzione e non saranno più disponibili per la vendita. Si consiglia ai clienti di migrare ai nostri controllori Micro820® 2080-LC20 o ai più recenti controllori Micro850® 2080-L50E.
Controllori CompactLogix 1768
I nostri controllori CompactLogix 1768-L4x e L4xS sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita. Abbiamo le risorse per aiutarvi a migrare ai nostri sistemi di controllo CompactLogix e Compact GuardLogix 5380.
Controllori CompactLogix 1769
I nostri controllori CompactLogix™ 1769-L3x sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita. Per supportare la transizione, consigliamo di migrare alla nostra piattaforma di controllo CompactLogix™ 5380.
Portafoglio di sistemi di elaborazione In-Chassis ControlLogix
La gamma di soluzioni di calcolo in-chassis di Rockwell Automation offre un valore significativo migliorando le capacità di elaborazione e il processo decisionale in tempo reale negli ambienti industriali.
CompactLogix 5390 Controllers
Controllori CompactLogix 5390
I controllori CompactLogix® 5390 offrono prestazioni elevate per applicazioni complesse, consentendo un'automazione avanzata con un'architettura moderna ed efficiente.
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview
Allen Bradley

Dal controllore a logica programmabile (PLC) originale inventato nel 1970 fino al controllore di automazione programmabile (PAC) scalabile, multidisciplinare e basato su informazioni, i sistemi di controllo Allen-Bradley® contribuiscono a soddisfare i requisiti delle applicazioni complesse e semplici.

Con le soluzioni di controllo multidisciplinare, costruite concentrando l’attenzione sui controllori e sui moduli I/O, e combinate con i portfolio accessori, è possibile offrire un sistema Integrated Architecture® intelligente, produttivo e sicuro per applicazioni discrete, di processo, di controllo assi e di sicurezza. Abbiamo le soluzioni che fanno per voi.

donna e uomo in piedi in ufficio che guardano un tablet discutendo sistemi di controllo modulari
Rendete la vostra attività più smart e aumentate la velocità di commercializzazione
Inizia da qui

Soluzione modulare per una produttività ottimale

Trasformate le vostre operazioni con un approccio olistico basato su soluzioni per massimizzare l'efficienza della produzione.

riduttore di contorno bianco sopra 3 linee

Sistemi di controllo modulari

riduttore contorno bianco su laptop

Portfolio collegamenti

istruttore con contorno bianco che indica la lavagna con tre studenti

Assistenza

Semplificazione della struttura con un ambiente di applicazione comune

Ripensate la struttura con la convenienza di configurare, programmare ed eseguire la manutenzione dei dispositivi nel sistema di controllo, tutto in un unico software.

Studio 5000 Logix Designer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per migliorare la produttività e gestire la famiglia di controllori Logix 5000™ Allen-Bradley e del relativo sistema di controllo da un unico punto.

Inizia ora
Workbench Connected Components
Software
Workbench Connected Components

Il software Connected Components Workbench™ consente di semplificare lo sviluppo di macchine indipendenti e di ridurre i tempi necessari per la progettazione in vari settori.

Per iniziare
RSLogix 500
Software
RSLogix 500

I tempi di implementazione dei progetti si riducono e la produttività migliora, quando si programmano i controllori MicroLogix™ con il software RSLogix 500®.

Inizia da qui

Settori

Disponiamo delle competenze per rispondere alle vostre sfide di automazione industriale, in qualsiasi parte del mondo.

Oil & Gas
Industria
Oil & Gas

Sostenete la redditività con i nostri sistemi di automazione, controllo e sicurezza nell’intera catena logistica.

Ulteriori informazioni
Acque chiare e reflue
Industria
Acque chiare e reflue

Sistema di controllo integrato, flessibile e affidabile per diminuire i costi di progettazione e manutenzione dei sistemi di distribuzione e trattamento dell'acqua. 

Ulteriori informazioni
Industria alimentare
Industria
Industria alimentare

Integrate le operazioni, migliorare le prestazioni e garantire l'uniformità dei prodotti nelle operazioni dell’industria alimentare.

Ulteriori informazioni
Settore Life Science
Industria
Settore Life Science

La fabbrica di bioscienze del futuro con i nostri sistemi informativi e di automazione.

Ulteriori informazioni

Casi di studio

Scoprite in che modo abbiamo aiutato aziende come la vostra.

La fabbrica di motori Toyota ha tagliato i costi energetici grazie ai nuovi controllori con compressore ad aria
Caso di studio
La fabbrica di motori Toyota ha tagliato i costi energetici grazie ai nuovi controllori con compressore ad aria

I nuovi controlli consentono di risparmiare ogni anno 1 milione di kilowatt all’ora e di sostenere gli obiettivi zero emissioni di Toyota.

Continuate a leggere
Il sistema combinato consente di ridurre l’ingombro e favorisce il tempo di disponibilità
Caso di studio
Il sistema combinato consente di ridurre l’ingombro e favorisce il tempo di disponibilità

Con sicurezza dell’azionamento e analisi avanzate, Aagard ottimizza le operazioni di fine linea con il sistema pallettizzatore e incartonatore integrato.

Continuate a leggere
Macchine automatiche per l’applicazione di etichette e guaine XYP
Caso di studio
Macchine automatiche per l’applicazione di etichette e guaine XYP

Raccogliete i frutti dei ridotti tempi di cambio tra i prodotti e dell’aumento dei ritmi di produzione per avere un miglioramento della produttività e della redditività.

Continua a leggere
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: