Loading

Panoramica del sistema con controllori CompactLogix 5380 e Compact 5000 I/O
Allen-Bradley

Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

I moduli Compact 5000™ I/O offrono opzioni di I/O standard e di sicurezza, che permettono un controllo ad alte prestazioni in un design compatto. Possono funzionare come I/O locali in un sistema di controllo CompactLogix 5380 e CompactLogix 5480 e come I/O distribuiti su una rete EtherNet/IP per sistemi di controllo CompactLogix 5380 e CompactLogix 5480 o ControlLogix® 5580. Questa soluzione di I/O è ideale per applicazioni con elevati requisiti di calcolo.

I nostri controllori CompactLogix™ 5380 forniscono prestazioni, capacità, produttività e sicurezza superiori per contribuire a soddisfare la crescente domanda di macchine e impianti intelligenti per la produzione. Tutti i controllori CompactLogix 5380 utilizzano il software di progettazione Studio 5000® come ambiente di sviluppo comune per configurare, programmare e manutenere le applicazioni di controllo. Questa applicazione comune ottimizza la produttività, riduce il tempo di messa in servizio e gestisce il controllo assi su EtherNet/IP™ per applicazioni di controllo assi ad alta velocità. Inoltre, i controllori sono in grado di ottenere la certificazione di sicurezza SIL 3, PLe.

Iscrivetevi

Registratevi su Rockwell Automation per ricevere informazioni e novità direttamente al vostro indirizzo e-mail.

Iscriviti
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili
  5. Chevron LeftChevron Left Panoramica del sistema con controllori CompactLogix 5380 e Compact 5000 I/O
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: