Loading

Tutorial sui controllori CompactLogix 5380 e i sistemi I/O Compact 5000
Allen-Bradley

Guardate questi utili video per ottenere un accesso senza precedenti ai dati, una maggiore connettività e una sicurezza robusta.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Il nostro portfolio di controllori CompactLogix™ 5380 fornisce prestazioni, capacità, produttività e sicurezza superiori per contribuire a soddisfare la crescente domanda di macchine e macchinari intelligenti per la produzione. Tutti i controllori CompactLogix 5380 utilizzano il software di progettazione Studio 5000® come ambiente di sviluppo comune per configurare, programmare e manutenere le applicazioni di controllo. Questa applicazione comune ottimizza la produttività, riduce il tempo di messa in servizio e gestisce il controllo assi su EtherNet/IP™ per applicazioni di controllo assi ad alta velocità. Inoltre, i controllori sono in grado di ottenere la certificazione di sicurezza SIL 3, PLe.

I moduli Compact 5000™ I/O offrono opzioni di I/O standard e di sicurezza, che permettono un controllo ad alte prestazioni in un design compatto. Possono funzionare come I/O locali in un sistema di controllo CompactLogix 5380 e CompactLogix 5480 e come I/O distribuiti su una rete EtherNet/IP per sistemi di controllo CompactLogix 5380 e CompactLogix 5480 o ControlLogix® 5580. Questa soluzione di I/O è ideale per applicazioni con elevati requisiti di calcolo.

Ulteriori informazioni sui  controllori CompactLogix 5380  e sui moduli I/O Compact 5000. 

Video
Panoramica del sistema di controllo CompactLogix 5380 per macchine intelligenti

Esplorate le caratteristiche principali dei controllori CompactLogix 5380 e Compact GuardLogix® 5380 per migliorare le vostre applicazioni e creare macchinari intelligenti.


Controllori standard e di sicurezza CompactLogix 5380 e moduli I/O Compact 5000

Guardate questi video per ottenere informazioni sui controllori CompactLogix e Compact GuardLogix 5380 e le configurazioni del sistema Compact 5000 I/O. Scoprite come configurare il controllore in modalità Dual-IP, utilizzare il formato Packed Data, controllare un'uscita e altro ancora. 

Distributore di potenziali sul campo I/O Compact 5000 (5069-FPD)

Riducete il cablaggio di campo con un metodo di distribuzione elettrica in un sistema di controllo CompactLogix 5380 o Compact GuardLogix 5380.

Inviate dati dal controllore all’hub IoT di Azure

Configurate i controllori Allen-Bradley nel software FactoryTalk® Edge Gateway™ per connettere e inviare facilmente dati in tempo reale con informazioni utilizzabili.

Controllore CompactLogix 5380 in modalità Dual-IP

Configurate il controllore per il funzionamento in modalità Dual-IP per ottenere maggiore sicurezza, controllo degli accessi, monitoraggio e contenimento durante un problema di rete.

Sistema CompactLogix 5380 su reti seriali

Configurate un sistema CompactLogix 5380 per reti seriali DF1 e DH-485.  

Dati Compact 5000 I/O in formato dati confezionati

Configurate i moduli I/O Compact 5000 utilizzando il formato Packed Data per la visualizzazione come tag di dati nell’applicazione Studio 5000 Logix Designer.

Modulo I/O contatore ad alta velocità Compact 5000

Configurate la finestra del modulo in modalità Conteggio per controllare un output e attivare un task evento con una registrazione ora e data con il software Studio 5000 Logix Designer.

Ammodernate il sistema di controllo passando da SLC 500 a CompactLogix 5380

Riducete il rischio di manutenere macchine precedenti e aumentate la produttività migrando dal sistema di controllo SLC 500 a CompactLogix 5380. Semplificate il vostro viaggio di migrazione con queste dimostrazioni facili da seguire. 

Modernizzate il sistema di controllo da SLC 500 a CompactLogix 5380 con sistema di cablaggio I/O 1492

Riducete i rischi, il tempo di conversione e i costi di manodopera con tempi e operazioni di cablaggio I/O ridotti. Inoltre, potete mantenere lo spazio di ingombro dello chassis esistente.

Conversione da SLC I/O a Compact 5000 I/O in 10 minuti

Convertite il vostro I/O SLC in I/O Compact 5000 in meno di 10 minuti con il sistema di cablaggio e conversione I/O 1492.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili
  5. Chevron LeftChevron Left Tutorial sui controllori CompactLogix 5380 e i sistemi I/O Compact 5000
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: