Loading

Modernizzazione della trasformazione agricola

Trasformare le operation attraverso sistemi intelligenti e connessi
Prenotate una consulenza gratuita
Olio in bottiglia. Produzione industriale di olio di semi di girasole. Linea di trasporto per imbottigliamento e confezionamento. Impianto per la produzione di olio di girasole. Bottiglie di olio da cucina su una linea di produzione.
Industria alimentare
    • Settore lattiero-caseario
    • Settore lattiero-caseario
    • Panificazione
    • Panificazione
    • Bevande
    • Bevande
    • Birrifici
    • Birrifici
    • Alimenti pronti
    • Alimenti pronti
    • Lavorazione delle proteine
    • Lavorazione delle proteine
    • Gestione energetica
    • Gestione energetica
    • Imballaggio alimentare
    • Imballaggio alimentare
    • Sicurezza alimentare
    • Sicurezza alimentare
    • Eccellenza operativa
    • Eccellenza operativa
    • Agilità e analisi
    • Agilità e analisi
    • Riempimento perfetto
    • Riempimento perfetto
  • Sostenibilità
Seguiteci

Le aziende di trasformazione agricola operano in uno dei contesti industriali più impegnativi, in cui la volatilità dei fattori di produzione, le aspettative in continua evoluzione dei clienti e le pressioni operative influenzano ogni decisione. Le soluzioni moderne e interconnesse per l'automazione agricola offrono alle aziende di trasformazione le basi necessarie per semplificare le operazioni, ottimizzare le prestazioni e accelerare la crescita.

Unificando automazione, dati e capacità della forza lavoro, gli impianti agricoli possono migliorare la resilienza, ridurre i rischi e sbloccare un valore misurabile lungo l'intero ciclo di lavorazione.

Perché scegliere Rockwell Automation

Icona con freccia dei dati delle prestazioni

Risultati comprovati

con aziende di trasformazione agricola globali 

icona mela

Scelto dai leader del settore

organizzazioni di trasformazione agricola

icona gruppo di persone con avviso

Profonda competenza nel settore

attraverso partnership e innovazione continua

Affrontare la complessità

La lavorazione dei prodotti agricoli non è mai stata così complessa. La volatilità del mercato, le aspettative in materia di sostenibilità e l'invecchiamento delle infrastrutture esercitano un'enorme pressione sulle attività operative, che devono essere svolte in modo sicuro, efficiente e continuo.

Operaio che controlla la qualità delle bottiglie d’acqua su un nastro trasportatore automatizzato in uno stabilimento di acqua potabile.

I processori di oggi devono affrontare sfide quali:

  • Margini sottili su portafogli di prodotti diversificati e sempre più complessi
  • Aumento dei costi delle materie prime e dell'energia
  • Maggiore variabilità nella qualità dei raccolti e delle materie prime
  • Pressioni più rigorose per la conformità normativa
  • Carenza di manodopera e perdita di conoscenza istituzionale
  • Minacce alla cybersicurezza e necessità di convergenza IT/OT in rapida evoluzione
  • Crescente domanda di ingredienti puliti e più sani e di massima trasparenza

L'ammodernamento crea un impatto operativo misurabile

I leader di settore nei comparti dello zucchero, dei semi oleosi, dell'olio vegetale, della fermentazione e della lavorazione di ingredienti stanno ottenendo miglioramenti misurabili attraverso la modernizzazione, come ad esempio:

96%

precisione della resa della caldaia per un'importante azienda di produzione di zucchero

Ulteriori informazioni

10%

miglioramento previsto in termini di tempo di funzionamento e efficienza della manutenzione

Ulteriori informazioni

10%

riduzione del consumo energetico per un produttore leader di olio vegetale

Ulteriori informazioni

40%

in anticipo sulla tabella di marcia per le iniziative di modernizzazione presso un produttore leader di gelatina

Ulteriori informazioni

Un approccio di modernizzazione costruito attorno alla vostra operatività

L’ammodernamento di un impianto di trasformazione agricola non è mai un’operazione standardizzata. Ogni impianto presenta una combinazione specifica di generazioni di apparecchiature, priorità operative e vincoli relativi alla disponibilità operativa. Ecco perché il percorso di ammodernamento inizia con la comprensione di sfide specifiche: dai sistemi obsoleti ai fermi macchina imprevisti, dall'intensità energetica al turnover del personale.

Invece di imporre una roadmap predeterminata, l'approccio di modernizzazione si adatta al modo in cui il vostro impianto opera oggi e a dove dovrà arrivare in futuro. Si concentra su tre obiettivi principali: contribuire a garantire la continuità operativa, semplificare le operazioni e preparare la struttura alla trasformazione digitale secondo i vostri tempi.

Il team di controllo qualità ispeziona la qualità in una fabbrica di pesce in scatola.

Il sistema di controllo distribuito PlantPAx DCS aiuta Country Maid ad aumentare la produzione
Il sistema di controllo distribuito PlantPAx DCS aiuta Country Maid ad aumentare la produzione
Case Study
Case Study
Il sistema di controllo distribuito PlantPAx DCS aiuta Country Maid ad aumentare la produzione
Interstates, un integratore di sistemi PartnerNetwork di Rockwell Automation, aiuta Country Maid ad aumentare la produzione e a ottenere efficienza operativa
Leggete ora
Come ammodernare il vostro impianto in 4 fasi + 1 ingrediente speciale
Come ammodernare il vostro impianto in 4 fasi + 1 ingrediente speciale
Blog
Blog
Come ammodernare il vostro impianto in 4 fasi + 1 ingrediente speciale
La trasformazione digitale verso Industry 4.0 è una prospettiva necessaria ma spesso scoraggiante. Un piano di ammodernamento in 4 punti + un ingrediente speciale è un buon punto di partenza.
Leggete ora

Ottieni chiarezza e controllo con una strategia di modernizzazione e migrazione

Prima di avviare qualsiasi aggiornamento, i team operativi devono disporre di un piano chiaro e articolato in fasi che affronti innanzitutto i rischi più urgenti, che si tratti di un sistema di controllo ormai obsoleto, di una sala caldaie difficile da stabilizzare o di processi manuali che generano variabilità. La modernizzazione è un investimento in resilienza, continuità operativa e crescita a lungo termine. Questo livello di consulenza strategica aiuta i gestori a stabilire le priorità negli aggiornamenti, a ridurre i rischi e a passare da sistemi obsoleti ad architetture moderne e interconnesse.


Raggiungi Semplicità e Stabilità con Integrated Architecture®

Man mano che i sistemi passano a un ambiente di automazione unificato supportato dalle soluzioni PlantPAx®, ControlLogix® e FactoryTalk®, le operation risultano immediatamente più coerenti. Gli operatori fanno affidamento su un'interfaccia coerente in tutto l'impianto. I team di manutenzione ottengono un'unica fonte di verità diagnostica. L'ingegneria ottiene strumenti standardizzati per modifiche più rapide e una complessità ridotta. Il risultato è una maggiore stabilità nei processi di raffinazione, macinazione, frantumazione, estrazione e nei servizi ausiliari.

Azienda di produzione di etanolo, processo di essiccazione a circuito chiuso
Azienda di produzione di etanolo, processo di essiccazione a circuito chiuso
Case Study
Case Study
Azienda di produzione di etanolo, processo di essiccazione a circuito chiuso
Scoprite come un produttore ha ottimizzato il processo di asciugatura a circuito chiuso per aumentare la produzione del 12% e ridurre il consumo energetico del 9.9%.
Leggete ora

Cinque motivi per unificare il controllo dei processi e dell’alimentazione su un’unica piattaforma
Cinque motivi per unificare il controllo dei processi e dell’alimentazione su un’unica piattaforma
Blog
Blog
Cinque motivi per unificare il controllo dei processi e dell’alimentazione su un’unica piattaforma
Un sistema di controllo industriale unificato semplifica tutto. L’integrazione di piattaforme di controllo di processo e alimentazione fornisce dati in tempo reale utilizzabili per aumentare il ritorno sull’investimento.
Leggete ora

Ottenere una visione più approfondita e maggiore efficienza grazie all’unificazione di processi e risorse

L'integrazione tra controllo dei processi, controllo dei motori e sistemi di alimentazione — grazie a tecnologie quali i convertitori di frequenza PowerFlex® e i centri di controllo motori CENTERLINE® — garantisce una visibilità che abbraccia l'intero impianto. I dati elettrici, meccanici e di processo convergono in un unico ambiente, aiutando i team a individuare più rapidamente i problemi, a ottimizzare l'uso dell'energia e a prevenire la variabilità legata alle apparecchiature. Questa integrazione comporta miglioramenti misurabili in termini di affidabilità, sostenibilità e costi operativi.


I benefici della modernizzazione

L'ammodernamento offre benefici chiari e misurabili che rafforzano ogni aspetto delle operazioni di trasformazione agricola. Questi vantaggi dimostrano il valore che si ottiene quando le tre aree fondamentali delle soluzioni di ammodernamento — Ammodernamento e migrazione, Architettura integrata e Processo unificato e Alimentazione — operano in sinergia per migliorare le prestazioni, l’affidabilità e la competitività.

Valorizzare i lavoratori Produzione ottimizzata Gestite i rischi Accelerare la crescita con la trasformazione digitale Promuovere la sostenibilità
Ingegnere donna in un impianto di trattamento dell'acqua potabile, in divisa da lavoro, mentre utilizza un tablet per controllare la qualità dell'acqua potabile.
Operaio che ispeziona il latte di capra sulla linea di produzione in un caseificio.
Ispettore addetto al controllo qualità e operai della linea di produzione mentre analizzano i rapporti in uno stabilimento alimentare
Nastro trasportatore con barbabietole da zucchero in uno zuccherificio
Vista da vicino di enormi serbatoi in acciaio inossidabile argentato, silos agricoli per cereali splendenti.

Valorizzare i lavoratori

Fornisci ai lavoratori strumenti digitali intuitivi che riducano gli errori, semplifichino le attività e preservino la conoscenza istituzionale. Migliora il lavoro di squadra, ottimizza la comunicazione e accelera l'onboarding con flussi di lavoro standardizzati.

Produzione ottimizzata

Digitalizza e automatizza le operazioni per una visibilità e un controllo in tempo reale. Migliorare la produttività, massimizzare il valore delle materie prime e ridurre i tempi di fermo non programmati grazie alla manutenzione predittiva e all’analisi integrata dei dati.

Gestite i rischi

Rafforzate la sicurezza operativa e la qualità dei prodotti con sistemi di sicurezza integrati, una gestione proattiva della qualità e moderni framework di cybersecurity progettati per ambienti IT/OT.

Accelerare la crescita con la trasformazione digitale

Utilizzare l'ingegneria digitale, l'analisi avanzata, l'IA e la connettività remota per sbloccare nuovi modelli di business, abbreviare i cicli di sviluppo e consentire un processo decisionale operativo più intelligente.

Promuovere la sostenibilità

Ottimizza l'utilizzo di W.A.G.E.S. (Water, Air, Gas, Electricity, Steam - Acqua, Aria, Gas, Elettricità, Vapore) con informazioni energetiche in tempo reale, migliora le prestazioni ambientali e supporta gli obiettivi legati alle energie rinnovabili con strategie di sostenibilità connesse.

Valorizzare i lavoratori
Ingegnere donna in un impianto di trattamento dell'acqua potabile, in divisa da lavoro, mentre utilizza un tablet per controllare la qualità dell'acqua potabile.
Produzione ottimizzata
Operaio che ispeziona il latte di capra sulla linea di produzione in un caseificio.
Gestite i rischi
Ispettore addetto al controllo qualità e operai della linea di produzione mentre analizzano i rapporti in uno stabilimento alimentare
Accelerare la crescita con la trasformazione digitale
Nastro trasportatore con barbabietole da zucchero in uno zuccherificio
Promuovere la sostenibilità
Vista da vicino di enormi serbatoi in acciaio inossidabile argentato, silos agricoli per cereali splendenti.
Desiderate parlare con un consulente Rockwell Automation?

Mettiamo a vostra disposizione la nostra esperienza nel settore per aiutarvi a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Richiesta informazioni.

FAQ sulla modernizzazione e l'automazione della trasformazione agricola

Cos'è l'automazione agricola?

Per automazione agricola si intende l'uso di tecnologie connesse, sistemi di controllo, software e attrezzature intelligenti per automatizzare e ottimizzare le operazioni agricole. Negli impianti di trasformazione agricola, l’automazione agricola contribuisce a migliorare l’efficienza produttiva, la qualità dei prodotti, la tracciabilità e la visibilità operativa, riducendo al contempo le attività manuali e i tempi di inattività. 

In che modo i sistemi di automazione agricola vengono utilizzati negli impianti di trasformazione alimentare e agricola?

I sistemi di automazione agricola aiutano le aziende di trasformazione a monitorare e controllare i processi produttivi critici, tra cui la movimentazione dei materiali, la macinazione, la frantumazione, l’estrazione, la raffinazione, la fermentazione, la gestione dei servizi di utilità e il confezionamento. Integrando strumenti di automazione, dati e gestione del personale, le aziende di trasformazione possono migliorare l’uniformità, aumentare la produttività e prendere decisioni operative più consapevoli. 

In che modo l'automazione nelle operazioni del settore agricolo migliora la produttività?

L'automazione nelle operazioni del settore agricolo migliora la produttività fornendo visibilità in tempo reale sulle prestazioni delle attrezzature, sulle metriche di produzione e sul consumo di risorse. I flussi di lavoro automatizzati, le strategie di manutenzione predittiva e le analisi integrate contribuiscono a ridurre i tempi di fermo non pianificati, a massimizzare l'utilizzo delle materie prime e a migliorare l’efficienza globale delle apparecchiature (OEE). 

L'automazione migliora la sicurezza nella trasformazione dei prodotti agricoli?

Sì. Le moderne soluzioni di automazione agricola possono migliorare la sicurezza riducendo l'intervento manuale in ambienti pericolosi, standardizzando le procedure operative e fornendo un monitoraggio in tempo reale dei processi critici. I sistemi di sicurezza integrati, gli avvisi automatici e le tecnologie operative connesse aiutano gli operatori a individuare i rischi in anticipo e a garantire condizioni di lavoro più sicure. 

Quale ruolo svolge l'automazione basata sull'IA in agricoltura nei moderni impianti di lavorazione?

L'automazione basata sull'intelligenza artificiale nel settore agricolo aiuta le aziende di trasformazione ad analizzare grandi volumi di dati operativi per individuare modelli ricorrenti, prevedere i guasti alle attrezzature, ottimizzare il consumo energetico e migliorare le prestazioni produttive. In combinazione con analisi avanzate e sistemi di automazione connessi, l'IA può supportare un processo decisionale più rapido e aiutare le strutture a operare in modo più efficiente e sostenibile. L'intelligenza artificiale riduce inoltre i punti di intervento manuale, consentendo un controllo a circuito chiuso. 

In che modo l'automazione agricola supporta gli obiettivi di sostenibilità?

L'automazione agricola aiuta le organizzazioni a ottimizzare l'uso di acqua, aria, gas, elettricità e vapore (W.A.G.E.S.) in tutte le loro attività. Garantendo una maggiore visibilità sul consumo delle risorse e sulle prestazioni dei processi, le soluzioni di automazione possono ridurre gli sprechi, migliorare l’efficienza energetica e sostenere le iniziative ambientali e di sostenibilità. 

In che modo viene utilizzata oggi la robotica per la lavorazione agricola automatizzata?

La robotica è sempre più utilizzata nell'automazione dei processi agricoli per la movimentazione dei materiali, l'imballaggio, la pallettizzazione, l'ispezione e le attività di produzione ripetitive. Se integrata con moderni sistemi di controllo e piattaforme di automazione a livello di impianto, la robotica può contribuire a migliorare la produttività, ridurre le difficoltà legate alla manodopera, garantire una maggiore uniformità dei prodotti e sostenere la produttività della forza lavoro. 

In che modo la modernizzazione può aiutare gli impianti di trasformazione agroalimentare a prepararsi alla trasformazione digitale?

L’ammodernamento trasforma i processi frammentati e i silos di dati presenti negli stabilimenti di trasformazione agroalimentare in ambienti di produzione interconnessi. Aggiornando i sistemi obsoleti, implementando architetture di automazione integrate e unificando i dati relativi ai processi e al consumo energetico, le aziende di trasformazione possono migliorare la resilienza operativa e semplificare la gestione degli impianti. Questi cambiamenti contribuiscono a creare un percorso scalabile verso la trasformazione digitale, l'analisi avanzata e le operazioni abilitate dall'intelligenza artificiale.


Argomenti correlati

Loading
Loading
Loading
Loading

Contenuti suggeriti

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali
  3. Chevron LeftChevron Left Automazione per l'industria alimentare
  4. Chevron LeftChevron Left Modernizzazione della trasformazione agricola
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: