- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Variables de date et d’heure
Liez une propriété d’un objet graphique à une variable
DateTime
prédéfinie pour configurer la date et l’heure sur le dispositif IHM. Par exemple, liez la variable Fuseau horaire
pour afficher le fuseau horaire local du dispositif IHM. Pour lier une variable, reportez-vous à la section Créer des liens dynamiques.La catégorie
DateTime
du navigateur de liens dynamiques affiche les variables liées à la date et à l’heure du dispositif IHM.Variable | Type | Définition | Lecture ou Écriture | Redémarrage requis |
---|---|---|---|---|
Synchronisation temporelle | TimeSynchronizationModeEnum | Synchronisation temporelle manuelle ou automatique | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Serveur NTP distant | String | Configuration du serveur NTP distant qui fournit le temps | Lecture/Écriture | Redémarrage requis |
Date et heure | DateTime | Date et heure du dispositif IHM. | Lecture/Écriture | Redémarrage requis |
Fuseau horaire | String | Fuseau horaire du dispositif IHM. | Lecture/Écriture | Redémarrage requis |
Interfaces du serveur NTP local | String[0] | Interfaces via lesquelles le système agit comme un serveur NTP | Lecture/Écriture | Redémarrage requis |
Fournir une réponse