- Démarrer
- Utilisation du logiciel
- Contrôle de version
- Objets graphiques et de disposition
- Sessions et paramètres régionaux
- Développement de solutions
- Développement de projets avec C#
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Exemples d’applications
- Tutoriel sur l’interface utilisateur
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel sur les traductions
- Tutoriel sur NetLogic
- Références d’objet et de variable
Variables d’application
Liez la propriété d’un objet graphique à une variable
Application
prédéfinie pour configurer l’FTOptixApplication
. Par exemple, liez à la visibilité d’une propriété pour faire clignoter l’objet en fonction d’un état de machine ou de processus.Pour lier une variable, reportez-vous à la section Créer des liens dynamiques.La catégorie
Application
du navigateur de liens dynamiques affiche les variables liées à l’FTOptixApplication
.Variable | Type | Définition | Lecture ou Écriture | Redémarrage requis |
---|---|---|---|---|
Clignotement rapide | Boolean | Valeur de variable qui alterne entre être définie pendant 1 seconde et être effacée pendant 0,5 seconde. | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Clignotement moyen | Boolean | Valeur de variable qui alterne entre être définie pendant 2 seconde et être effacée pendant 1 seconde. | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Clignotement lent | Boolean | Valeur de variable qui alterne entre être définie pendant 3 seconde et être effacée pendant 1,5 seconde. | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Fournir une réponse