- Démarrer
- Utilisation du logiciel
- Contrôle de version
- Objets graphiques et de disposition
- Sessions et paramètres régionaux
- Développement de solutions
- Développement de projets avec C#
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Exemples d’applications
- Tutoriel sur l’interface utilisateur
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel sur les traductions
- Tutoriel sur NetLogic
- Références d’objet et de variable
Configurer une application en tant que client MQTT
Le protocole MQTT (Message Queue Telemetry Transport) est un protocole ISO standard basé sur un broker de messages, qui est chargé de distribuer des messages aux clients destinataires.
Exemple d’application

CONSEIL:
Vous pouvez télécharger un exemple de projet depuis :
MQTTClient.zipConditions préalables
- Ajoutez la bibliothèque tierce NuGet Gallery | M2Mqtt. Consultez la rubrique Gérer des bibliothèques .NET tierces.
- Pour développer le projet
- Enregistrez le projet.
Sélectionnez
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse