Modules d'extension

Les modules d'extension 2085 sont joints au côté droit des contrôleurs
Micro850
L50E et
Micro870
L70E pour étendre leurs fonctionnalités. Le nombre de modules d’extension pris en charge varie en fonction du type de contrôleur :
  • Les contrôleurs
    Micro850
    L50E avec moins de 24 points d'E/S numériques prennent en charge jusqu'à quatre modules d'E/S d'extension et jusqu'à 132 points d'E/S numériques.
  • Les contrôleurs
    Micro850
    L50E comptant 48 points d'E/S numériques prennent en charge jusqu'à quatre modules d'E/S d'extension et jusqu'à 192 points d'E/S numériques.
  • Les contrôleurs
    Micro870
    L70E prennent en charge jusqu'à huit modules d'E/S d'extension, si un module d'alimentation électrique est relié, et prennent en charge jusqu'à 304 points d'E/S numériques.
Dans
FactoryTalk Design Workbench
, vous pouvez configurer si le contrôleur doit passer en défaut si un module d’extension est absent. Pour vérifier si un module d’extension est présent, utilisez l’instruction MODULE_INFO.
L’image suivante montre la configuration d’un contrôleur
Micro870
L70E avec trois modules d’extension et un module d’alimentation. Le module d’alimentation doit résider à l’emplacement 2, 3, 4 ou 5.
Le module d’extension
Micro870
L70E n’ayant ni entrée ni sortie, il utilise un emplacement physique au lieu d’un emplacement logique.
Contrôleur Micro870 L70E avec modules d’extension
Contrôleur Micro870 L70E avec modules d’extension
Après avoir ajouté un module d'extension analogique ou numérique au contrôleur :
  • Les variables globales sont créées dans le projet du contrôleur afin de prendre en charge les points d'E/S supplémentaires.
  • La référence catalogue et le numéro d’emplacement du module sont affichés dans l'
    Organisateur de projets
    . Pour ouvrir la page de configuration du module d’extension, dans l'
    Organisateur de projets
    , accédez à
    Configurations d’E/S
    Extension
    , puis double-cliquez sur le module d’extension.
Modules d'extension 2085
Numéro de modèle
Type
Description
2085-IF4
Analogique multi-canaux
Module d'entrée de courant et de tension analogique 14 bits à 4 canaux
2085-IF8
Analogique multi-canaux
Module d'entrée de courant et de tension analogique 14 bits à 8 canaux
2085-IRT4
Analogique multi-canaux
Module de température TC et RTD à 4 canaux
2085-OF4
Analogique multi-canaux
Module de sortie de courant et de tension analogique 12 bits à 4 canaux
2085-IA8
E/S discrète numérique
Module d'entrée de 120 V CA à 8 canaux
2085-IM8
E/S discrète numérique
Module d'entrée de 240V CA à 8 canaux
2085-IQ16
E/S discrète numérique
Module d'entrée source/NPN 16 canaux 24 V CC
2085-IQ32T
E/S discrète numérique
Module d'entrée source/NPN 32 canaux 24 V CC
2085-OA8
E/S discrète numérique
Module de sortie 8 canaux 120/240 V CA
2085-OB16
E/S discrète numérique
Module de sortie source CC à 16 canaux
2085-OV16
E/S discrète numérique
Module de sortie NPN CC à 16 canaux
2085-OW16
E/S discrète numérique
Module de sortie relais à 16 canaux
2085-OW8
E/S discrète numérique
Module de sortie relais à 8 canaux
2085-EP24VDC
Alimentation
Module d'alimentation électrique 24 V CC
Pour plus d’informations sur les modules d’extension, reportez-vous au Manuel d'utilisation des contrôleurs programmables Micro830, Micro850 et Micro870 - 2080-UM002_-EN-E.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal