Page de configuration du module d'extension

Après l’ajout d’un module d’extension à un contrôleur, dans l’
Organisateur de projets
, sous
Extension
, un nœud
<expansion-module-catalog-number>
est créé.
Pour ouvrir la page de configuration du module d’extension, accédez à
Configurations d’E/S
Extension
, puis double-cliquez sur le module d’extension.
Sur la page de configuration du module d’extension, dans le volet gauche, sélectionnez un nœud pour ouvrir la page correspondante.
Page de configuration pour différents modules d'extension
Module d'extension
Pages créées
Analogique
  • Présentation
  • Variable
  • Canal
  • Configuration
Numérique
  • Présentation
  • Variable
  • Configuration
Spécialité
Présentation
  • La page
    Présentation
    indique la référence catalogue, la révision, le type de module, le numéro d’emplacement et le bouton
    Définition de l’appareil
    . En sélectionnant
    Définition de l’appareil
    , ouvrez une page pour configurer l’emplacement, la version et le comportement par défaut du contrôleur pour le module d’extension.
  • La page
    Variable
    contient les variables ajoutées avec leurs noms de variable et types de données.
  • Les pages
    Canal
    contiennent les configurations de canal du module d'extension.
  • La page
    Configuration
    indique les paramètres de configuration du module.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la présentation des modules d’extension individuels.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal