Module d'expansion 2085-IQ32T

Le module 2085-IQ32T est un module d'extension d'entrée à 32 points. Après avoir ajouté un module d’extension 2085-IQ32T :
  • 32 variables globales sont créées dans le projet du contrôleur.
  • Un nœud
    2085-IQ32T
    est créé sous le nœud
    Extension
    dans l'
    Organisateur de projets
    .
  • La page
    2085-IQ32T
    contient les nœuds suivants. Sélectionnez un nœud pour afficher et configurer les paramètres correspondants.
    • Présentation
       : Affiche l'image de l'appareil, la référence catalogue, la version, le type de produit et le numéro d'emplacement. Sélectionner
      Définition de l’appareil
      ouvre une boîte de dialogue permettant de modifier l’emplacement et la version, et de configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module d'extension.
    • Variable
       : Répertorie les variables ajoutées avec leurs noms de variable et leur type de données.
Paramètres de la page de configuration du 2085-IQ32T
Paramètre
Description
Groupes d’entrée :
  • 0-7
  • 8-15
  • 16-23
  • 24-31
Affiche les paramètres désactivé à activé et activé à désactivé pour les groupes d'entrée.
Laps de temps entre le moment où la tension d'entrée externe atteint un état actif ou inactif et le moment où le module 2085-IQ32T reconnaît le changement d'état.
Les activités d'exécution d'échelle et de fond de panier créent des retards supplémentaires pour le contrôleur.
Les options sont les suivantes :
  • 8,0 ms
  • 4,0 ms
  • 2,0 ms
  • 1,0 ms
  • 0,5 ms
  • 0,1 ms
  • 0 ms
Les options par défaut sont :
  • 2,0 ms
    pour
    Inactif - > Actif
  • 8,0 ms
    pour
    Actif ->Inactif
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal