Module d'extension 2085-OF4

Le module 2085-OF4 est un module d'extension 12 bits à 4 canaux. Après avoir ajouté un module d'extension 2085-OF4 :
  • 12 variables globales sont créées dans le projet du contrôleur.
  • Un nœud
    2085-OF4
    est créé sous le nœud
    Extension
    dans l'
    Organisateur de projets
    .
  • La page
    2085-OF4
    contient les nœuds suivants. Sélectionnez un nœud pour afficher et configurer les paramètres correspondants.
    • Présentation
       : Affiche l'image de l'appareil, la référence catalogue, la version, le type de produit et le numéro d'emplacement. Sélectionner
      Définition de l’appareil
      ouvre une boîte de dialogue permettant de modifier l’emplacement et la version, et de configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module d'extension.
    • Variable
       : Répertorie les variables ajoutées avec leurs noms de variable et leur type de données.
    • Canal <x>
       : Configure les paramètres sur le canal 
      channel <x>
      , où
      x
      représente les canaux de 0 à 3.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal