Valeurs de statut et de contrôle du module d'expansion 2085-OF4

État (ST) est une variable en lecture seule qui indique l’état réel non configuré de la balise respective.
La variable ST est utile lors de l’utilisation du forçage. Lorsqu’une variable est forcée dans un certain état, la variable ST indique toujours l’état réel non configuré de la variable. Avec la variable ST, vous pouvez :
  • Comparer systématiquement les états DO et ST respectifs, afin de découvrir tout décalage entre ce que le programme envoie et ce que le contrôleur devrait effectivement envoyer.
  • Vérifier automatiquement si le forçage annule la scrutation du programme et désactive la valeur physique.
  • Lorsqu’un état de variable est forcé, vous pouvez remarquer la non-concordance de la « valeur » et de la « valeur physique », ainsi qu’un « forçage », lorsque le contrôleur est connecté.
Bits et mots pour les valeurs d'état utilisées avec le module d'extension 2085-OF4
Variable d'état
Bit
Description
_IO_Xx_CO_00
0 à 15
Valeur de contrôle 0.
Cette variable globale sert à effacer le verrouillage des alarmes.
En mode
Exécuter
, les bits UU
x
et UO
x
sont écrits pour effacer les alarmes verrouillées. L'alarme est déverrouillée lorsque le bit de déverrouillage est défini sur 1 et que la condition d'alarme n'existe plus. Si la condition d'alarme persiste, le bit de déverrouillage n'a aucun effet.
En mode
Exécuter
, les bits CE
x
sont écrits pour mettre à zéro les bits d’erreur matérielle du convertisseur numérique-analogique provoqués par un précédent défaut de surcharge de sortie, puis réactivent le canal si le défaut est effacé.
Bits :
  • 0 - UO0 (Bit supérieur de déverrouillage Canal 0)
  • 1 - UU0 (Bit inférieur de déverrouillage Canal 0)
  • 2 - UO1 (Bit supérieur de déverrouillage Canal 1)
  • 3 - UU1 (Bit inférieur de déverrouillage Canal 1)
  • 4 - UO2 (Bit supérieur de déverrouillage Canal 2)
  • 5 - UU2 (Bit inférieur de déverrouillage Canal 2)
  • 6 - UO3 (Bit supérieur de déverrouillage Canal 3)
  • 7 - UU3 (Bit inférieur de déverrouillage Canal 3)
  • 8 - CE0 (Bit d'erreur de déverrouillage Canal 0)
  • 9 - CE1 (Bit d'erreur de déverrouillage Canal 1)
  • 10 - CE2 (Bit d'erreur de déverrouillage Canal 2)
  • 11 - CE3 (Bit d'erreur de déverrouillage Canal 3)
  • 12-15 - Réservé
_IO_Xx_ST_00
_IO_Xx_ST_01
_IO_Xx_ST_02
_IO_Xx_ST_03
0 à 15
En mode
Exécuter
, ces mots montrent le niveau de sortie réel actuellement défini pour les canaux respectifs. Celui-ci suit généralement les mots de sortie respectifs jusqu'à ce qu'ils soient hors plage (défaut de dépassement ou de soupassement). En cas de défaut tels que ceux-ci, la valeur maximale ou minimale intégrale, ou la valeur de blocage supérieur ou inférieur, lorsque ces options sont activées, sont appliquées. En cas de défaut de surcharge de sortie, le canal de sortie respectif est désactivé et son code d'erreur apparaît ici.
Valeurs des états du module 0, 1, 2 et 3.
_IO_Xx_ST_04
0 à 15
Valeur d'état du module 4.
Bits :
  • 0 - S0 (Défaut Canal 0)
  • 1 - S1 (Défaut Canal 1)
  • 2 - S2 (Défaut Canal 2)
  • 3 - S3 (Défaut Canal 3)
  • 4 - E0 (Erreur Canal 0)
  • 5 - E1 (Erreur Canal 1)
  • 6 - E2 (Erreur Canal 2)
  • 7 - E3 (Erreur Canal 3)
  • 8-11 - Réservé
  • 12 (Diagnostic)
  • 13 - CRC (Erreur du contrôle de redondance cyclique)
  • 14 - GF (Défaillance générale)
  • 15 - PU (Mise sous tension)
Pour obtenir des informations, consultez Définitions de bits pour le module d’extension 2085-OF4.
_IO_Xx_ST_05
0 à 15
Valeur d’état du module 5.
Bits :
  • 0 - O0 (Indicateur de dépassement de plage)
    Défini lorsque Canal 0 est supérieur à la plage.
  • 1 - U0 (Indicateur de soupassement de plage)
    Défini lorsque Canal 0 est inférieur à la plage.
  • 2–3 Réservé
  • 4 - O1 (Indicateur de dépassement de plage)
    Défini lorsque Canal 1 est supérieur à la plage
  • 5 - U1 (Indicateur de soupassement de plage)
    Défini lorsque Canal 1 est inférieur à la plage.
  • 6 à 7 Réservé
  • 8 - O2 (Indicateur de dépassement de plage)
    Défini lorsque Canal 2 est supérieur à la plage.
  • 9 - U2 (Indicateur de soupassement de plage)
    Défini lorsque Canal 2 est inférieur à la plage.
  • 10-11 - Réservé
  • 12 - O3 (Indicateur de dépassement de plage)
    Défini lorsque Canal 3 est supérieur à la plage.
  • 13 - U3 (Indicateur de soupassement de plage)
    Défini lorsque Canal 3 est inférieur à la plage.
  • 14–15 Réservé
Pour obtenir des informations, consultez Définitions de bits pour le module d’extension 2085-OF4.
_IO_Xx_ST_06
0 à 15
Valeur d'état du module 6.
Les bits 0 à 15 sont réservés.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal