Définitions de bits pour le module d’extension 2085-OF4
Le tableau suivant présente les définitions de bits pour le module d’extension 2085-OF4.
Élément | Description | |
|---|---|---|
CRC | Erreur CRC | Signale une erreur du contrôle de redondance cyclique (CRC) dans les données reçues. Il est mis à 0 à la réception de données valides. Tous les bits de défaut de canal (S <x> ) sont définis sur 1. |
E <x> | Erreur | Indique la présence d’une erreur matérielle du convertisseur numérique-analogique (DAC), d’une rupture de câble ou d’une résistance à charge élevée associée au canal. Un code d'erreur peut s'afficher sur l'un des mots d'entrée, de 0 à 3. Le canal est désactivé jusqu'à ce qu'un bit CE <x> soit écrit en mode Exécuter pour mettre à 0 les bits d'erreur matérielle du DAC. |
GF | Défaillance générale | Le bit est à 1 lorsque les erreurs suivantes se produisent :
Tous les bits de défaut de canal (S <x> ) sont définis sur 1. |
O <x> | Indicateur de dépassement de plage | Indique que le contrôleur tente de forcer la sortie analogique à dépasser sa plage de fonctionnement normal ou le niveau de blocage haut du canal. Si les niveaux de blocage ne sont pas définis pour le canal, le module continue à convertir les données de sortie analogique en une valeur maximale de plage intégrale. |
PU | Mise sous tension | Indique qu'une réinitialisation inattendue du microcontrôleur s'est produite en mode Exécuter . Tous les bits d'erreur de canal (E<x> ) et les bits de défaut (S<x> ) sont définis sur 1. Le module reste connecté, mais il fonctionne sans données de configuration.Les bits de mise sous tension et de défaut de canal sont remis à 0 dès que vous téléchargez une configuration valide. |
S <x> | Défaut de canal | Indique qu'une erreur associée au canal s’est produite. |
U <x> | Indicateur de dépassement inférieur | Indique que le contrôleur tente de forcer la sortie analogique à soupasser sa plage de fonctionnement normal ou le niveau de blocage bas spécifié du canal. |
Fournir une réponse