Page de configuration du canal 2085-OF4
Après l’ajout d’un module d’extension 2085-OF4, quatre nœuds
Canal <x>
sont créés sur la page 2085-OF4
. Sélectionnez le nœud Canal <x>
pour afficher et configurer les paramètres du canal.Paramètre | Description |
|---|---|
Activer le canal | Active ou désactive le canal. Lorsque le canal est activé, les paramètres de la page Canal <x> sont disponibles.Le canal est désactivé par défaut. |
Plage de sortie | Indique les plages d'entrée de la tension ou du courant du canal. Les options sont les suivantes :
L’option par défaut est 4 mA à 20 mA . |
Format des données | Indique le format des données du canal. Des valeurs par défaut sont affectées à chaque sélection du format de données. Lorsque vous modifiez votre sélection, les paramètres sur la page Canal <x> sont mis à jour sur les valeurs par défaut. Les options sont les suivantes :
L’option par défaut est Unités Ingénieur . |
Blocage haut | Active ou désactive le blocage haut et indique la valeur du blocage haut lorsqu'il est activé. Le blocage haut est désactivé par défaut. Pour activer le blocage haut et spécifier la valeur, cochez la case en regard de la valeur de blocage haut par défaut, puis modifiez-la. Vous devez spécifier une valeur de blocage haut supérieure à la valeur de blocage bas. La valeur de blocage haut par défaut est 20,000. Elle varie en fonction de la Plage de sortie et du Format des données spécifiés. |
Déclencheur d'alarme au-dessus de la plage - Valeur de blocage haut | Active ou désactive le déclencheur d'alarme au-dessus de la plage, qui déclenche une alarme lorsque la valeur de blocage haut est atteinte. Le déclencheur d’alarme est désactivé par défaut. Pour activer le déclencheur d’alarme, cochez la case Valeur de blocage haut . La case est disponible lorsque le blocage haut est activé. |
Déclencheur d'alarme au-dessus de la plage - Valeur de sortie maximale | Active ou désactive le déclencheur d'alarme au-dessus de la plage, qui déclenche une alarme lorsque la valeur de sortie maximale spécifiée dans Plage de sortie est atteinte.Le déclencheur d’alarme est désactivé par défaut. Pour activer le déclencheur d’alarme, cochez la case Valeur de sortie maximale . La case est disponible lorsque le blocage haut est désactivé. |
Blocage bas | Active ou désactive le blocage bas et indique la valeur du blocage bas lorsqu'il est activé. Le blocage bas est désactivé par défaut. Pour activer le blocage bas et spécifier la valeur, cochez la case en regard de la valeur de blocage bas par défaut, puis modifiez-la. Vous devez spécifier une valeur de blocage bas inférieure à la valeur de blocage haut. La valeur de blocage bas par défaut est 4,000. Elle varie en fonction de la Plage de sortie et du Format des données spécifiés. |
Déclencheur d'alarme sous la plage - Valeur de blocage bas | Active ou désactive le déclencheur d'alarme sous la plage, qui déclenche une alarme lorsque la valeur de blocage bas est atteinte. Le déclencheur d’alarme est désactivé par défaut. Pour activer le déclencheur d’alarme, cochez la case Valeur de blocage bas . La case est disponible lorsque le blocage bas est activé. |
Déclencheur d'alarme sous la plage - Valeur de sortie min | Active ou désactive le déclencheur d'alarme sous la plage, qui déclenche une alarme lorsque la valeur de sortie minimale spécifiée dans Plage de sortie est atteinte.Le déclencheur d’alarme est désactivé par défaut. Pour activer le déclencheur d’alarme, cochez la case Valeur de sortie minimale . La case est disponible lorsque le blocage haut est désactivé. |
Mémoriser l'alarme sur et sous le seuil | Active ou désactive la mémorisation de l'alarme sur et sous le seuil. Une alarme de verrouillage reste active même lorsque la sortie revient à un état normal. L’alarme verrouillée est effacée via le mot de contrôle _IO_Xx_CO_00 . |
Fournir une réponse