Plages des variables de sortie du module d'expansion 2085-OF4
Les variables de sortie du module d’extension 2085-OF4 incluent
IO_Xx_AO_00
, _IO_Xx_AO_01
, _IO_Xx_AO_02
et _IO_Xx_AO_03
. En mode Exécuter
, ces mots peuvent être écrits par le programme de contrôle et sont convertis en niveaux de signaux analogiques avant que les canaux de sortie respectifs (0 à 3) soient définis.La plage du format des données correspond à la plage analogique intégrale :
- 0 mA à 20 mA est 0 mA à 21 mA.
- 4 mA à 20 mA est 3,2 mA à 21 mA.
- -10 V à +10 V est -10,5 V à +10,5 V.
- 0 V à 10 V est 0 V à 10,5 V.
Format des données | Plage de 0 mA à 20 mA | Plage de 4 mA à 20 mA | Plage de –10 V à +10 V | Plage de 0 V à 10 V |
|---|---|---|---|---|
Données brutes/proportionnelles | De –32 768 à 32 767 | |||
Unités Ingénieur La résolution est de 0,001 V ou 0,001 mA par compte. Par exemple, 9 999 signifie 9,999 V ou 9,999 mA (ou 9 999 x 0,001). | De 0 à 21 000 | De +3 200 à +21 000 | De -10 500 à +10 500 | De 0 à +10 500 |
Plage de pourcentages La résolution est de 0,01 % par compte. Par exemple, 9 999 signifie ici 99,99 % (ou 9 999 x 0,01 %). | De 0 à +10 500 | De -500 à +10 625 | S/O | De 0 à +10 500 |
Fournir une réponse