Supprimer un module d'extension du contrôleur

La suppression d’un module d’extension supprime toutes les variables associées de la configuration du contrôleur.
Après la suppression, mettez à jour les programmes unitaires (POU), les définitions d’interruption, les adressages Modbus, MicroLogix et DNP3 qui utilisent ces variables.
Pour supprimer un module d'extension du contrôleur
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , accédez à
    Configurations d’E/S
    Extension
    .
  2. Développez
    Extension
    , cliquez avec le bouton droit sur le module d'extension, puis sélectionnez
    Supprimer
    .
  3. Dans
    Avertissement
     :
    • Sélectionnez
      OK
      pour supprimer l’espace réservé de l'
      Organisateur de projets
      . Les numéros d’emplacement des modules suivants seront réduits de un.
    • Sélectionnez
      Non
      pour conserver l’espace réservé dans l'
      Organisateur de projets
      , avec
      Disponible
      apparaissant à l’emplacement d’origine. Les numéros d’emplacement des autres modules restent inchangés.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal