Module d'extension 2085-EP24VDC

Le module d'extension 2085-EP24VDC est un module d'extension d'alimentation électrique 24 V disponible pour les contrôleurs 
Micro870
L70E. Il fournit l'alimentation pour un maximum de quatre modules d'extension supplémentaires installés à droite de l'alimentation électrique. Le module d'extension 2085-EP24VDC ne dispose pas de données de configuration et ne possède pas d'entrée ni de sortie.
Après l’ajout d’un module d’extension 2085-EP24VDC, un nœud
2085-EP24VDC
est créé sous le nœud
Extension
dans l’
Organisateur de projets
.
Le module d'extension
2085-EP24VDC
contient un nœud
Présentation
. Sélectionnez le nœud pour ouvrir une page qui affiche l’image de l'appareil, le numéro de catalogue, la version, le type de produit et le numéro d’emplacement. Sélectionnez
Définition de l’appareil
sur la page pour modifier l’emplacement et la version, et pour configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module.
Ajoutez un module d'extension d'alimentation électrique :
  • Si plus de quatre modules d'extension sont ajoutés à un contrôleur 
    Micro870
    L70E.
  • Dans un emplacement dont le numéro d’emplacement est compris entre 2 et 5.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal