Module d'expansion 2085-IF4

Le module 2085-IF4 est un module d'extension 14 bits à 4 canaux. Après avoir ajouté un module 2085-IF4 :
  • Sept variables globales sont créées dans le projet du contrôleur.
  • Un nœud
    2085-IF4
    est créé sous
    Extension
    dans l'
    Organisateur de projets
    .
  • La page de configuration
    2085-IF4
    contient les nœuds suivants. Sélectionnez un nœud pour afficher et configurer les paramètres correspondants.
    • Présentation
       : Affiche l'image de l'appareil, la référence catalogue, la version, le type de produit et le numéro d'emplacement. Sélectionner
      Définition de l’appareil
      ouvre une boîte de dialogue permettant de modifier l’emplacement et la version, et de configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module enfichable.
    • Variable
       : Répertorie les variables ajoutées avec leurs noms de variable et leur type de données.
    • Canal <x>
       : Configure les paramètres sur le canal 
      <x>
      , où
      x
      représente les canaux de 0 à 3.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal