Définitions de bits pour 2085-IF4 et 2085-IF8

Le tableau suivant répertorie les définitions de bits pour les valeurs d'état utilisées avec les modules d’extension 2085-IF4 et 2085-IF8.
Définitions de bits pour les modules d'extension 2085-IF4 et 2085-IF8
Élément
Description
CRC
Erreur CRC
Signale une erreur du contrôle de redondance cyclique (CRC) dans les données reçues. Il est mis à 0 à la réception de données valides.
Tous les bits de défaut de canal (S
x
) sont définis sur 1.
DE#
Erreur de données
Ces bits sont à 1 lorsque les canaux d'entrée activés ne lisent pas les données actuelles. En remplacement, les données d'entrée précédentes sont envoyées au contrôleur.
GF
Défaillance générale
Le bit est défini sur 1 dans les cas suivants :
  • Échec du test de la mémoire vive
  • Échec du test de la mémoire morte
  • Échec EEPROM
  • Bits réservés
Tous les bits de défaut de canal (S#) sont à 1.
HA#
Alarme haute en dépassement de plage
Les bits sont définis sur 1 lorsque les canaux d'entrée activés dépassent une limite haute prédéfinie spécifiée dans la configuration sélectionnée.
HHA#
Alarme haute haute en dépassement de plage
Les bits sont définis sur 1 lorsque les canaux d'entrée activés dépassent une limite très haute prédéfinie par la configuration sélectionnée.
LA#
Alarme basse en déficit de plage
Les bits sont définis sur 1 lorsque le canal d'entrée passe en dessous de la limite d’alarme basse configurée.
LLA#
Alarme basse basse en déficit de plage
Les bits sont définis sur 1 lorsque le canal d'entrée passe en dessous de la limite d’alarme très basse configurée.
PU
Mise sous tension
Le bit est défini sur 1 après une mise sous tension et est mis à 0 lorsque le module reçoit des données de configuration correctes.
Le bit est défini sur 1 en cas de réinitialisation inattendue du microcontrôleur en mode Exécuter. Tous les bits de défaut de canal (S#) sont à 1. Le module reste connecté mais sans données de configuration.
Les bits de mise sous tension et de défaut de canal sont remis à 0 dès que vous téléchargez une configuration valide.
S#
Défaut de canal
Les bits sont définis sur 1 lorsque les canaux respectifs sont ouverts et rencontrent des erreurs de données, un dépassement inférieur ou un dépassement supérieur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal