Page de configuration des canaux 2085-IF4

Après avoir ajouté le module d’extension 2085-IF4 au projet du contrôleur, quatre nœuds
Canal <x>
sont créés sur la page
2085-IF4
. Sélectionnez le nœud
Canal <x>
pour afficher et configurer les paramètres du canal.
Paramètres de la page de configuration du canal <x>
Paramètre
Description
Activer le canal
Active ou désactive le canal. Lorsque le canal est activé, les paramètres de la page
Canal <x>
sont disponibles.
Lorsque le canal est désactivé, les variables d’entrée du canal ne sont pas supprimées du tableau des variables globales.
Le port canal est activé par défaut.
Plage d'entrée
Indique les plages d'entrée de la tension ou du courant du canal. Les options sont les suivantes :
  • 0 mA à 20 mA
  • 4 mA à 20 mA
  • -10 V à 10 V
  • 0 V à 10 V
Lorsque la plage d’entrée est définie sur
–10 V à 10 V
, le
Format des données
doit être
Données brutes/proportionnelles
ou
Unités Ingénieur
.
Le paramètre par défaut est
4 mA à 20 mA
.
Format des données
Indique le format d'entrée du canal. Des valeurs par défaut sont affectées à chaque sélection du format de données. Lorsque vous modifiez votre sélection, les paramètres sur la page
Canal <x>
sont mis à jour sur les valeurs par défaut. Les options sont les suivantes :
  • Données brutes/proportionnelles
  • Unités Ingénieur
  • Plage de pourcentages
Le paramètre par défaut est
Unités Ingénieur
.
Filtre d'entrée
Indique le type du filtre d'entrée pour le canal. Les options sont les suivantes :
  • Aucun filtre
  • Moyenne mobile 2 points
  • Moyenne mobile 4 points
  • Moyenne mobile 8 points
  • Réjection 50/60 Hz
Le paramètre par défaut est
Réjection 50/60 Hz
.
Alarme
Les limites d'alarme sont configurées par ordre décroissant de l'
Alarme très haute
à l'
Alarme très basse
.
Alarme très haute
Active ou désactive l’alarme très haute du canal et définit sa limite. Activez l’alarme si vous souhaitez configurer la limite d’alarme. Vous devez activer l’
Alarme haute
pour configurer l’
Alarme très haute
.
Par défaut, l’alarme très haute est désactivée. La valeur par défaut de la limite d’alarme très haute est
20,999 mA
. Vous devez définir la limite d’alarme sur une valeur comprise dans la
Plage d’entrée
sélectionnée. La limite d’alarme très haute doit être égale ou supérieure à la limite d’alarme haute, basse ou très basse.
Le bit correspondant d'état de l'alarme (HHA#) est défini sur 1 lorsque la valeur d'entrée du canal dépasse la limite d'alarme très haute spécifiée. Le bit est remis à 0 lorsque la valeur d’entrée repasse au niveau ou en dessous de la limite d’alarme spécifiée.
Alarme haute
Active ou désactive l’alarme haute du canal et définit sa limite. Activez l’alarme si vous souhaitez configurer la limite d’alarme.
Par défaut, l’alarme haute est activée. La valeur par défaut de la limite d’alarme haute est
20,000 mA
. Vous devez définir la limite d’alarme sur une valeur comprise dans la
Plage d’entrée
sélectionnée. La limite d’alarme haute doit être égale ou supérieure à la limite d’alarme basse.
Le bit correspondant d'état de l'alarme (HA#) est défini sur 1 lorsque la valeur d'entrée du canal dépasse la limite d'alarme haute spécifiée. Le bit est remis à 0 lorsque la valeur d’entrée repasse au niveau ou en dessous de la limite d’alarme spécifiée.
Alarme basse
Active ou désactive l’alarme basse du canal. Activez l’alarme si vous souhaitez configurer la limite d’alarme.
Par défaut, l’alarme basse est désactivée. La valeur par défaut de la limite d’alarme basse est
4,000 mA
. Vous devez définir la limite d’alarme sur une valeur comprise dans la
Plage d’entrée
sélectionnée.
Le bit correspondant d'état de l'alarme (LA#) est défini lorsque la valeur d'entrée du canal passe sous la limite d'alarme basse spécifiée. Le bit est remis à 0 lorsque la valeur d’entrée atteint la limite d’alarme basse spécifiée ou la dépasse.
Alarme très basse
Active ou désactive l’alarme très basse du canal. Activez l’alarme si vous souhaitez configurer la limite d’alarme. Vous devez activer l’
Alarme basse
pour configurer l’
Alarme très basse
.
Par défaut, l’alarme très basse est désactivée. La valeur par défaut de la limite d’alarme très basse est
3,201 mA
. Vous devez définir la limite d’alarme sur une valeur comprise dans la
Plage d’entrée
sélectionnée. La limite d’alarme très basse ne peut pas dépasser la limite d’alarme basse.
Le bit correspondant d'état de l'alarme (LLA#) est défini lorsque la valeur d'entrée du canal passe sous la limite d'alarme très basse spécifiée. Le bit est remis à 0 lorsque la valeur d’entrée atteint la limite d’alarme très basse spécifiée ou la dépasse.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal