Valeurs de statut du module d'expansion 2085-IF4

État (ST) est une variable en lecture seule qui indique l’état réel non configuré de la balise respective.
La variable ST est utile lors de l’utilisation du forçage. Lorsqu’une variable est forcée dans un certain état, la variable ST indique toujours l’état réel non configuré de la variable. Avec la variable ST, vous pouvez :
  • Comparer systématiquement les états DO et ST respectifs, afin de découvrir tout décalage entre ce que le programme envoie et ce que le contrôleur devrait effectivement envoyer.
  • Vérifier automatiquement si le forçage annule la scrutation du programme et désactive la valeur physique.
  • Lorsqu’un état de variable est forcé, vous pouvez remarquer la non-concordance de la « valeur » et de la « valeur physique », ainsi qu’un « forçage », lorsque le contrôleur est connecté.
Valeurs d'état du module d'extension 2085-IF4
Variable d'état
Bit (0
–
15)
Description
_IO_Xx_ST_00
0 à 15
Valeur d'état du module 0.
Bits :
  • 0 à 7 : Diagnostic
  • 8 à 11 : Réservé
  • 12 : Diagnostic
  • 13 : Erreur du contrôle de redondance cyclique (CRC)
  • 14 : Défaillance générale (General Fault, GF)
  • 15: Mise sous tension (Power Up, PU)
Pour plus d’informations, reportez-vous à Définitions de bits pour 2085-IF4 et 2085-IF8 et Module d'expansion 2085-IF8.
_IO_Xx_ST_01
0 à 15
Valeur d'état du module 1.
Bits :
  • 0: Défaut Canal 0 (S0)
  • 1: Erreur de données Canal 0 (DE0)
  • 2: Alarme basse Canal 0 (LA0)
  • 3: Alarme haute Canal 0 (HA0)
  • 4: Alarme très basse Canal 0 (LLA0)
  • 5: Alarme très haute Canal 0 (HHA0)
  • 6 à 7 : Réservé
  • 8: Défaut Canal 1 (S1)
  • 9: Erreur de données Canal 1 (DE1)
  • 10: Alarme basse Canal 1 (LA1)
  • 11: Alarme haute Canal 1 (HA1)
  • 12 : Alarme très basse Canal 1 (LLA1)
  • 13 : Alarme très haute Canal 1 (HHA1)
  • 14 à 15 : Réservé
_IO_Xx_ST_02
0 à 15
Valeur d'état du module 2.
Bits :
  • 0: Défaut Canal 2 (S2)
  • 1: Erreur de données Canal 2 (DE2)
  • 2: Alarme basse Canal 2 (LA2)
  • 3: Alarme haute Canal 2 (HA2)
  • 4: Alarme très basse Canal 2 (LLA2)
  • 5: Alarme très haute Canal 2 (HHA2)
  • 6 à 7 : Réservé
  • 8: Défaut Canal 3 (S3)
  • 9: Erreur de données Canal 3 (DE3)
  • 10: Alarme basse Canal 3 (LA3)
  • 11: Alarme haute Canal 3 (HA3)
  • 12 : Alarme très basse Canal 3 (LLA3)
  • 13 : Alarme très haute Canal 3 (HHA3)
  • 14 à 15 : Réservé
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal