Plages des variables d'entrée du module d'expansion 2085-IF4

Les plages des variables d’entrée du module d’extension 2085-IF4 dépendent du format de données et de la plage d’entrée que vous avez sélectionnés. La plage des formats de données du module d’extension 2085-IF4 couvre l’intégralité des plages analogiques :
  • 0 mA à 20 mA est 0 mA à 21 mA
  • 4 mA à 20 mA est 3,2 mA à 21 mA
  • -10 V à +10 V est -10,5 V à +10,5 V
  • 0 V à 10 V est -0,5 V à 10,5 V
Sélections du format de données pour le 2085-IF4 et le type et la plage correspondant
Format des données
Type/Plage
0 mA à 20 mA
Type/Plage
4 mA à 20 mA
Type/Plage
-10 V à +10 V
Type/Plage
De 0 V à 10 V
Données brutes/proportionnelles
-32768 à 32767
Unités Ingénieur
La résolution est de 0,001 V ou 0,001 mA par compte. Par exemple, 9999 signifie ici 9,999 V ou 9,999 mA (ou 9999 x 0,001).
0 à +21000
+3200 à +21000
-10500 à +10500
-500 à +10500
Plage de pourcentages
La résolution est de 0,01 % par compte. Par exemple, 9999 signifie ici 99,99 % (ou 9999 x 0,01 %).
0 à +10500
-500 à +10625
Non prises en charge
-500 à +10500
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal