Module d'extension 2085-IA8
Le module 2085-IA8 est un module d'extension d'entrée à 8 canaux de 120 V CA. Après avoir ajouté un module d’extension 2085-IA8 :
- Huit variables globales sont créées dans le projet du contrôleur.
- Un nœud2085-IA8est créé sous le nœudExtensiondans l’Organisateur de projets.
- La page2085-IA8contient les nœuds suivants. Sélectionnez un nœud pour afficher et configurer les paramètres correspondants.
- Présentation: Affiche l'image de l'appareil, la référence catalogue, la version, le type de produit et le numéro d'emplacement. SélectionnerDéfinition de l’appareilouvre une boîte de dialogue permettant de modifier l’emplacement et la version, et de configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module d'extension.
- Variable: Répertorie les variables ajoutées avec leurs noms de variable et leur type de données.
Fournir une réponse