Ajout d'un module d'extension à un projet de contrôleur

Les modules d'E/S d'extension étendent les fonctionnalités des contrôleurs
Micro850
L50E et
Micro870
L70E en optimisant la flexibilité du nombre et du type d'E/S.
Pour les contrôleurs
Micro850
L50E :
  • N’ajoutez pas plus de quatre modules d'extension.
  • Pour éviter toute erreur de compilation du programme, limitez le nombre total d'entrées et de sorties numériques à :
    • 192 ou moins pour les contrôleurs
      Micro850
      L50E avec 48 points d’E/S numériques.
    • 132 ou moins pour les autres contrôleurs
      Micro850
      L50E.
Pour les contrôleurs
Micro870
L70E :
  • N’ajoutez pas plus de huit modules d'extension et un module d'extension d'alimentation électrique.
  • Pour éviter toute erreur de compilation du programme, limitez le nombre total d'entrées et de sorties numériques à 304 ou moins.
Pour ajouter un module d'extension à un projet de contrôleur
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , accédez à
    Configurations d’E/S
    Extension
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit sur
    Extension
    , puis sélectionnez
    Ajouter un module
    .
  3. Dans
    Ajouter un module
    , sélectionnez un module d’extension, puis sélectionnez
    Ajouter
    .
  4. Dans
    Définition des appareils
    , sélectionnez l’emplacement, la version et le comportement des défauts du contrôleur selon les besoins, puis sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal