Module d'expansion 2085-IQ16
Le module 2085-IQ16 est un module d'extension à 16 points. Après avoir ajouté un module d’extension 2085-IQ16 :
- 16 variables globales sont créées dans le projet du contrôleur.
- Un nœud2085-IQ16est créé sous le nœudExtensiondans l'Organisateur de projets.
- La page2085-IQ16contient les nœuds suivants. Sélectionnez un nœud pour afficher et configurer les paramètres correspondants.
- Présentation: Affiche l'image de l'appareil, la référence catalogue, la version, le type de produit et le numéro d'emplacement. SélectionnerDéfinition de l’appareilouvre une boîte de dialogue permettant de modifier l’emplacement et la version, et de configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module d'extension.
- Variable: Répertorie les variables ajoutées avec leurs noms de variable et leur type de données.
- Configuration: Configure les paramètres présentés dans le tableau suivant des paramètres de la page de configuration du module d’extension 2085-IQ16.
Paramètre | Description |
|---|---|
Entrée : 0-7 | Affiche les paramètres désactivé à activé et activé à désactivé pour les entrées 0 à 7. Laps de temps entre le moment où la tension d'entrée externe atteint un état actif ou inactif et le moment où le module 2085-IQ16 reconnaît ce changement d'état. les activités d'exécution d'échelle et de fond de panier créent des retards supplémentaires pour le contrôleur. Les options sont les suivantes :
Les options par défaut sont :
|
Entrée : 8-15 | Affiche les paramètres désactivé à activé et activé à désactivé pour les entrées 8 à 15. Les options sont les suivantes :
Les options par défaut sont :
|
Fournir une réponse