Module d'expansion 2085-IRT4
Le module 2085-IRT4 est un module d'extension d'entrée à 4 canaux. Après avoir ajouté un module d’extension 2085-IRT4 :
- Sept variables globales sont créées dans le projet du contrôleur.
- Un nœud2085-IRT4est créé sous le nœudExtensiondans l'Organisateur de projets.
- La page2085-IRT4contient les nœuds suivants. Sélectionnez un nœud pour afficher et configurer les paramètres correspondants.
- Présentation: Affiche l'image de l'appareil, la référence catalogue, la version, le type de produit et le numéro d'emplacement. SélectionnerDéfinition de l’appareilouvre une boîte de dialogue permettant de modifier l’emplacement et la version, et de configurer si les valeurs par défaut du contrôleur doivent être utilisées en l’absence du module d'extension.
- Variable: Répertorie les variables ajoutées avec leurs noms de variable et leur type de données.
Fournir une réponse