Valeurs de statut pour 2085-IRT4
État (ST) est une variable en lecture seule qui indique l’état réel non configuré de la balise respective.
La variable ST est utile lors de l’utilisation du forçage. Lorsqu’une variable est forcée dans un certain état, la variable ST indique toujours l’état réel non configuré de la variable. Avec la variable ST, vous pouvez :
- Comparer systématiquement les états DO et ST respectifs, afin de découvrir tout décalage entre ce que le programme envoie et ce que le contrôleur devrait effectivement envoyer.
- Vérifier automatiquement si le forçage annule la scrutation du programme et désactive la valeur physique.
- Lorsqu’un état de variable est forcé, vous pouvez remarquer la non-concordance de la « valeur » et de la « valeur physique », ainsi qu’un « forçage », lorsque le contrôleur est connecté.
Variable d'état | Bit (0–15) | Description |
|---|---|---|
_IO_Xx_ST_00 | 0 à 15 | Valeur d'état du module 0 Bits :
Pour plus d’informations, consultez les Définitions de bits pour le module d’extension 2085-IRT4. |
_IO_Xx_ST_01 | 0 à 15 | Valeur d'état du module 1 Bits :
|
_IO_Xx_ST_02 | 0 à 15 | Valeur d'état du module 2 Bits :
|
Fournir une réponse